17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • 厚さ t(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

樹脂ねじ(PPS/ワッシャ) SPS-W【1~20個入り】

通常単価(税別)
3521,392特別価格
税込単価
3871,531特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

耐熱性・耐薬品性に優れ、200℃での連続使用が可能な樹脂ワッシャ。【特長】・200℃以下でPPSを溶か...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内径 d

(mm)

厚さ t

(mm)

販売単位

RoHS?最小発注数量
3.2
0.5
箱・パック
-
1パック

20個入り

3.2
0.5
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4.3
0.8
箱・パック
-
1パック

20個入り

4.3
0.8
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5.3
1
箱・パック
-
1パック

20個入り

5.3
1
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6.4
1.6
箱・パック
-
1パック

10個入り

6.4
1.6
バラ(1個から購入可能)
10
1個
8.4
1.6
箱・パック
-
1パック

10個入り

8.4
1.6
バラ(1個から購入可能)
10
1個
10.5
2
箱・パック
-
1パック

5個入り

10.5
2
バラ(1個から購入可能)
-
1個
13
2.5
箱・パック
-
1パック

5個入り

13
2.5
バラ(1個から購入可能)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
863465
( 512 )
在庫品1日目当日出荷可能
352
( 387 )
3日目
949
( 1,044 )
在庫品1日目当日出荷可能
364
( 400 )
3日目
1,117
( 1,229 )
在庫品1日目当日出荷可能
373
( 410 )
3日目
647
( 712 )
3日目
373
( 410 )
3日目
1,392
( 1,531 )
在庫品1日目当日出荷可能
460
( 506 )
3日目
940
( 1,034 )
3日目
481
( 529 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,298
( 1,428 )
3日目
553
( 608 )
3日目

詳細情報

基本情報

耐熱性・耐薬品性に優れ、200℃での連続使用が可能な樹脂ワッシャ。
【特長】
・200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はない。
・高強度・高剛性および高い耐熱強度を保持。
・UL規格94のV-0をクリアする優れた難燃性。
・耐磨耗性・電気的性質に優れ、非粘着性。
【用途】
・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備。
・化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品情報

製品仕様

樹脂ねじ(PPS/ワッシャ)の外観

樹脂ねじ(PPS/ワッシャ)の外観

  • 本体材質:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
  • 本体仕上げ:明るいうす茶(ガラス繊維40%)
  • 耐熱温度※:200℃

※樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。

樹脂ねじ(PPS/ワッシャ)の寸法図

樹脂ねじ(PPS/ワッシャ)の寸法図

 

(単位:mm)

 

品番dDt呼び質量(g)
SPS-3-W3.270.530.025
SPS-4-W4.390.840.065
SPS-5-W5.310150.094
SPS-6-W6.412.51.660.24
SPS-8-W8.4171.680.46
SPS-10-W10.5212100.86
SPS-12-W13242.5121.3

注意・禁止事項

  • 記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
  • 商品情報の制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂ねじ(PPS/ワッシャ) SPS-Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂ねじ(PPS/ワッシャ) SPS-W
樹脂ねじ(PC/ワッシャ) SPC-W
樹脂ねじ(PP/ワッシャ) SPP-W
樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ) SPE-W
樹脂ねじ(RENY/ワッシャ) SPA-W
樹脂ねじ(PTFE/ふっ素樹脂/ワッシャ) SPT-W
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格352-317 -340 -339 -334 -471 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
材質 樹脂PPS(ポリフェニレンサルファイド)PC(ポリカーボネート)PP(ポリプロピレン)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)RENY(ポリアミドMXD6)PTFE(四ふっ化エチレン:ふっ素樹脂)
種類(用途)平座金平座金平座金平座金平座金平座金
種類平座金平座金平座金平座金平座金平座金
表面処理なしなしなしなしなしなし

座金 非金属・樹脂カテゴリの売れ筋ランキング