17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 種類

    ~mm
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • 厚さ t(mm)

    ~mm
  • 種類 ばね座金

    ~mm
  • 外径 D(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

座金(チタン) SWAT

通常単価(税別)
81711
税込単価
89782
通常出荷日:3日目~4日目

純チタン製の座金。【特長】・比重はステンレス鋼の約60%。・非磁性。・すぐれた耐薬品性・耐海水性。・特...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

種類

ねじの呼び(M)

内径 d

(mm)

厚さ t

(mm)

種類 ばね座金

外径 D

(mm)

ねじM径

最小発注数量
平座金
3
3.2
0.5
-
7
M3
1個
ばね座金
3
3.1
0.7
標準
5.9
M3
1個
平座金
4
4.3
0.8
-
9
M4
1個
ばね座金
4
4.1
1
標準
7.6
M4
1個
平座金
5
5.3
1
-
10
M5
1個
ばね座金
5
5.1
1.3
標準
9.2
M5
1個
平座金
6
6.4
1.6
-
12.5
M6
1個
ばね座金
6
6.1
1.5
標準
12.2
M6
1個
平座金
8
8.4
1.6
-
17
M8
1個
ばね座金
8
8.2
2
標準
15.4
M8
1個
平座金
10
10.5
2
-
21
M10
1個
ばね座金
10
10.2
2.5
標準
18.4
M10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
155
( 171 )
4日目
81
( 89 )
3日目
128
( 141 )
4日目
81
( 89 )
3日目
142
( 156 )
3日目
97
( 107 )
3日目
165
( 182 )
3日目
142
( 156 )
3日目
229
( 252 )
3日目
197
( 217 )
3日目
711
( 782 )
3日目
287
( 316 )
3日目

詳細情報

基本情報

純チタン製の座金。
【特長】
・比重はステンレス鋼の約60%。
・非磁性。
・すぐれた耐薬品性・耐海水性。
・特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様。
【用途】
・自動車・ロボットなどの軽量化。
・FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備。

商品情報

SWAT-F (チタン平座金)

 

SWAT-S (チタンばね座金)

純チタン製の座金

SWAT-F、SWAT-Sの外観

SWAT-F、SWAT-Sの外観

  • 材質はTP340C(チタン2種)。
  • 比重はステンレス鋼の約60%。
  • 非磁性。
  • すぐれた耐薬品性・耐海水性。
  • 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。クリーン洗浄・クリーン梱包済みで、油やゴミの付着がないクリーン仕様。
  • 自動車・航空機・宇宙機器・医療関連機器・ロボットなどの軽量化。FPD製造装置、半導体製造装置、電気
  • 電子機器、海洋機器、メッキ設備などに最適。

TP340C(チタン2種)の物性(参考値)

  • 比重 4.51
  • 融点 1,668℃
  • 縦弾性係数 106GPa
  • 熱伝導率 17.16W/(m・K)
  • 線膨張係数 8.4×10^(-6)K^(-1)
  • 電気抵抗率 0.55μΩ・m
  • 透磁率 1.0001μ(非磁性)

SWAT-F(チタン平座金)の仕様

SWAT-Fの外観

SWAT-Fの外観

SWAT-Fの寸法図(正面)

SWAT-Fの寸法図(正面)

SWAT-Fの寸法図(側面)

SWAT-Fの寸法図(側面)

品番呼びdDt質量(g)
SWAT-3-F33.270.50.068
SWAT-4-F44.390.80.18
SWAT-5-F55.31010.25
SWAT-6-F66.412.51.60.65
SWAT-8-F88.4171.61.2
SWAT-10-F1010.52122.3

SWAT-Fのサイズ一覧(単位 mm)

SWAT-S(チタンばね座金)の仕様

SWAT-Sの外観

SWAT-Sの外観

SWAT-Sの寸法図(正面)

SWAT-Sの寸法図(正面)

SWAT-Sの寸法図(側面)

SWAT-Sの寸法図(側面)

品番呼びdDt質量(g)
SWAT-3-S33.15.90.70.062
SWAT-4-S44.17.610.15
SWAT-5-S55.19.21.30.27
SWAT-6-S66.112.21.50.59
SWAT-8-S88.215.421.2
SWAT-10-S1010.218.42.52.1

SWAT-Sのサイズ一覧(単位 mm)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

座金(チタン) SWATのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
座金(チタン) SWAT
【クリーン洗浄品】チタン ばね座金
皿ばね座金
片舌付座金/両舌付座金
【クリーン洗浄品】片舌付座金/両舌付座金
Alloy600 平座金
メーカー鍋屋バイテックミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格81--102 -884 --310 -
通常出荷日3日目〜3日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目
材質TP340C(チタン2種)純チタン2種ステンレスステンレスステンレスAlloy600
表面処理なしなしなしなしなしなし
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)箱・パック箱・パックバラ(1個から購入可能)
表面処理(詳細)なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング