17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が62型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト) SPA-C【1~20個入り】

通常単価(税別)
3642,864特別価格
税込単価
4003,150特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

RENY製六角穴付きボルトです。【特長】・RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリン...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が62型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

販売単位

ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
6
箱・パック
0.5
-
1パック

20個入り

3
6
バラ(1個から購入可能)
0.5
10
1個
3
8
箱・パック
0.5
-
1パック

20個入り

3
8
バラ(1個から購入可能)
0.5
10
1個
3
10
箱・パック
0.5
-
1パック

20個入り

3
10
バラ(1個から購入可能)
0.5
10
1個
3
12
箱・パック
0.5
-
1パック

20個入り

3
12
バラ(1個から購入可能)
0.5
10
1個
3
15
箱・パック
0.5
-
1パック

20個入り

3
15
バラ(1個から購入可能)
0.5
10
1個
3
20
箱・パック
0.5
-
1パック

20個入り

3
20
バラ(1個から購入可能)
0.5
10
1個
4
6
箱・パック
0.7
-
1パック

20個入り

4
6
バラ(1個から購入可能)
0.7
10
1個
4
8
箱・パック
0.7
-
1パック

20個入り

4
8
バラ(1個から購入可能)
0.7
10
1個
4
10
箱・パック
0.7
-
1パック

20個入り

4
10
バラ(1個から購入可能)
0.7
10
1個
4
12
箱・パック
0.7
-
1パック

20個入り

4
12
バラ(1個から購入可能)
0.7
10
1個
4
15
箱・パック
0.7
-
1パック

20個入り

4
15
バラ(1個から購入可能)
0.7
10
1個
4
20
箱・パック
0.7
-
1パック

20個入り

4
20
バラ(1個から購入可能)
0.7
10
1個
5
10
箱・パック
0.8
-
1パック

20個入り

5
10
バラ(1個から購入可能)
0.8
10
1個
5
12
箱・パック
0.8
-
1パック

20個入り

5
12
バラ(1個から購入可能)
0.8
10
1個
5
15
箱・パック
0.8
-
1パック

20個入り

5
15
バラ(1個から購入可能)
0.8
10
1個
5
20
箱・パック
0.8
-
1パック

20個入り

5
20
バラ(1個から購入可能)
0.8
10
1個
5
25
箱・パック
0.8
-
1パック

20個入り

5
25
バラ(1個から購入可能)
0.8
10
1個
5
30
箱・パック
0.8
-
1パック

20個入り

5
30
バラ(1個から購入可能)
0.8
10
1個
5
35
箱・パック
0.8
-
1パック

20個入り

5
35
バラ(1個から購入可能)
0.8
-
1個
6
15
箱・パック
1
-
1パック

10個入り

6
15
バラ(1個から購入可能)
1
10
1個
6
20
箱・パック
1
-
1パック

10個入り

6
20
バラ(1個から購入可能)
1
10
1個
6
25
箱・パック
1
-
1パック

10個入り

6
25
バラ(1個から購入可能)
1
10
1個
6
30
箱・パック
1
-
1パック

10個入り

6
30
バラ(1個から購入可能)
1
10
1個
6
35
箱・パック
1
-
1パック

10個入り

6
35
バラ(1個から購入可能)
1
-
1個
6
40
箱・パック
1
-
1パック

10個入り

6
40
バラ(1個から購入可能)
1
10
1個
8
15
箱・パック
1.25
-
1パック

10個入り

8
15
バラ(1個から購入可能)
1.25
10
1個
8
20
箱・パック
1.25
-
1パック

10個入り

8
20
バラ(1個から購入可能)
1.25
10
1個
8
25
箱・パック
1.25
-
1パック

10個入り

8
25
バラ(1個から購入可能)
1.25
10
1個
8
30
箱・パック
1.25
-
1パック

10個入り

8
30
バラ(1個から購入可能)
1.25
10
1個
8
35
箱・パック
1.25
-
1パック

10個入り

8
35
バラ(1個から購入可能)
1.25
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,008
( 1,109 )
在庫品1日目当日出荷可能
368
( 405 )
3日目
1,063
( 1,169 )
在庫品1日目当日出荷可能
364
( 400 )
3日目
1,117
( 1,229 )
在庫品1日目当日出荷可能
366
( 403 )
3日目
1,196
( 1,316 )
在庫品1日目当日出荷可能
378
( 416 )
3日目
1,142
( 1,256 )
在庫品1日目当日出荷可能
384
( 422 )
3日目
1,187
( 1,306 )
3日目
386
( 425 )
3日目
1,196
( 1,316 )
3日目
371
( 408 )
3日目
1,220
( 1,342 )
3日目
373
( 410 )
3日目
1,142
( 1,256 )
3日目
384
( 422 )
3日目
1,295906
( 997 )
在庫品1日目当日出荷可能
386
( 425 )
3日目
1,421
( 1,563 )
在庫品1日目当日出荷可能
386
( 425 )
3日目
1,541
( 1,695 )
在庫品1日目当日出荷可能
402
( 442 )
3日目
1,295
( 1,425 )
3日目
386
( 425 )
3日目
1,346
( 1,481 )
在庫品1日目当日出荷可能
381
( 419 )
3日目
1,421
( 1,563 )
3日目
394
( 433 )
3日目
1,541
( 1,695 )
3日目
393
( 432 )
3日目
1,927
( 2,120 )
在庫品1日目当日出荷可能
427
( 470 )
3日目
2,472
( 2,719 )
3日目
493
( 542 )
3日目
2,864
( 3,150 )
在庫品1日目当日出荷可能
489
( 538 )
3日目
859
( 945 )
在庫品1日目当日出荷可能
407
( 448 )
3日目
929
( 1,022 )
在庫品1日目当日出荷可能
414
( 455 )
3日目
1,050
( 1,155 )
在庫品1日目当日出荷可能
425
( 468 )
3日目
1,183
( 1,301 )
在庫品1日目当日出荷可能
444
( 488 )
3日目
1,453
( 1,598 )
在庫品1日目当日出荷可能
466
( 513 )
3日目
2,124
( 2,336 )
3日目
529
( 582 )
3日目
1,274
( 1,401 )
3日目
438
( 482 )
3日目
1,480
( 1,628 )
3日目
470
( 517 )
3日目
1,551
( 1,706 )
在庫品1日目当日出荷可能
476
( 524 )
3日目
1,559
( 1,715 )
在庫品1日目当日出荷可能
493
( 542 )
3日目
1,794
( 1,973 )
3日目
506
( 557 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

RENY製六角穴付きボルトです。
【特長】
・RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
・耐疲労性・クリープ特性・断熱性にもすぐれています。
・金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
【用途】
・電気・電子機器、冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止、海洋機器、メッキ設備、自動車などの軽量化に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品情報

金属に近い強度がある樹脂ねじ

樹脂ねじの外観

材質・仕上げ
本体 : RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)、(黒)
耐熱温度*1 : 105℃
*1 : 樹脂素材の値。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わる。

樹脂ねじの寸法図A

樹脂ねじの寸法図A

樹脂ねじの寸法図B

樹脂ねじの寸法図B

品番MLD1L1B引張破断荷重*1
(N)
ねじり破断トルク*1
(N・m)
質量(g)
SPA-M3-CM36810121520    5.532.56350.390.15 - 0.29
SPA-M4-CM46810121520    74314700.790.32 - 0.56
SPA-M5-CM5  10121520253035 8.55424501.770.57 - 1.3
SPA-M6-CM6    152025303540106531402.941.2 - 2.3
SPA-M8-CM8    152025303540138651007.852.5 - 4.4
  • ※ 1 : 表中の数値は参考値であり、保証値ではない。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%
  • ※ 単位 : mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト) SPA-Cのレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
部品の吊り下げ
5
満足度:5.0
絶縁の必要があり、M4−20 6本で約1㎏の部品を吊り下げ固定しましたが、今のところ強度の不安感は全くありません。 めね...もっと読む
4人が参考にしています。
製品に使用しました
4
満足度:4.0
客先から設計を含めて製作を依頼された製品に使用しました。客先からの仕様をもとに何種類かある樹脂ネジの中から強度のあるこの...もっと読む
1人が参考にしています。
断熱材の固定に使用しています
4
満足度:4.0
断熱材の固定に使用しています。金属製は使いたくなかったので、この商品としました。サイズは使用先が決まっていたので、合った...もっと読む
0人が参考にしています。
非磁性ネジとして
5
満足度:5.0
アルミねじを使用しようと思ったが、こちらの方が安くて強度もあったので選択した。結果充分な強度があり満足した。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト) SPA-C
SPA-LC 樹脂ねじ(RENY/六角穴付き低頭ボルト)
樹脂ねじ(PEEK/六角穴付きボルト) SPE-C
樹脂ねじ(PPS/六角穴付きボルト) SPS-C
樹脂ねじ(RENY/六角ボルト) SPA-H
樹脂ねじ(RENY/十字穴付き皿小ねじ) SPA-F
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格364-394 -412 -385 -363 -328 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
樹脂材質RENYRENYPEEKPPSRENYRENY
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)六角標準(丸)
詳細形状標準低頭標準標準標準
取付穴形状六角穴六角穴六角穴六角穴なし十字穴
よく一緒に購入される商品

樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング