17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が49型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 6日以内

樹脂ねじ(RENY/六角ボルト) SPA-H【1~20個入り】

通常単価(税別)
3632,428
税込単価
3992,671
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

引張強さ・曲げ強さにすぐれたRENY製の六角ボルトです。【特長】・RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が49型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

販売単位

ピッチ

(mm)

最小発注数量
5
8
箱・パック
0.8
1パック

20個入り

5
15
箱・パック
0.8
1パック

20個入り

5
15
バラ(1個から購入可能)
0.8
1個
5
20
箱・パック
0.8
1パック

20個入り

5
20
バラ(1個から購入可能)
0.8
1個
5
25
箱・パック
0.8
1パック

20個入り

5
25
バラ(1個から購入可能)
0.8
1個
5
30
箱・パック
0.8
1パック

20個入り

5
30
バラ(1個から購入可能)
0.8
1個
6
10
箱・パック
1
1パック

10個入り

6
10
バラ(1個から購入可能)
1
1個
6
12
箱・パック
1
1パック

10個入り

6
12
バラ(1個から購入可能)
1
1個
6
15
箱・パック
1
1パック

10個入り

6
15
バラ(1個から購入可能)
1
1個
6
20
箱・パック
1
1パック

10個入り

6
20
バラ(1個から購入可能)
1
1個
6
25
箱・パック
1
1パック

10個入り

6
25
バラ(1個から購入可能)
1
1個
6
30
箱・パック
1
1パック

10個入り

6
30
バラ(1個から購入可能)
1
1個
6
35
箱・パック
1
1パック

10個入り

6
35
バラ(1個から購入可能)
1
1個
6
40
箱・パック
1
1パック

10個入り

6
40
バラ(1個から購入可能)
1
1個
8
15
箱・パック
1.25
1パック

10個入り

8
15
バラ(1個から購入可能)
1.25
1個
8
20
箱・パック
1.25
1パック

10個入り

8
20
バラ(1個から購入可能)
1.25
1個
8
25
箱・パック
1.25
1パック

10個入り

8
25
バラ(1個から購入可能)
1.25
1個
8
30
箱・パック
1.25
1パック

10個入り

8
30
バラ(1個から購入可能)
1.25
1個
8
35
箱・パック
1.25
1パック

10個入り

8
35
バラ(1個から購入可能)
1.25
1個
8
40
箱・パック
1.25
1パック

10個入り

8
40
バラ(1個から購入可能)
1.25
1個
8
50
箱・パック
1.25
1パック

10個入り

8
50
バラ(1個から購入可能)
1.25
1個
10
25
箱・パック
1.5
1パック

5個入り

10
25
バラ(1個から購入可能)
1.5
1個
10
30
箱・パック
1.5
1パック

5個入り

10
30
バラ(1個から購入可能)
1.5
1個
10
35
箱・パック
1.5
1パック

5個入り

10
35
バラ(1個から購入可能)
1.5
1個
10
40
箱・パック
1.5
1パック

5個入り

10
40
バラ(1個から購入可能)
1.5
1個
10
50
箱・パック
1.5
1パック

5個入り

10
50
バラ(1個から購入可能)
1.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
437
( 481 )
4日目
823
( 905 )
3日目
363
( 399 )
3日目
1,036
( 1,140 )
3日目
368
( 405 )
3日目
1,394
( 1,533 )
3日目
385
( 424 )
3日目
1,973
( 2,170 )
3日目
442
( 486 )
3日目
631
( 694 )
3日目
378
( 416 )
3日目
618
( 680 )
3日目
376
( 414 )
3日目
716
( 788 )
在庫品1日目当日出荷可能
388
( 427 )
3日目
802
( 882 )
3日目
389
( 428 )
3日目
859
( 945 )
3日目
407
( 448 )
3日目
1,010
( 1,111 )
3日目
423
( 465 )
3日目
1,431
( 1,574 )
3日目
480
( 528 )
3日目
1,907
( 2,098 )
3日目
546
( 601 )
3日目
1,050
( 1,155 )
3日目
415
( 457 )
3日目
1,022
( 1,124 )
在庫品1日目当日出荷可能
423
( 465 )
3日目
1,274
( 1,401 )
在庫品1日目当日出荷可能
450
( 495 )
3日目
1,445
( 1,590 )
在庫品1日目当日出荷可能
468
( 515 )
3日目
1,794
( 1,973 )
3日目
506
( 557 )
3日目
1,850
( 2,035 )
在庫品1日目当日出荷可能
494
( 543 )
3日目
2,428
( 2,671 )
3日目
624
( 686 )
3日目
1,259
( 1,385 )
3日目
566
( 623 )
3日目
1,323
( 1,455 )
6日目
583
( 641 )
3日目
1,219
( 1,341 )
3日目
586
( 645 )
3日目
1,301
( 1,431 )
3日目
605
( 666 )
3日目
1,948
( 2,143 )
3日目
763
( 839 )
3日目

詳細情報

基本情報

引張強さ・曲げ強さにすぐれたRENY製の六角ボルトです。
【特長】
・RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
・耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
・金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
【用途】
・電気・電子機器、冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止・海洋機器、メッキ設備、自動車などの軽量化。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品情報

耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれている樹脂ねじ

樹脂ねじの外観

材質・仕上げ

本体 : RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)、(アイボリ)
耐熱温度*1 : 105℃
*1 : 樹脂素材の値。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わる。

樹脂ねじの寸法図A

樹脂ねじの寸法図A

樹脂ねじの寸法図B

樹脂ねじの寸法図B

品番MLBL1L2*1引張破断荷重*2
(N)
ねじり破断トルク*2
(N・m)
質量(g)
SPA-M5-HM5  15202530   83.5全ねじ24501.770.72-1.1
SPA-M6-HM61012152025303540 104全ねじ31402.940.95-2.1
SPA-M8-HM8  15202530354050135.527(L=50)51007.852.3-4.8
SPA-M10-HM10    253035405017727(L=50)690012.755.6-8.3

※1 : Lが()の寸法以外の場合は全ねじ。
※2 : 表中の数値は参考値であり、保証値ではない。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%。
※単位 : mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂ねじ(RENY/六角ボルト) SPA-Hのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
ボルト締結
5
満足度:5.0
金属が使用できない、樹脂部品の組立に使用しました。軽量でありながら、ネジ強度も十分にあり、案して使用することができました...もっと読む
0人が参考にしています。
加工治具に使用
5
満足度:5.0
お客様より図面にてご指定がありましたので購入しました。当社の製品である加工治具に取り付けて使っております。特に気になる点...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂ねじ(RENY/六角ボルト) SPA-H
樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト) SPA-C
樹脂ねじ(PEEK/六角ボルト) SPE-H
SPA-LC 樹脂ねじ(RENY/六角穴付き低頭ボルト)
六角樹脂ボルト RENY
樹脂ねじ(PPS/六角ボルト) SPS-H
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテックミスミ鍋屋バイテック
通常価格363-364 -506 -394 -100 -373 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目在庫品1日目〜
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
樹脂材質RENYRENYPEEKRENYRENYPPS
基本形状六角標準(丸)六角標準(丸)六角六角
詳細形状標準標準標準低頭標準標準
取付穴形状なし六角穴なし六角穴なしなし
よく一緒に購入される商品

樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング