17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が29型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 6日以内
    • 9日以内

六角穴付き極低頭ボルト(全ねじ) SSHS-FT

通常単価(税別)
8824,336特別価格
税込単価
9704,770特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・六角穴付き極低頭ボルトの全ねじタイプです。・頭部高さはすべて1.5mm以下です。【用途】・機...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が29型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

六角穴付き極低頭ボルト(全ねじ) SSHS-FT 外形図
六角穴付き極低頭ボルト(全ねじ) SSHS-FT 外形図

製品仕様

六角穴付き極低頭ボルト(全ねじ) SSHS-FT:関連画像

材質・仕上げ

本体 : SUS304

  • 締め付け後も頭部の出っ張りが気にならない。

規格表

単位:mm
型番MLD1L1Bt
max.
最大締めつけ
トルク
(N・m)
質量
(g)
SSHS-M3-FTM316・20・25・30・40・5061.31.5210.89~0.26
SSHS-M4-FTM420・25・30・40・50・6081.522.522~5
SSHS-M5-FTM530・40・50・60・7091.5333.54.1~10
SSHS-M6-FTM640・50・60・70101.53458.2~15
SSHS-M8-FTM840・50・60・70131.5451014~26
SSHS-M10-FTM1040・50・60・70161.5561820~39
 

選定サポート情報

注文例

PNHXS-S インデックスプランジャ - コンパクトタイプ 品番指定

(1)M  (2)L

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

ピッチ

(mm)

ねじM径

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

最小発注数量
3
16
0.5
M3
M3X16
M3-16
1個
3
20
0.5
M3
M3X20
M3-20
1個
3
25
0.5
M3
M3X25
M3-25
1個
3
30
0.5
M3
M3X30
M3-30
1個
3
40
0.5
M3
M3X40
M3-40
1個
3
50
0.5
M3
M3X50
M3-50
1個
4
20
0.7
M4
M4X20
M4-20
1個
4
25
0.7
M4
M4X25
M4-25
1個
4
30
0.7
M4
M4X30
M4-30
1個
4
40
0.7
M4
M4X40
M4-40
1個
4
50
0.7
M4
M4X50
M4-50
1個
4
60
0.7
M4
M4X60
M4-60
1個
5
30
0.8
M5
M5X30
M5-30
1個
5
40
0.8
M5
M5X40
M5-40
1個
5
50
0.8
M5
M5X50
M5-50
1個
5
60
0.8
M5
M5X60
M5-60
1個
5
70
0.8
M5
M5X70
M5-70
1個
6
40
1
M6
M6X40
M6-40
1個
6
50
1
M6
M6X50
M6-50
1個
6
60
1
M6
M6X60
M6-60
1個
6
70
1
M6
M6X70
M6-70
1個
8
40
1.25
M8
M8X40
M8-40
1個
8
50
1.25
M8
M8X50
M8-50
1個
8
60
1.25
M8
M8X60
M8-60
1個
8
70
1.25
M8
M8X70
M8-70
1個
10
40
1.5
M10
M10X40
M10-40
1個
10
50
1.5
M10
M10X50
M10-50
1個
10
60
1.5
M10
M10X60
M10-60
1個
10
70
1.5
M10
M10X70
M10-70
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
884
( 972 )
3日目
882
( 970 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,227
( 1,350 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,194
( 1,313 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,488
( 1,637 )
6日目
1,796
( 1,976 )
6日目
1,035
( 1,139 )
3日目
1,167
( 1,284 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,353
( 1,488 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,551
( 1,706 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,895
( 2,085 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,323
( 2,555 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,480
( 1,628 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,668
( 1,835 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,145
( 2,360 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,477
( 2,725 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,836
( 3,120 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,020
( 2,222 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,421
( 2,663 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,8362,127
( 2,340 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,237
( 3,561 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,424
( 2,666 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,125
( 3,438 )
9日目
3,126
( 3,439 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,528
( 3,881 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,600
( 2,860 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,369
( 3,706 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,854
( 4,239 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,336
( 4,770 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角穴付き極低頭ボルトの全ねじタイプです。
・頭部高さはすべて1.5mm以下です。
【用途】
・機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角穴付き極低頭ボルト(全ねじ) SSHS-FTのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
機械干渉箇所への部品取り付け
3
満足度:3.0
近年では特急の対応が非常に多いので、いつもの事ながら迅速に入荷されて助かりました。
0人が参考にしています。
自社製品の各所に使用
4
満足度:4.0
自社製品の各所に使用しています。六角穴付きで強トルク伝達が可能なことと、極低頭であるため設置後の省スペース化または、余分...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角穴付き極低頭ボルト(全ねじ) SSHS-FT
SSHS-SD 六角穴付き極低頭小頭ボルト
SSH 六角穴付き極低頭ボルト
SSHS-ALK 六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス/ナイロン溶着つき)
高強度極低頭六角穴付ボルト Power8(全ねじ)
SSHT 六角穴付き極低頭ボルト(純チタン製)
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック藤本産業鍋屋バイテック
通常価格882-513 -336 -1,173303 -815 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目3日目在庫品1日目〜
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
詳細形状低頭極低頭極低頭極低頭極低頭極低頭
取付穴形状六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
材質ステンレスSUSXM7(SUS304相当)SCM435SUSXM7(SUS304相当)スチールチタン
よく一緒に購入される商品

六角穴付低頭ボルトカテゴリの売れ筋ランキング