17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が328型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 材質

    • スチール
    • ステンレス
  • 強度区分(スチール)

    ~mm
  • 強度区分(ステンレス)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 9日以内

六角穴付き低頭ボルト SLH【1~50個入り】

通常単価(税別)
2345,118
税込単価
2575,630
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・頭部高さの低い六角穴付きボルト・機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が328型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

規格表

単位:mm
型番MLD1L1BtL2*最大締めつけトルク
(N・m)
質量
(g)
SLH-M2M25・6・8・10・123.81.31.30.7全ねじ0.30.13~0.29
SLH-M2.5M2.55・6・8・10・124.51.61.51全ねじ0.50.26~0.47
SLH-M3M36・8・10・12・16・205.5221.512(L=20)1.40.53~1.2
SLH-M4M46・8・10・12・16・20・2572.82.52.3全ねじ3.41.1~2.8
SLH-M5M58・10・12・16・20・25・30・358.53.532.716(L≧30)61.8~5.7
SLH-M6M68・10・12・16・20・25・30・35・40・451044318(L≧30)103.1~11
SLH-M8M810・12・16・20・25・30・35・40・45・5013553.822(L≧35)277.2~22
SLH-M10M1016・20・25・30・35・40・45・5016664.532(L≧45)4615~33

* Lが()の寸法以外場合は全ねじです。

単位:mm
型番MLD1L1BtL2*最大締めつけトルク
(N・m)
質量
(g)
SLHS-M2M25・6・8・10・123.81.31.30.7全ねじ0.180.13~0.29
SLHS-M2.5M2.55・6・8・10・124.51.61.51全ねじ0.360.26~0.47
SLHS-M3M35・6・8・10・12・16・205.5221.512(L=20)0.60.5~1.2
SLHS-M4M46・8・10・12・16・20・2572.82.52.3全ねじ1.51.1~2.8
SLHS-M5M58・10・12・16・20・25・30・358.53.532.716(L≧30)3.11.8~5.7
SLHS-M6M68・10・12・16・20・25・30・35・40・451044318(L≧30)5.33.1~11
SLHS-M8M810・12・16・20・25・30・35・40・45・5013553.822(L≧35)127.2~22
SLHS-M10M1016・20・25・30・35・40・45・5016664.532(L≧45)2515~33

* Lが()の寸法以外場合は全ねじです。

単位:mm
型番MLD1L1BtL2*最大締めつけトルク
(N・m)
質量
(g)
SLH-M2-TZBM25・6・8・10・123.81.31.30.7全ねじ0.30.13~0.29
SLH-M2.5-TZBM2.55・6・8・10・124.51.61.51全ねじ0.50.26~0.47
SLH-M3-TZBM36・8・10・125.5221.5全ねじ1.40.53~0.78
SLH-M4-TZBM48・10・12・16・20・25・3072.82.52.314(L=30)3.41.3~3.3
SLH-M5-TZBM58・10・12・16・20・25・30・358.53.532.716(L≧30)61.8~5.7
SLH-M6-TZBM610・12・16・20・25・30・351044318(L≧30)103.5~8.7
SLH-M8-TZBM812・16・20・25・30・3513553.822(L>35)277.8~16
SLH-M10-TZBM1016・20・25・30・3516664.5全ねじ4615~24

* Lが()の寸法以外場合は全ねじです。

製品仕様

六角穴付き低頭ボルト SLH 外観

材質・仕上げ

 SLHSLH-TZBSLHS
本体SWCH45K(スティール製)
四三酸化鉄皮膜(黒)
SWCH45K(スティール製)
三価クロメート処理
SUSXM7(SUS304相当)
強度区分8.88.8A2-50

選定サポート情報

注文例

六角穴付き低頭ボルト SLH 品番指定

(1)M  (2)L  (3)材質・仕上げ

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

ピッチ

(mm)

材質

表面処理

販売単位

強度区分(スチール)

強度区分(ステンレス)

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

RoHS?最小発注数量
2
5
0.4
[スチール] SWCH
四三酸化鉄被膜
箱・パック
8.8
-
M2X5
M2-5
-
1パック

50個入り

2
5
0.4
[スチール] SWCH
三価クロメート
箱・パック
8.8
-
M2X5
M2-5
-
1パック

50個入り

2
5
0.4
[スチール] SWCH
三価クロメート
バラ(1個から購入可能)
8.8
-
M2X5
M2-5
-
1個
2
5
0.4
[スチール] SWCH
四三酸化鉄被膜
バラ(1個から購入可能)
8.8
-
M2X5
M2-5
-
1個
2
6
0.4
[スチール] SWCH
三価クロメート
箱・パック
8.8
-
M2X6
M2-6
-
1パック

50個入り

2
6
0.4
[スチール] SWCH
三価クロメート
バラ(1個から購入可能)
8.8
-
M2X6
M2-6
-
1個
2
6
0.4
[スチール] SWCH
四三酸化鉄被膜
バラ(1個から購入可能)
8.8
-
M2X6
M2-6
-
1個
2
8
0.4
[スチール] SWCH
四三酸化鉄被膜
箱・パック
8.8
-
M2X8
M2-8
-
1パック

50個入り

2
8
0.4
[スチール] SWCH
三価クロメート
箱・パック
8.8
-
M2X8
M2-8
-
1パック

50個入り

2
8
0.4
[スチール] SWCH
三価クロメート
バラ(1個から購入可能)
8.8
-
M2X8
M2-8
-
1個
2
8
0.4
[スチール] SWCH
四三酸化鉄被膜
バラ(1個から購入可能)
8.8
-
M2X8
M2-8
-
1個
2
10
0.4
[スチール] SWCH
四三酸化鉄被膜
箱・パック
8.8
-
M2X10
M2-10
-
1パック

50個入り

2
10
0.4
[スチール] SWCH
三価クロメート
箱・パック
8.8
-
M2X10
M2-10
-
1パック

50個入り

2
10
0.4
[スチール] SWCH
三価クロメート
バラ(1個から購入可能)
8.8
-
M2X10
M2-10
-
1個
2
10
0.4
[スチール] SWCH
四三酸化鉄被膜
バラ(1個から購入可能)
8.8
-
M2X10
M2-10
-
1個
2
12
0.4
[スチール] SWCH
四三酸化鉄被膜
箱・パック
8.8
-
M2X12
M2-12
-
1パック

50個入り

2
12
0.4
[スチール] SWCH
三価クロメート
箱・パック
8.8
-
M2X12
M2-12
-
1パック

50個入り

2
12
0.4
[スチール] SWCH
三価クロメート
バラ(1個から購入可能)
8.8
-
M2X12
M2-12
-
1個
2
12
0.4
[スチール] SWCH
四三酸化鉄被膜
バラ(1個から購入可能)
8.8
-
M2X12
M2-12
-
1個
2.5
5
0.45
[スチール] SWCH
四三酸化鉄被膜
箱・パック
8.8
-
M2.5X5
M2.5-5
-
1パック

50個入り

2.5
5
0.45
[スチール] SWCH
三価クロメート
箱・パック
8.8
-
M2.5X5
M2.5-5
-
1パック

50個入り

2.5
5
0.45
[スチール] SWCH
三価クロメート
バラ(1個から購入可能)
8.8
-
M2.5X5
M2.5-5
-
1個
2.5
5
0.45
[スチール] SWCH
四三酸化鉄被膜
バラ(1個から購入可能)
8.8
-
M2.5X5
M2.5-5
-
1個
2.5
6
0.45
[スチール] SWCH
四三酸化鉄被膜
箱・パック
8.8
-
M2.5X6
M2.5-6
-
1パック

50個入り

2.5
6
0.45
[スチール] SWCH
三価クロメート
箱・パック
8.8
-
M2.5X6
M2.5-6
-
1パック

50個入り

2.5
6
0.45
[スチール] SWCH
三価クロメート
バラ(1個から購入可能)
8.8
-
M2.5X6
M2.5-6
-
1個
2.5
6
0.45
[スチール] SWCH
四三酸化鉄被膜
バラ(1個から購入可能)
8.8
-
M2.5X6
M2.5-6
-
1個
2.5
8
0.45
[スチール] SWCH
四三酸化鉄被膜
箱・パック
8.8
-
M2.5X8
M2.5-8
-
1パック

50個入り

2.5
8
0.45
[スチール] SWCH
三価クロメート
箱・パック
8.8
-
M2.5X8
M2.5-8
-
1パック

50個入り

2.5
8
0.45
[スチール] SWCH
三価クロメート
バラ(1個から購入可能)
8.8
-
M2.5X8
M2.5-8
-
1個
2.5
8
0.45
[スチール] SWCH
四三酸化鉄被膜
バラ(1個から購入可能)
8.8
-
M2.5X8
M2.5-8
-
1個
2.5
10
0.45
[スチール] SWCH
四三酸化鉄被膜
箱・パック
8.8
-
M2.5X10
M2.5-10
-
1パック

50個入り

2.5
10
0.45
[スチール] SWCH
三価クロメート
箱・パック
8.8
-
M2.5X10
M2.5-10
-
1パック

50個入り

2.5
10
0.45
[スチール] SWCH
三価クロメート
バラ(1個から購入可能)
8.8
-
M2.5X10
M2.5-10
-
1個
2.5
10
0.45
[スチール] SWCH
四三酸化鉄被膜
バラ(1個から購入可能)
8.8
-
M2.5X10
M2.5-10
-
1個
2.5
12
0.45
[スチール] SWCH
四三酸化鉄被膜
箱・パック
8.8
-
M2.5X12
M2.5-12
-
1パック

50個入り

2.5
12
0.45
[スチール] SWCH
三価クロメート
箱・パック
8.8
-
M2.5X12
M2.5-12
-
1パック

50個入り

2.5
12
0.45
[スチール] SWCH
三価クロメート
バラ(1個から購入可能)
8.8
-
M2.5X12
M2.5-12
-
1個
2.5
12
0.45
[スチール] SWCH
四三酸化鉄被膜
バラ(1個から購入可能)
8.8
-
M2.5X12
M2.5-12
-
1個
3
6
0.5
[スチール] SWCH
四三酸化鉄被膜
箱・パック
8.8
-
M3X6
M3-6
-
1パック

50個入り

3
6
0.5
[スチール] SWCH
三価クロメート
箱・パック
8.8
-
M3X6
M3-6
-
1パック

50個入り

3
6
0.5
[スチール] SWCH
三価クロメート
バラ(1個から購入可能)
8.8
-
M3X6
M3-6
-
1個
3
6
0.5
[スチール] SWCH
四三酸化鉄被膜
バラ(1個から購入可能)
8.8
-
M3X6
M3-6
-
1個
3
8
0.5
[スチール] SWCH
四三酸化鉄被膜
箱・パック
8.8
-
M3X8
M3-8
-
1パック

50個入り

3
8
0.5
[スチール] SWCH
三価クロメート
箱・パック
8.8
-
M3X8
M3-8
-
1パック

50個入り

3
8
0.5
[スチール] SWCH
三価クロメート
バラ(1個から購入可能)
8.8
-
M3X8
M3-8
-
1個
3
8
0.5
[スチール] SWCH
四三酸化鉄被膜
バラ(1個から購入可能)
8.8
-
M3X8
M3-8
-
1個
3
10
0.5
[スチール] SWCH
四三酸化鉄被膜
箱・パック
8.8
-
M3X10
M3-10
-
1パック

50個入り

3
10
0.5
[スチール] SWCH
三価クロメート
箱・パック
8.8
-
M3X10
M3-10
-
1パック

50個入り

3
10
0.5
[スチール] SWCH
三価クロメート
バラ(1個から購入可能)
8.8
-
M3X10
M3-10
-
1個
3
10
0.5
[スチール] SWCH
四三酸化鉄被膜
バラ(1個から購入可能)
8.8
-
M3X10
M3-10
-
1個
3
12
0.5
[スチール] SWCH
四三酸化鉄被膜
箱・パック
8.8
-
M3X12
M3-12
-
1パック

50個入り

3
12
0.5
[スチール] SWCH
三価クロメート
箱・パック
8.8
-
M3X12
M3-12
-
1パック

50個入り

3
12
0.5
[スチール] SWCH
三価クロメート
バラ(1個から購入可能)
8.8
-
M3X12
M3-12
-
1個
3
12
0.5
[スチール] SWCH
四三酸化鉄被膜
バラ(1個から購入可能)
8.8
-
M3X12
M3-12
-
1個
3
16
0.5
[スチール] SWCH
四三酸化鉄被膜
箱・パック
8.8
-
M3X16
M3-16
-
1パック

50個入り

3
16
0.5
[スチール] SWCH
四三酸化鉄被膜
バラ(1個から購入可能)
8.8
-
M3X16
M3-16
-
1個
3
20
0.5
[スチール] SWCH
四三酸化鉄被膜
箱・パック
8.8
-
M3X20
M3-20
-
1パック

50個入り

3
20
0.5
[スチール] SWCH
四三酸化鉄被膜
バラ(1個から購入可能)
8.8
-
M3X20
M3-20
-
1個
4
6
0.7
[スチール] SWCH
四三酸化鉄被膜
箱・パック
8.8
-
M4X6
M4-6
-
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,490
( 2,739 )
3日目
3,168
( 3,485 )
在庫品1日目当日出荷可能
477
( 525 )
3日目
419
( 461 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,905
( 3,196 )
3日目
398
( 438 )
3日目
457
( 503 )
3日目
2,643
( 2,907 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,397
( 3,737 )
3日目
443
( 487 )
3日目
522
( 574 )
3日目
2,490
( 2,739 )
3日目
3,471
( 3,818 )
3日目
442
( 486 )
3日目
435
( 479 )
3日目
2,628
( 2,891 )
3日目
3,390
( 3,729 )
3日目
414
( 455 )
3日目
396
( 436 )
3日目
1,718
( 1,890 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,414
( 2,655 )
3日目
473
( 520 )
3日目
452
( 497 )
3日目
1,574
( 1,731 )
3日目
2,283
( 2,511 )
3日目
476
( 524 )
3日目
377
( 415 )
3日目
1,833
( 2,016 )
3日目
2,351
( 2,586 )
3日目
382
( 420 )
3日目
359
( 395 )
3日目
2,007
( 2,208 )
3日目
2,490
( 2,739 )
3日目
435
( 479 )
3日目
413
( 454 )
3日目
2,145
( 2,360 )
3日目
2,698
( 2,968 )
在庫品1日目当日出荷可能
384
( 422 )
3日目
392
( 431 )
3日目
1,290
( 1,419 )
3日目
1,718
( 1,890 )
3日目
452
( 497 )
3日目
516
( 568 )
3日目
1,186
( 1,305 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,468
( 1,615 )
在庫品1日目当日出荷可能
356
( 392 )
3日目
381
( 419 )
3日目
1,290
( 1,419 )
3日目
1,664
( 1,830 )
3日目
448
( 493 )
3日目
454
( 499 )
3日目
1,420
( 1,562 )
3日目
1,678
( 1,846 )
3日目
359
( 395 )
3日目
379
( 417 )
3日目
1,678
( 1,846 )
5日目
359
( 395 )
3日目
1,678
( 1,846 )
3日目
359
( 395 )
3日目
1,353
( 1,488 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭部高さの低い六角穴付きボルト
・機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角穴付き低頭ボルト SLHのレビュー
4平均満足度:4.010件のレビュー
部品組込みに使用。
3
満足度:3.0
必要な本数で購入出来るので、助かっています。 低頭ボルトは、箱で買ってしまうと余ったボルトが行方不明になるので困っていま...もっと読む
0人が参考にしています。
止めビスとして
3
満足度:3.0
ビス・ボルトの種類が多いので、私用箇所に適した物を選べるしバラで購入出来るのがうれしいです。
0人が参考にしています。
プラ型の部品
4
満足度:4.0
プラ型の部品取り付けに使用しています。 ミスミ規格ではない長いものがあるので助かりました。
0人が参考にしています。
空間の少ない箇所への取付
5
満足度:5.0
ネジの頭が薄いため、設計制約のあった個所のネジ取り付けがこの製品のおかげで可能となった。
0人が参考にしています。
ボルト締結
5
満足度:5.0
低頭のものは、強度区分の表示がほとんどされていませんが、本品は強度区分表示があり、安心できる商品と思い、選びました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角穴付き低頭ボルト SLH
SSH 六角穴付き極低頭ボルト
六角穴付き極低頭ボルト SSH
SSHS/SSHL 六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス)
SSHS-SD 六角穴付き極低頭小頭ボルト
超極低頭六角穴付ボルト【SUS316L/ SUS304相当/ SCM435】
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテックミスミ
通常価格234-336 -331 -131 -513 -230 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
詳細形状低頭極低頭極低頭極低頭極低頭超極低頭
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
追加形状標準標準標準標準標準標準
よく一緒に購入される商品

六角穴付低頭ボルトカテゴリの売れ筋ランキング