17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 内径 d1(mm)

    ~mm
  • 表面処理

  • 材質 スチール

    ~mm
  • 材質 ステンレス

  • 表面処理(詳細)

  • 外径 D(mm)

    ~mm
  • 内径 d2(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

球面座金 SQW/SQWS

通常単価(税別)
9572,997特別価格
税込単価
1,0533,297特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・凹凸セットで使用ください。・最大3°までのボルトと座面の傾きを吸収します。【用途】・ボルトと...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

材質

内径 d1

(mm)

表面処理

材質 スチール

材質 ステンレス

表面処理(詳細)

外径 D

(mm)

内径 d2

(mm)

ねじM径

最小発注数量
3
スチール
3.5
四三酸化鉄皮膜
S45C
-
四三酸化鉄皮膜
7.3
3.8
M3
1個
4
スチール
4.5
四三酸化鉄皮膜
S45C
-
四三酸化鉄皮膜
9.4
4.9
M4
1個
5
スチール
5.5
四三酸化鉄皮膜
S45C
-
四三酸化鉄皮膜
11.5
6
M5
1個
6
スチール
6.6
四三酸化鉄皮膜
S45C
-
四三酸化鉄皮膜
13
7.2
M6
1個
8
スチール
9
四三酸化鉄皮膜
S45C
-
四三酸化鉄皮膜
17
9.6
M8
1個
10
スチール
10.5
四三酸化鉄皮膜
S45C
-
四三酸化鉄皮膜
22
12
M10
1個
12
スチール
13.5
四三酸化鉄皮膜
S45C
-
四三酸化鉄皮膜
26
15
M12
1個
3
ステンレス
3.5
なし
-
SUS304
なし
7.3
3.8
M3
1個
4
ステンレス
4.5
なし
-
SUS304
なし
9.4
4.9
M4
1個
5
ステンレス
5.5
なし
-
SUS304
なし
11.5
6
M5
1個
6
ステンレス
6.6
なし
-
SUS304
なし
13
7.2
M6
1個
8
ステンレス
9
なし
-
SUS304
なし
17
9.6
M8
1個
10
ステンレス
11
なし
-
SUS304
なし
23
12
M10
1個
12
ステンレス
14
なし
-
SUS304
なし
25
15
M12
1個
16
ステンレス
17
なし
-
SUS304
なし
32
19.9
M16
1個
20
ステンレス
21
なし
-
SUS304
なし
40
25
M20
1個
24
ステンレス
25
なし
-
SUS304
なし
48
30
M24
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,043677
( 745 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,195
( 1,315 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,195
( 1,315 )
在庫品1日目当日出荷可能
957
( 1,053 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,052
( 1,157 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,045
( 1,150 )
在庫品1日目当日出荷可能
957
( 1,053 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,040
( 1,144 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,040
( 1,144 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,062
( 1,168 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,107
( 1,218 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,107
( 1,218 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,402
( 1,542 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,402
( 1,542 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,106
( 2,317 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,297
( 2,527 )
4日目
2,997
( 3,297 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・凹凸セットで使用ください。
・最大3°までのボルトと座面の傾きを吸収します。
【用途】
・ボルトと座面のミスアライメント吸収。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品情報

外形図

凸側

凹側

凹凸セット

球面座金 SQW/SQWS 凸側の寸法図
球面座金 SQW/SQWS 凹側の寸法図
球面座金 SQW/SQWS 凹凸セットの寸法図

製品仕様

SQW、SQWSの外観

材質・仕上げ

SQW

本体 : S45C(硬度25-30HRC)、四三酸化鉄皮膜(黒)

SQWS

本体 : SUS304

規格表

SQW(スティール製、四三酸化鉄皮膜)

単位 : mm
型番呼びDd1d2t1t2tRθ(°)質量
(g)
SQW-337.33.53.81.31.62.3820.7
SQW-449.44.54.91.72310.221.2
SQW-5511.55.562.12.53.712.522.2
SQW-66136.67.22.32.84.21523.3
SQW-881799.63.13.75.62027.1
SQW-10102210.51243.5625213
SQW-12122613.515547.530222

SQWS(ステンレス製)

単位 : mm
型番呼びDd1d2t1t2tRθ(°)質量
(g)
SQWS-337.33.53.81.31.62.3820.7
SQWS-449.44.54.91.72310.221.2
SQWS-5511.55.562.12.53.712.522.3
SQWS-66136.67.22.32.84.21523.2
SQWS-881799.63.13.75.62027
SQWS-10102311124.14.9725218
SQWS-12122514154.55.68.430222

使用例

SQWの使用例(ボルト、ナット)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

球面座金 SQW/SQWSのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
きゃうりょく
4
満足度:4.0
球面形状になっており 非常に締め付け のちからが強いです 重宝します。
0人が参考にしています。
フレームのレベル吸収部品に使用
3
満足度:3.0
お客様へ納入する検査機の、ベースに固定するフレームのレベル吸収部品に、この球面座金(SQWS-10)を使用しました。鍋屋...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
球面座金 SQW/SQWS
ハルダー 球面座金 C型
皿ばね座金
テーパ座金
化粧ビス座金
ばね座金-単品販売-
メーカー鍋屋バイテックSUNCOミスミミスミミスミミスミ
通常価格957-254 -102 -272 -12 -133 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類球面座金球面座金ばね座金テーパ座金化粧ビス座金ばね座金
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング