17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • 厚さ t(mm)

    ~mm
  • 外径 D(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

ベゼルワッシャ SWBS

通常単価(税別)
7161,009特別価格
税込単価
7881,110特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

装飾用/ねじ頭部の引っかかり防止/被締結部材の傷防止です。【特長】・皿ねじ用のワッシャです。取りつけ面...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

内径 d

(mm)

厚さ t

(mm)

外径 D

(mm)

ねじM径

最小発注数量
4
4.3
3
18
M4
1個
5
5.3
3.5
20
M5
1個
6
6.4
4
22
M6
1個
8
8.4
5
26
M8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
716352
( 387 )
在庫品1日目当日出荷可能
754
( 829 )
3日目
882
( 970 )
3日目
1,009
( 1,110 )
3日目

詳細情報

基本情報

装飾用/ねじ頭部の引っかかり防止/被締結部材の傷防止です。
【特長】
・皿ねじ用のワッシャです。取りつけ面を美しく装飾します。
・滑らかな斜面形状により、取りつけ面のひっかかりを防止します。
・プラスティックディスクが、取りつけ面に傷がつくのを防止します。
【用途】
・装置全般。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品情報

ベゼルワッシャ SWBSの仕様について

SWBSの外観

SWBSの外観

SWBSの形状図

SWBSの形状図

寸法

(単位:mm)

品番呼びDdD1tt11袋入り数質量
(g)
SWBS-44184.38.530.813.6
SWBS-55205.310.33.5115
SWBS-66226.412.34117.2
SWBS-88268.416.451111

材質・仕上げ

-SWBS
本体SUS303
プラスティックディスクナイロン6(白)

使用例

使用例

使用例

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベゼルワッシャ SWBSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベゼルワッシャ SWBS
波ワッシャー
丸ワッシャー JIS小形 ステンレス 表面処理なし
ノルトロック ワッシャー 254SMO(幅広)
鉄 皿ばね座金 (キャップ用 軽荷重用)
丸ワッシャーISO小形(組込用)
メーカー鍋屋バイテックオチアイSUNCOノルトロックSUNCOSUNCO
通常価格716-146 -206 -487 -10810,232 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目
種類球面座金ばね座金平座金ノルトロックワッシャーばね座金平座金
材質ステンレススチールステンレスステンレススチールステンレス
表面処理なしパーカーなしなし三価クロメートなし
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)箱・パック
材質 ステンレスSUS303-SUS304254SMO-SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング