17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が64型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

樹脂ねじ(PPS/六角穴付きボルト) SPS-C【1~20個入り】

通常単価(税別)
3854,019
税込単価
4244,421
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

PPS製六角穴付きのボルトです。【特長】・PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が64型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

販売単位

ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
6
箱・パック
0.5
-
1パック

20個入り

3
6
バラ(1個から購入可能)
0.5
10
1個
3
8
箱・パック
0.5
-
1パック

20個入り

3
8
バラ(1個から購入可能)
0.5
10
1個
3
10
箱・パック
0.5
-
1パック

20個入り

3
10
バラ(1個から購入可能)
0.5
-
1個
3
12
箱・パック
0.5
-
1パック

20個入り

3
12
バラ(1個から購入可能)
0.5
10
1個
3
15
箱・パック
0.5
-
1パック

20個入り

3
15
バラ(1個から購入可能)
0.5
10
1個
3
20
箱・パック
0.5
-
1パック

20個入り

3
20
バラ(1個から購入可能)
0.5
10
1個
4
6
箱・パック
0.7
-
1パック

20個入り

4
6
バラ(1個から購入可能)
0.7
10
1個
4
8
箱・パック
0.7
-
1パック

20個入り

4
8
バラ(1個から購入可能)
0.7
10
1個
4
10
箱・パック
0.7
-
1パック

20個入り

4
10
バラ(1個から購入可能)
0.7
10
1個
4
12
箱・パック
0.7
-
1パック

20個入り

4
12
バラ(1個から購入可能)
0.7
10
1個
4
15
箱・パック
0.7
-
1パック

20個入り

4
15
バラ(1個から購入可能)
0.7
10
1個
4
20
箱・パック
0.7
-
1パック

20個入り

4
20
バラ(1個から購入可能)
0.7
10
1個
5
8
箱・パック
0.8
-
1パック

10個入り

5
8
バラ(1個から購入可能)
0.8
10
1個
5
10
箱・パック
0.8
-
1パック

10個入り

5
10
バラ(1個から購入可能)
0.8
10
1個
5
12
箱・パック
0.8
-
1パック

10個入り

5
12
バラ(1個から購入可能)
0.8
10
1個
5
15
箱・パック
0.8
-
1パック

10個入り

5
15
バラ(1個から購入可能)
0.8
10
1個
5
20
箱・パック
0.8
-
1パック

10個入り

5
20
バラ(1個から購入可能)
0.8
10
1個
5
25
箱・パック
0.8
-
1パック

10個入り

5
25
バラ(1個から購入可能)
0.8
10
1個
5
30
箱・パック
0.8
-
1パック

10個入り

5
30
バラ(1個から購入可能)
0.8
10
1個
6
10
箱・パック
1
-
1パック

10個入り

6
10
バラ(1個から購入可能)
1
10
1個
6
12
箱・パック
1
-
1パック

10個入り

6
12
バラ(1個から購入可能)
1
10
1個
6
15
箱・パック
1
-
1パック

10個入り

6
15
バラ(1個から購入可能)
1
10
1個
6
20
箱・パック
1
-
1パック

10個入り

6
20
バラ(1個から購入可能)
1
10
1個
6
25
箱・パック
1
-
1パック

10個入り

6
25
バラ(1個から購入可能)
1
10
1個
6
30
箱・パック
1
-
1パック

10個入り

6
30
バラ(1個から購入可能)
1
10
1個
6
40
バラ(1個から購入可能)
1
10
1個
8
10
箱・パック
1.25
-
1パック

5個入り

8
10
バラ(1個から購入可能)
1.25
-
1個
8
12
箱・パック
1.25
-
1パック

5個入り

8
12
バラ(1個から購入可能)
1.25
-
1個
8
15
箱・パック
1.25
-
1パック

5個入り

8
15
バラ(1個から購入可能)
1.25
10
1個
8
20
バラ(1個から購入可能)
1.25
10
1個
8
25
箱・パック
1.25
-
1パック

5個入り

8
25
バラ(1個から購入可能)
1.25
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,394
( 1,533 )
3日目
385
( 424 )
3日目
1,370
( 1,507 )
3日目
397
( 437 )
3日目
1,432
( 1,575 )
3日目
405
( 446 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,687
( 1,856 )
在庫品1日目当日出荷可能
413
( 454 )
3日目
2,076
( 2,284 )
3日目
439
( 483 )
3日目
2,243
( 2,467 )
3日目
438
( 482 )
3日目
1,432
( 1,575 )
3日目
396
( 436 )
3日目
1,559
( 1,715 )
3日目
414
( 455 )
3日目
1,687
( 1,856 )
3日目
423
( 465 )
3日目
2,076
( 2,284 )
3日目
428
( 471 )
3日目
2,243
( 2,467 )
在庫品1日目当日出荷可能
450
( 495 )
3日目
2,372
( 2,609 )
3日目
449
( 494 )
3日目
1,290
( 1,419 )
3日目
463
( 509 )
3日目
1,290
( 1,419 )
3日目
463
( 509 )
3日目
1,531
( 1,684 )
3日目
460
( 506 )
3日目
1,674
( 1,841 )
在庫品1日目当日出荷可能
491
( 540 )
3日目
2,083
( 2,291 )
3日目
525
( 578 )
3日目
2,224
( 2,446 )
3日目
598
( 658 )
3日目
2,614
( 2,875 )
3日目
682
( 750 )
3日目
2,007
( 2,208 )
3日目
542
( 596 )
3日目
2,224
( 2,446 )
3日目
598
( 658 )
3日目
2,224
( 2,446 )
3日目
598
( 658 )
3日目
2,614
( 2,875 )
在庫品1日目当日出荷可能
682
( 750 )
3日目
3,223
( 3,545 )
3日目
767
( 844 )
3日目
4,019
( 4,421 )
3日目
879
( 967 )
3日目
988
( 1,087 )
3日目
2,061
( 2,267 )
3日目
807
( 888 )
3日目
2,156
( 2,372 )
3日目
859
( 945 )
3日目
2,180
( 2,398 )
3日目
931
( 1,024 )
3日目
936
( 1,030 )
3日目
2,855
( 3,141 )
3日目
1,040
( 1,144 )
3日目

詳細情報

基本情報

PPS製六角穴付きのボルトです。
【特長】
・PPSは耐熱性・耐薬品性にすぐれ、200℃での連続使用が可能です。200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はありません。
・高強度・高剛性及び高い耐熱強度を保持します。
・UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性です。
【用途】
・FPD製造装置、半導体製造装置、プリント基板エッチング装置、金属表面処理設備、化学プラント、変圧器、電気・電子機器、熱水ポンプ、ケミカルポンプなどに。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品情報

耐熱性にすぐれ、200℃での連続使用が可能な樹脂ねじ

樹脂ねじの外観

材質・仕上げ

本体 : PPS(ポリフェニレンサルファイド)、(明るいうす茶)、(ガラス繊維40%)
耐熱温度*1 : 200℃
*1 : 樹脂素材の値。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わる。

樹脂ねじの寸法図A

樹脂ねじの寸法図A

樹脂ねじの寸法図B

樹脂ねじの寸法図B

品番MLD1L1B引張破断荷重*1
(N)
ねじり破断トルク*1
(N・m)
質量(g)
SPS-M3-CM36810121520   5.532.55700.360.15 - 0.29
SPS-M4-CM46810121520   7439800.710.32 - 0.56
SPS-M5-CM5 8101215202530 8.55415701.420.52 - 1.2
SPS-M6-CM6  10121520253040106522502.111 - 2.3
SPS-M8-CM8  10121520253040138637205.292.2 - 4.4
  • ※ 1 : 表中の数値は参考値であり、保証値ではない。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%
  • ※ 単位 : mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂ねじ(PPS/六角穴付きボルト) SPS-Cのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
熱のかかる治具に
4
満足度:4.0
金属製ネジより熱の伝達が小さくなることを願い、使用してみました。多少の効果はありました。締め付ける際に破断しないか気にな...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂ねじ(PPS/六角穴付きボルト) SPS-C
樹脂ねじ(PEEK/六角穴付きボルト) SPE-C
樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト) SPA-C
樹脂ねじ(PPS/六角ボルト) SPS-H
樹脂ねじ(PPS/十字穴付き皿小ねじ) SPS-F
樹脂ねじ(PPS/十字穴付きなべ小ねじ) SPS-P
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格385-412 -364 -373 -357 -352 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
樹脂材質PPSPEEKRENYPPSPPSPPS
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)六角標準(丸)標準(丸)
詳細形状標準標準標準標準なべ
取付穴形状六角穴六角穴六角穴なし十字穴十字穴

樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング