17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が68型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ) SPE-F【1~20個入り】

通常単価(税別)
3784,390特別価格
税込単価
4164,829特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

PEEK製の十字穴付き皿小ねじです。【特長】PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が68型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

販売単位

ピッチ

(mm)

最小発注数量
2
6
箱・パック
0.4
1パック

20個入り

2
6
バラ(1個から購入可能)
0.4
1個
2
8
箱・パック
0.4
1パック

20個入り

2
8
バラ(1個から購入可能)
0.4
1個
2.6
4
箱・パック
0.45
1パック

20個入り

2.6
4
バラ(1個から購入可能)
0.45
1個
2.6
6
箱・パック
0.45
1パック

20個入り

2.6
6
バラ(1個から購入可能)
0.45
1個
3
6
箱・パック
0.5
1パック

20個入り

3
6
バラ(1個から購入可能)
0.5
1個
3
8
箱・パック
0.5
1パック

20個入り

3
8
バラ(1個から購入可能)
0.5
1個
3
10
箱・パック
0.5
1パック

20個入り

3
10
バラ(1個から購入可能)
0.5
1個
3
12
箱・パック
0.5
1パック

20個入り

3
12
バラ(1個から購入可能)
0.5
1個
3
15
箱・パック
0.5
1パック

20個入り

3
15
バラ(1個から購入可能)
0.5
1個
3
16
箱・パック
0.5
1パック

20個入り

3
16
バラ(1個から購入可能)
0.5
1個
3
20
箱・パック
0.5
1パック

20個入り

3
20
バラ(1個から購入可能)
0.5
1個
3
25
箱・パック
0.5
1パック

20個入り

3
25
バラ(1個から購入可能)
0.5
1個
4
6
箱・パック
0.7
1パック

20個入り

4
6
バラ(1個から購入可能)
0.7
1個
4
8
箱・パック
0.7
1パック

20個入り

4
8
バラ(1個から購入可能)
0.7
1個
4
10
箱・パック
0.7
1パック

20個入り

4
10
バラ(1個から購入可能)
0.7
1個
4
12
箱・パック
0.7
1パック

20個入り

4
12
バラ(1個から購入可能)
0.7
1個
4
15
箱・パック
0.7
1パック

20個入り

4
15
バラ(1個から購入可能)
0.7
1個
4
16
箱・パック
0.7
1パック

20個入り

4
16
バラ(1個から購入可能)
0.7
1個
4
20
箱・パック
0.7
1パック

20個入り

4
20
バラ(1個から購入可能)
0.7
1個
4
25
箱・パック
0.7
1パック

20個入り

4
25
バラ(1個から購入可能)
0.7
1個
5
8
箱・パック
0.8
1パック

10個入り

5
8
バラ(1個から購入可能)
0.8
1個
5
10
箱・パック
0.8
1パック

10個入り

5
10
バラ(1個から購入可能)
0.8
1個
5
12
箱・パック
0.8
1パック

10個入り

5
12
バラ(1個から購入可能)
0.8
1個
5
15
箱・パック
0.8
1パック

10個入り

5
15
バラ(1個から購入可能)
0.8
1個
5
20
箱・パック
0.8
1パック

10個入り

5
20
バラ(1個から購入可能)
0.8
1個
5
25
箱・パック
0.8
1パック

10個入り

5
25
バラ(1個から購入可能)
0.8
1個
5
30
箱・パック
0.8
1パック

10個入り

5
30
バラ(1個から購入可能)
0.8
1個
6
10
箱・パック
1
1パック

10個入り

6
10
バラ(1個から購入可能)
1
1個
6
15
箱・パック
1
1パック

10個入り

6
15
バラ(1個から購入可能)
1
1個
6
20
箱・パック
1
1パック

10個入り

6
20
バラ(1個から購入可能)
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,196
( 1,316 )
在庫品1日目当日出荷可能
378
( 416 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,196
( 1,316 )
在庫品1日目当日出荷可能
378
( 416 )
3日目
1,196
( 1,316 )
在庫品1日目当日出荷可能
378
( 416 )
3日目
1,196
( 1,316 )
3日目
378
( 416 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,295
( 1,425 )
在庫品1日目当日出荷可能
386
( 425 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,295
( 1,425 )
在庫品1日目当日出荷可能
386
( 425 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,295
( 1,425 )
在庫品1日目当日出荷可能
386
( 425 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,191
( 2,410 )
在庫品1日目当日出荷可能
450
( 495 )
3日目
2,356
( 2,592 )
在庫品1日目当日出荷可能
448
( 493 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,366
( 2,603 )
3日目
460
( 506 )
3日目
2,281
( 2,509 )
3日目
468
( 515 )
3日目
2,864
( 3,150 )
在庫品1日目当日出荷可能
506
( 557 )
3日目
1,703
( 1,873 )
3日目
414
( 455 )
3日目
1,516
( 1,668 )
3日目
414
( 455 )
3日目
1,559
( 1,715 )
在庫品1日目当日出荷可能
414
( 455 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,841
( 2,025 )
在庫品1日目当日出荷可能
434
( 477 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,243
( 2,467 )
在庫品1日目当日出荷可能
450
( 495 )
3日目
2,243
( 2,467 )
在庫品1日目当日出荷可能
450
( 495 )
3日目
2,166
( 2,383 )
在庫品1日目当日出荷可能
447
( 492 )
3日目
2,439
( 2,683 )
在庫品1日目当日出荷可能
472
( 519 )
3日目
1,794
( 1,973 )
在庫品1日目当日出荷可能
489
( 538 )
3日目
1,643
( 1,807 )
在庫品1日目当日出荷可能
489
( 538 )
3日目
1,858
( 2,044 )
在庫品1日目当日出荷可能
518
( 570 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,030
( 2,233 )
在庫品1日目当日出荷可能
538
( 592 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,030
( 2,233 )
在庫品1日目当日出荷可能
518
( 570 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,443
( 2,687 )
在庫品1日目当日出荷可能
633
( 696 )
3日目
4,390
( 4,829 )
在庫品1日目当日出荷可能
879
( 967 )
3日目
2,381
( 2,619 )
在庫品1日目当日出荷可能
584438
( 482 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,443
( 2,687 )
3日目
633
( 696 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,052
( 3,357 )
在庫品1日目当日出荷可能
708
( 779 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

PEEK製の十字穴付き皿小ねじです。
【特長】
PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
・耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
・UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性があります。
【用途】
・FPD製造装置・半導体製造装置・プリント基板エッチング装置・金属表面処理設備・化学プラント、変圧器、電気・電子機器、熱水ポンプ・ケミカルポンプなどの用途に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品情報

耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれている樹脂ねじ

樹脂ねじの外観

材質・仕上げ
本体 : PEEK(ピーク : ポリエーテルエーテルケトン)、(うす茶)
耐熱温度*1 : 180℃
*1 : 樹脂素材の値。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わる。

使用上の注意
PEEKねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせて使用。ナットを使用しない場合は、めねじとのはめあいを20mm以下にする。

樹脂ねじの寸法図A

樹脂ねじの寸法図A

樹脂ねじの寸法図B

樹脂ねじの寸法図B

品番MLD1L1引張破断荷重*1
(N)
ねじり破断トルク*1
(N・m)
質量(g)
SPE-M2-FM2 68       41.21600.060.03 - 0.035
SPE-M2.6-FM2.646        5.21.53120.160.045 - 0.055
SPE-M3-FM3 68101215162025 61.754300.30.088 - 0.22
SPE-M4-FM4 68101215162025 82.37650.640.17 - 0.42
SPE-M5-FM5  8101215 202530102.812301.280.37 - 0.8
SPE-M6-FM6   10 15 20 30123.416702.260.65 - 1.2
SPE-M8-FM8       202530164.430905.981.9 - 2.4
  • ※ 1 : 表中の数値は参考値であり、保証値ではない。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%
  • ※ 単位 : mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ) SPE-Fのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
ワーク受台の固定用
5
満足度:5.0
・ワークが金属に触れてはいけない部位に使用しました。 ・皿小ネジの為、ねじ頭が出ないので良いです。 ・1ヶ~購入できたの...もっと読む
1人が参考にしています。
半導体の組立に使用
5
満足度:5.0
少量でも送料無料で、納期も早く大変助かります。今後も利用させていただきます。
0人が参考にしています。
金属NG箇所の固定
4
満足度:4.0
電波関係の検査の為、樹脂ネジ指定の箇所がありました。 限定箇所使用の為、必要数(少数)購入出来てよかった。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ) SPE-F
樹脂ねじ(RENY/十字穴付き皿小ねじ) SPA-F
樹脂ねじ(PPS/十字穴付き皿小ねじ) SPS-F
樹脂ねじ(PEEK/十字穴付きなべ小ねじ) SPE-P
樹脂皿小ねじ PEEK
樹脂ねじ(PEEK/六角穴付きボルト) SPE-C
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテックミスミ鍋屋バイテック
通常価格378-328 -357 -371 -100 -412 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
樹脂材質PEEKRENYPPSPEEKPEEKPEEK
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
詳細形状なべ標準
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴なし六角穴

樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング