17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が66型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

樹脂ねじ(PEEK/六角穴付き止めねじ) SPE-T(セットスクリュー)【1~10個入り】

通常単価(税別)
7974,890特別価格
税込単価
8775,379特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

すぐれた耐薬品性のPEEK製六角穴付き止めねじです。【特長】・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が66型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

販売単位

ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
4
箱・パック
0.5
-
1パック

10個入り

3
4
バラ(1個から購入可能)
0.5
-
1個
3
5
箱・パック
0.5
-
1パック

10個入り

3
5
バラ(1個から購入可能)
0.5
-
1個
3
6
箱・パック
0.5
-
1パック

10個入り

3
6
バラ(1個から購入可能)
0.5
-
1個
3
8
箱・パック
0.5
-
1パック

10個入り

3
8
バラ(1個から購入可能)
0.5
-
1個
3
10
箱・パック
0.5
-
1パック

10個入り

3
10
バラ(1個から購入可能)
0.5
-
1個
3
12
箱・パック
0.5
-
1パック

10個入り

3
12
バラ(1個から購入可能)
0.5
-
1個
3
15
箱・パック
0.5
-
1パック

10個入り

3
15
バラ(1個から購入可能)
0.5
10
1個
4
5
箱・パック
0.7
-
1パック

10個入り

4
5
バラ(1個から購入可能)
0.7
-
1個
4
6
箱・パック
0.7
-
1パック

10個入り

4
6
バラ(1個から購入可能)
0.7
-
1個
4
8
箱・パック
0.7
-
1パック

10個入り

4
8
バラ(1個から購入可能)
0.7
-
1個
4
10
箱・パック
0.7
-
1パック

10個入り

4
10
バラ(1個から購入可能)
0.7
-
1個
4
12
箱・パック
0.7
-
1パック

10個入り

4
12
バラ(1個から購入可能)
0.7
-
1個
4
15
箱・パック
0.7
-
1パック

10個入り

4
15
バラ(1個から購入可能)
0.7
-
1個
4
20
箱・パック
0.7
-
1パック

10個入り

4
20
バラ(1個から購入可能)
0.7
10
1個
5
5
バラ(1個から購入可能)
0.8
-
1個
5
6
箱・パック
0.8
-
1パック

10個入り

5
6
バラ(1個から購入可能)
0.8
-
1個
5
8
箱・パック
0.8
-
1パック

10個入り

5
8
バラ(1個から購入可能)
0.8
-
1個
5
10
箱・パック
0.8
-
1パック

10個入り

5
10
バラ(1個から購入可能)
0.8
-
1個
5
12
箱・パック
0.8
-
1パック

10個入り

5
12
バラ(1個から購入可能)
0.8
-
1個
5
15
箱・パック
0.8
-
1パック

10個入り

5
15
バラ(1個から購入可能)
0.8
-
1個
5
20
箱・パック
0.8
-
1パック

10個入り

5
20
バラ(1個から購入可能)
0.8
10
1個
6
6
箱・パック
1
-
1パック

5個入り

6
6
バラ(1個から購入可能)
1
-
1個
6
8
箱・パック
1
-
1パック

5個入り

6
8
バラ(1個から購入可能)
1
-
1個
6
10
箱・パック
1
-
1パック

5個入り

6
10
バラ(1個から購入可能)
1
-
1個
6
12
箱・パック
1
-
1パック

5個入り

6
12
バラ(1個から購入可能)
1
-
1個
6
15
箱・パック
1
-
1パック

5個入り

6
15
バラ(1個から購入可能)
1
-
1個
6
20
箱・パック
1
-
1パック

5個入り

6
20
バラ(1個から購入可能)
1
-
1個
6
25
箱・パック
1
-
1パック

5個入り

6
25
バラ(1個から購入可能)
1
10
1個
8
10
箱・パック
1.25
-
1パック

5個入り

8
10
バラ(1個から購入可能)
1.25
-
1個
8
12
箱・パック
1.25
-
1パック

5個入り

8
12
バラ(1個から購入可能)
1.25
-
1個
8
15
箱・パック
1.25
-
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,738
( 4,112 )
在庫品1日目当日出荷可能
797
( 877 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,488
( 3,837 )
在庫品1日目当日出荷可能
807
( 888 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,873
( 4,260 )
在庫品1日目当日出荷可能
815
( 897 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,914
( 4,305 )
在庫品1日目当日出荷可能
868
( 955 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,998
( 4,398 )
在庫品1日目当日出荷可能
830
( 913 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,027
( 4,430 )
3日目
833
( 916 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,755
( 4,131 )
在庫品1日目当日出荷可能
844
( 928 )
3日目
3,815
( 4,197 )
在庫品1日目当日出荷可能
852
( 937 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,1942,935
( 3,229 )
在庫品1日目当日出荷可能
854
( 939 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,916
( 4,308 )
在庫品1日目当日出荷可能
916
( 1,008 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,309
( 4,740 )
在庫品1日目当日出荷可能
920
( 1,012 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,019
( 4,421 )
3日目
879
( 967 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,077
( 4,485 )
在庫品1日目当日出荷可能
941
( 1,035 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,504
( 4,954 )
3日目
892
( 981 )
3日目
908
( 999 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,683
( 5,151 )
在庫品1日目当日出荷可能
913
( 1,004 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,745
( 5,220 )
在庫品1日目当日出荷可能
979
( 1,077 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,798
( 5,278 )
在庫品1日目当日出荷可能
928
( 1,021 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,858
( 5,344 )
3日目
994
( 1,093 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,890
( 5,379 )
3日目
941
( 1,035 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,552
( 5,007 )
在庫品1日目当日出荷可能
952
( 1,047 )
3日目
2,5441,526
( 1,679 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,026
( 1,129 )
3日目
2,554
( 2,809 )
3日目
965
( 1,062 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,586
( 2,845 )
在庫品1日目当日出荷可能
971
( 1,068 )
3日目
2,607
( 2,868 )
3日目
981
( 1,079 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,638
( 2,902 )
在庫品1日目当日出荷可能
989
( 1,088 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,679
( 2,947 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,063
( 1,169 )
3日目
2,690
( 2,959 )
在庫品1日目当日出荷可能
999
( 1,099 )
3日目
3,614
( 3,975 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,219
( 1,341 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,355
( 3,691 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,318
( 1,450 )
3日目
3,697
( 4,067 )
3日目

詳細情報

基本情報

すぐれた耐薬品性のPEEK製六角穴付き止めねじです。
【特長】
・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
・耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
【用途】
・FPD製造装置、半導体製造装置、プリント基板エッチング装置、金属表面処理設備、化学プラント、変圧器、電気・電子機器、熱水ポンプ、ケミカルポンプなどに。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品情報

耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれている樹脂ねじ

樹脂ねじの外観

材質・仕上げ
本体 : PEEK(ピーク : ポリエーテルエーテルケトン)、(うす茶)
耐熱温度*1 : 260℃
*1 : 樹脂素材の値。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わる。

使用上の注意
PEEKねじは成形時にねじの累積ピッチのずれが生じるため、ナットと組み合わせて使用。ナットを使用しない場合は、めねじとのはめあいを20mm以下にする。

樹脂ねじの寸法図A

樹脂ねじの寸法図A

樹脂ねじの寸法図B

樹脂ねじの寸法図B

品番M1L2Btねじり破断トルク*1
(N・m)
質量(g)
SPE-M3-TM34568101215   1.520.210.023 - 0.1
SPE-M4-TM4 56810121520  22.50.470.05 - 0.25
SPE-M5-TM5 56810121520  2.530.960.05 - 0.37
SPE-M6-TM6  681012152025 33.51.640.13 - 0.68
SPE-M8-TM8    101215202530453.680.42 - 1.5
  • ※ 1 : 表中の数値は参考値であり、保証値ではない。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%
  • ※ 単位 : mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂ねじ(PEEK/六角穴付き止めねじ) SPE-T(セットスクリュー)のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
スプリングを縮めるシートのロック用
5
満足度:5.0
相手側がねじなので、キズが付かないように樹脂のタイプを選定しました。かなり衝撃が加わる環境での利用になります。以前、鉄製...もっと読む
1人が参考にしています。
製品の取り付けに
5
満足度:5.0
少量発注が可能なのが助かる。但し以前とは違い、送料代がかかるので要注意。
0人が参考にしています。
ガラス管の固定に使用
5
満足度:5.0
石英ガラス管の固定に使用しています。 ガラスに負荷をかけることなくしっかりと固定できるうえ破損を防ぐことができるため重宝...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂ねじ(PEEK/六角穴付き止めねじ) SPE-T(セットスクリュー)
樹脂ねじ(PEEK/六角穴付きボルト) SPE-C
SPE-LC 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付き低頭ボルト)
樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ) SPE-F
樹脂ねじ(PEEK/十字穴付きなべ小ねじ) SPE-P
六角穴付樹脂止めねじ PC
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテックミスミ
通常価格797-412 -453 -378 -371 -100
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
樹脂材質PEEKPEEKPEEKPEEKPEEKPC
基本形状止めねじ標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)止めねじ
詳細形状標準標準低頭なべ標準
取付穴形状六角穴六角穴六角穴十字穴十字穴マイナス

樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング