メカニカル部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
SPVC-M4X10-H-GR
2022年08月に販売終了となりました。
代替品はございません。
H-PVC製の六角ボルトです。
【特長】
・強酸や有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対しても、すぐれた耐薬品性を有します。
・金属製のねじが使用できない雰囲気においても使用できます。
・使用可能温度(min.~max.):-10℃~35℃。
・アイボリーとグレーの2色から選択できます。
【用途】
・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラントなどに。