17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

SHNS(INCH)六角ナット(インチねじ) 【1~10個入り】

通常単価(税別)
3781,138
税込単価
4161,252
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・インチねじの六角ナットです。・本体材質はSUS304相当です。【用途】・インチねじ仕様の機器...

詳細を確認
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(inch)

ねじ山の種類

販売単位

最小発注数量
1/4-20
ユニファイ並目
箱・パック
1パック

10個入り

1/4-20
ユニファイ並目
バラ(1個から購入可能)
1個
3/8-16
ユニファイ並目
箱・パック
1パック

10個入り

3/8-16
ユニファイ並目
バラ(1個から購入可能)
1個
5/16-18
ユニファイ並目
箱・パック
1パック

10個入り

5/16-18
ユニファイ並目
バラ(1個から購入可能)
1個
No.4-40
ユニファイ並目
箱・パック
1パック

10個入り

No.4-40
ユニファイ並目
バラ(1個から購入可能)
1個
No.6-32
ユニファイ並目
箱・パック
1パック

10個入り

No.6-32
ユニファイ並目
バラ(1個から購入可能)
1個
No.8-32
ユニファイ並目
箱・パック
1パック

10個入り

No.8-32
ユニファイ並目
バラ(1個から購入可能)
1個
[NO.10] No.10-24
ユニファイ並目
箱・パック
1パック

10個入り

[NO.10] No.10-24
ユニファイ並目
バラ(1個から購入可能)
1個
[NO.10] No.10-32
ユニファイ細目
箱・パック
1パック

10個入り

[NO.10] No.10-32
ユニファイ細目
バラ(1個から購入可能)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
885
( 974 )
3日目
508
( 559 )
9日目
1,138
( 1,252 )
在庫品1日目当日出荷可能
378
( 416 )
3日目
985
( 1,084 )
在庫品1日目当日出荷可能
434
( 477 )
3日目
775
( 853 )
在庫品1日目当日出荷可能
473
( 520 )
3日目
773
( 850 )
在庫品1日目当日出荷可能
520
( 572 )
3日目
878
( 966 )
在庫品1日目当日出荷可能
416
( 458 )
3日目
845
( 930 )
3日目
502
( 552 )
3日目
952
( 1,047 )
在庫品1日目当日出荷可能
468
( 515 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・インチねじの六角ナットです。
・本体材質はSUS304相当です。
【用途】
・インチねじ仕様の機器に、ユニファイねじの装置に。

商品情報

ユニファイねじの六角ナット

六角ナットの外観

六角ナットの外観

六角ナットの寸法図

六角ナットの寸法図

Catalog Number
品番

インチねじの呼び
BTMass
質量
(g)
SHNS-#4-40No.4-40UNC1/40.0980.58
SHNS-#6-32No.6-32UNC5/160.1141.1
SHNS-#8-32No.8-32UNC11/320.131.4
SHNS-#10-24No.10-24UNC3/80.131.7
SHNS-#10-32No.10-32UNF3/80.131.6
SHNS-1/4-201/4-20UNC7/167/323.1
SHNS-5/16-185/16-18UNC1/217/645.4
SHNS-3/8-163/8-16UNC9/1621/647.8

各寸法表記はinch。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SHNS(INCH)六角ナット(インチねじ) のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
ナット(インチ)
4
満足度:4.0
インチサイズのナットを探していたところ、1パックちょうどよい量だったのでこちらの商品を選定しました。
0人が参考にしています。
インチボルト用ナット
5
満足度:5.0
インチのボルト用のナットとして使用し、特に問題は起きていません。また、比較的安価です。
0人が参考にしています。
試作部品の勘合部分
5
満足度:5.0
試作部品(ビデオネジ取付)の埋め込みナットとして使用した。 納品がとても速く、短納期に対応することができた。 3DCAD...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SHNS(INCH)六角ナット(インチねじ)
六角ナット 3種 切削・左ねじ
六角ナット 1種 切削・左ねじ・細目
六角ナット 1種 切削 左ねじ・細目
ステンレス 六角ナット 3種 切削 細目 左ねじ
10割 台形ナット(Bタイプ・左ねじ(L))
メーカー鍋屋バイテックSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格378-563 -625 -3,093 -448 -1,027 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレススチール
表面処理(詳細)なしなしなしなしなしなし
表面処理なしなしなしなしなしなし

六角ナットカテゴリの売れ筋ランキング