メカニカル部品技術窓口
SUS310S製の平座金です。【特長】・SUS304と比べて耐熱性・耐酸化性・耐硝酸性にすぐれています...
詳細を確認SUS310S製の平座金です。
【特長】
・SUS304と比べて耐熱性・耐酸化性・耐硝酸性にすぐれています。
・SUS310Sは、耐蝕性・高温特性に効果があるNiの含有量を高めた高Niオーステナイト系ステンレスです。
【用途】
・FPD製造装置、半導体製造装置、硝酸プラント、海洋機器などに。
・硝酸プラントなどの用途に。
・スパッタリング装置、高温炉などの耐熱用途に。


材質・仕上げ
本体 : SUS310S
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/硝酸プラント/海洋機器

六角ナットの寸法図A

六角ナットの寸法図B
| 品番 | M | B | T | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|
| SHNJ-M3 | M3 | 5.5 | 2.4 | 0.35 |
| SHNJ-M4 | M4 | 7 | 3.2 | 0.81 |
| SHNJ-M5 | M5 | 8 | 4 | 1.2 |
| SHNJ-M6 | M6 | 10 | 5 | 2.5 |
| SHNJ-M8 | M8 | 13 | 6.5 | 5.6 |
| SHNJ-M10 | M10 | 17 | 8 | 12 |
単位 : mm
| SUS310S | |
|---|---|
| 比重 | 7.98 |
| 耐熱温度*1(℃) | 700 |
| 電気抵抗率(μΩ・m) | 0.78 |
| 比熱(J/kg・K) | 500 |
| 熱伝導率(W/(m・K)) | 14 |
| 線膨張係数(K-1) | 15.9×10-6 |
物性
*1 : SUS310Sの材料の耐熱温度。
表中の数値は参考値であり、保証値ではない。
700℃に加熱すると、引張強さは約60%、耐力は約40%低下。
事前に必ず実際と同じ使用条件でテストを行い、安全性を確認。
| SUS310S | |
|---|---|
| 引張強さ(N/mm2) | 520以下 |
| 0.2%耐力(N/mm2) | 205以下 |
| 伸び(%) | 40以下 |
| 硬度(HRB) | 90以下 |
機械的性質
※表中の数値は参考値であり、保証値ではない。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コンパクトナット-単品・小箱-
4.6通常価格(税別):190円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 六角ナット JIS1種/3種 ステンレス・スチール
4.8通常価格(税別):3円~

ミスミ
ナットJIS1種-箱販売-
4.8通常価格(税別):1,272円~

SUNCO
六角ナット 一種 スチール 標準メッキ
4.7通常価格(税別):179円~

SUNCO
六角ナット 1種 細目
4.6通常価格(税別):310円~

SUNCO
六角ナット 1種 スチール
4.5通常価格(税別):272円~

ミスミ
SUS316Ⅼ ナット
4.7通常価格(税別):71円~

SUNCO
六角ナット 3種 細目
4.3通常価格(税別):286円~

SUNCO
六角ナット 一種 ステンレス 表面処理なし
4.6通常価格(税別):263円~