17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が128型番あります。

レベリングアジャスタ (重荷重・極重荷重タイプ) FPMS

通常単価(税別)
2,16310,145
税込単価
2,37911,160
通常出荷日:4日目

重荷重用のレベリングアジャスタです。【特長】・軽負荷のワイヤー用アイドラーとしても使用可能です。・重荷...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が128型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

レベリングフット(重荷重・極重荷重タイプ) FPMS:関連画像

D=80-125

レベリングフット(重荷重・極重荷重タイプ) FPMS:関連画像

D=60

製品仕様

レベリングフット(重荷重・極重荷重タイプ) FPMS:関連画像

型番により、ねじ材質と荷重タイプが選択可能。

型番ねじ材質荷重タイプ
FPMSステンレス重荷重タイプ
FPMS-Hステンレス極重荷重タイプ

材質・仕上げ

-FPMSFPMS-H
ねじSUS303SUS304
パッドガラス繊維強化ナイロン6
(つや消し黒)
ガラス繊維強化ナイロン6
(つや消し黒)
ロックナットSUS304SUS304

規格表

単位:mm

型番DM(並目)LmHCL1dH1sw1sw2静的許容荷重
(N)*1
質量
(g)
FPMS-60-M10-4360M104334-8-24141714,00076
FPMS-60-M10-6860M106834-8-24141714,00098
FPMS-60-M10-9860M109834-8-24141714,000124
FPMS-60-M12-4360M124334-10-24141914,00089
FPMS-60-M12-6860M126834-10-24141914,000118
FPMS-60-M12-9860M129834-10-24141914,000153
FPMS-60-M16-6860M166834-13-24162414,000156
FPMS-60-M16-10860M1610834-13-24162414,000226
FPMS-60-M16-14860M1614834-13-24162414,000295
FPMS-60-M16-16860M1616834-13-24162414,000330
FPMS-80-M10-9880M1098345488.517.5141716,000165
FPMS-80-M12-4380M12433454108.517.5141916,000119
FPMS-80-M12-6880M12683454108.517.5141916,000153
FPMS-80-M12-9880M12983454108.517.5141916,000194
FPMS-80-M16-6880M16683454138.517.5162416,000186
FPMS-60-M16-58-H60M165844-13-24242418,000219
FPMS-60-M16-98-H60M169844-13-24242418,000288
FPMS-60-M16-138-H60M1613844-13-24242418,000357
FPMS-60-M16-158-H60M1615844-13-24242418,000391
FPMS-60-M20-98-H60M209844-16-24243018,000366
FPMS-60-M20-138-H60M2013844-16-24243018,000470
FPMS-60-M20-158-H60M2015844-16-24243018,000522
FPMS-60-M20-198-H60M2019844-16-24243018,000626
FPMS-60-M24-98-H60M249844-19-24243618,000439
FPMS-60-M24-158-H60M2415844-19-24243618,000679
FPMS-60-M24-198-H60M2419844-19-24243618,000839
FPMS-80-M16-58-H80M16584454138.517.5242418,000249
FPMS-80-M16-98-H80M16984454138.517.5242418,000322
  1. *1表中の数値は、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では静的許容荷重は小さくなります。

※表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

型番リスト

表示件数

特長

ねじの呼び M

許容荷重【範囲選択】

(kN)

許容荷重

(kN)

ねじの長さ【範囲選択】

(mm)

ねじの長さ Lm

(mm)

幅 D

(mm)

本体高さ h

(mm)

ねじ部材質(詳細)

機能特徴

RoHS?最小発注数量
樹脂マウント
10
10.1~15.0
14
40.1~70
43
60
24
SUS303
-
10
1個
樹脂マウント
10
10.1~15.0
14
40.1~70
43
60
27
SUS303
-
10
1個
樹脂マウント
10
10.1~15.0
14
40.1~70
68
60
24
SUS303
-
10
1個
樹脂マウント
10
10.1~15.0
14
40.1~70
68
60
27
SUS303
-
10
1個
樹脂マウント
10
10.1~15.0
14
70.1~100
98
60
24
SUS303
-
10
1個
樹脂マウント
10
10.1~15.0
14
70.1~100
98
60
27
SUS303
-
10
1個
樹脂マウント
12
10.1~15.0
14
40.1~70
43
60
24
SUS303
-
10
1個
樹脂マウント
12
10.1~15.0
14
40.1~70
43
60
27
SUS303
-
10
1個
樹脂マウント
12
10.1~15.0
14
40.1~70
68
60
24
SUS303
-
10
1個
樹脂マウント
12
10.1~15.0
14
40.1~70
68
60
27
SUS303
-
10
1個
樹脂マウント
12
10.1~15.0
14
70.1~100
98
60
24
SUS303
-
10
1個
樹脂マウント
12
10.1~15.0
14
70.1~100
98
60
27
SUS303
-
10
1個
樹脂マウント
16
15.1~
18
40.1~70
58
60
27
SUS304
-
10
1個
樹脂マウント
16
15.1~
18
40.1~70
58
60
24
SUS304
-
10
1個
樹脂マウント
16
10.1~15.0
14
40.1~70
68
60
24
SUS303
-
10
1個
樹脂マウント
16
10.1~15.0
14
40.1~70
68
60
27
SUS303
-
10
1個
樹脂マウント
16
15.1~
18
70.1~100
98
60
27
SUS304
-
10
1個
樹脂マウント
16
15.1~
18
70.1~100
98
60
24
SUS304
-
10
1個
樹脂マウント
16
10.1~15.0
14
100.1~130
108
60
24
SUS303
-
10
1個
樹脂マウント
16
10.1~15.0
14
100.1~130
108
60
27
SUS303
-
10
1個
樹脂マウント
16
15.1~
18
130.1~150
138
60
27
SUS304
-
10
1個
樹脂マウント
16
15.1~
18
130.1~150
138
60
24
SUS304
-
10
1個
樹脂マウント
16
10.1~15.0
14
130.1~150
148
60
24
SUS303
-
10
1個
樹脂マウント
16
10.1~15.0
14
130.1~150
148
60
27
SUS303
-
10
1個
樹脂マウント
16
15.1~
18
150.1~
158
60
27
SUS304
-
10
1個
樹脂マウント
16
15.1~
18
150.1~
158
60
24
SUS304
-
10
1個
樹脂マウント
16
10.1~15.0
14
150.1~
168
60
24
SUS303
-
10
1個
樹脂マウント
16
10.1~15.0
14
150.1~
168
60
27
SUS303
-
10
1個
樹脂マウント
20
15.1~
18
70.1~100
98
60
27
SUS304
-
10
1個
樹脂マウント
20
15.1~
18
70.1~100
98
60
24
SUS304
-
10
1個
樹脂マウント
20
15.1~
18
130.1~150
138
60
27
SUS304
-
10
1個
樹脂マウント
20
15.1~
18
130.1~150
138
60
24
SUS304
-
10
1個
樹脂マウント
20
15.1~
18
150.1~
158
60
27
SUS304
-
10
1個
樹脂マウント
20
15.1~
18
150.1~
158
60
24
SUS304
-
10
1個
樹脂マウント
20
15.1~
18
150.1~
198
60
27
SUS304
-
10
1個
樹脂マウント
20
15.1~
18
150.1~
198
60
24
SUS304
-
10
1個
樹脂マウント
24
15.1~
18
70.1~100
98
60
27
SUS304
-
10
1個
樹脂マウント
24
15.1~
18
70.1~100
98
60
24
SUS304
-
10
1個
樹脂マウント
24
15.1~
18
150.1~
158
60
27
SUS304
-
10
1個
樹脂マウント
24
15.1~
18
150.1~
158
60
24
SUS304
-
10
1個
樹脂マウント
24
15.1~
18
150.1~
198
60
27
SUS304
-
10
1個
樹脂マウント
24
15.1~
18
150.1~
198
60
24
SUS304
-
10
1個
底面ゴム付&アンカーボルト固定形
10
15.1~
16
40.1~70
43
80
17.5
SUS303
アンカーボルト固定
10
1個
底面ゴム付&アンカーボルト固定形
10
15.1~
16
40.1~70
43
80
20.5
SUS303
アンカーボルト固定
10
1個
底面ゴム付&アンカーボルト固定形
10
15.1~
16
40.1~70
68
80
17.5
SUS303
アンカーボルト固定
10
1個
底面ゴム付&アンカーボルト固定形
10
15.1~
16
40.1~70
68
80
20.5
SUS303
アンカーボルト固定
10
1個
底面ゴム付&アンカーボルト固定形
10
15.1~
16
70.1~100
98
80
17.5
SUS303
アンカーボルト固定
10
1個
底面ゴム付&アンカーボルト固定形
10
15.1~
16
70.1~100
98
80
20.5
SUS303
アンカーボルト固定
10
1個
底面ゴム付&アンカーボルト固定形
12
15.1~
16
40.1~70
43
80
17.5
SUS303
アンカーボルト固定
10
1個
底面ゴム付&アンカーボルト固定形
12
15.1~
16
40.1~70
43
80
20.5
SUS303
アンカーボルト固定
10
1個
底面ゴム付&アンカーボルト固定形
12
15.1~
16
40.1~70
68
80
17.5
SUS303
アンカーボルト固定
10
1個
底面ゴム付&アンカーボルト固定形
12
15.1~
16
40.1~70
68
80
20.5
SUS303
アンカーボルト固定
10
1個
底面ゴム付&アンカーボルト固定形
12
15.1~
16
70.1~100
98
80
17.5
SUS303
アンカーボルト固定
10
1個
底面ゴム付&アンカーボルト固定形
12
15.1~
16
70.1~100
98
80
20.5
SUS303
アンカーボルト固定
10
1個
底面ゴム付&アンカーボルト固定形
16
15.1~
18
40.1~70
58
80
20.5
SUS304
アンカーボルト固定
10
1個
底面ゴム付&アンカーボルト固定形
16
15.1~
18
40.1~70
58
80
17.5
SUS304
アンカーボルト固定
10
1個
底面ゴム付&アンカーボルト固定形
16
15.1~
16
40.1~70
68
80
17.5
SUS303
アンカーボルト固定
10
1個
底面ゴム付&アンカーボルト固定形
16
15.1~
16
40.1~70
68
80
20.5
SUS303
アンカーボルト固定
10
1個
底面ゴム付&アンカーボルト固定形
16
15.1~
18
70.1~100
98
80
20.5
SUS304
アンカーボルト固定
10
1個
底面ゴム付&アンカーボルト固定形
16
15.1~
18
70.1~100
98
80
17.5
SUS304
アンカーボルト固定
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,163
( 2,379 )
4日目
2,905
( 3,196 )
4日目
2,457
( 2,703 )
4日目
3,101
( 3,411 )
4日目
2,709
( 2,980 )
4日目
3,207
( 3,528 )
4日目
2,212
( 2,433 )
4日目
2,698
( 2,968 )
4日目
2,525
( 2,778 )
4日目
3,311
( 3,642 )
4日目
2,777
( 3,055 )
4日目
3,275
( 3,603 )
4日目
5,333
( 5,866 )
4日目
4,865
( 5,352 )
4日目
2,787
( 3,066 )
4日目
3,285
( 3,614 )
4日目
5,898
( 6,488 )
4日目
5,431
( 5,974 )
4日目
3,285
( 3,614 )
4日目
3,939
( 4,333 )
4日目
6,403
( 7,043 )
4日目
5,927
( 6,520 )
4日目
3,341
( 3,675 )
4日目
3,776
( 4,154 )
4日目
6,610
( 7,271 )
4日目
6,132
( 6,745 )
4日目
3,947
( 4,342 )
4日目
4,445
( 4,890 )
4日目
6,141
( 6,755 )
4日目
5,893
( 6,482 )
4日目
6,648
( 7,313 )
4日目
6,161
( 6,777 )
4日目
7,161
( 7,877 )
4日目
6,366
( 7,003 )
4日目
6,694
( 7,363 )
4日目
6,250
( 6,875 )
4日目
6,366
( 7,003 )
4日目
5,883
( 6,471 )
4日目
7,177
( 7,895 )
4日目
6,723
( 7,395 )
4日目
8,057
( 8,863 )
4日目
7,602
( 8,362 )
4日目
2,272
( 2,499 )
4日目
2,856
( 3,142 )
4日目
2,564
( 2,820 )
4日目
3,169
( 3,486 )
4日目
2,807
( 3,088 )
4日目
3,401
( 3,741 )
4日目
2,311
( 2,542 )
4日目
2,913
( 3,204 )
4日目
2,642
( 2,906 )
4日目
3,237
( 3,561 )
4日目
2,865
( 3,152 )
4日目
3,470
( 3,817 )
4日目
5,557
( 6,113 )
4日目
4,982
( 5,480 )
4日目
2,854
( 3,139 )
4日目
3,460
( 3,806 )
4日目
6,102
( 6,712 )
4日目
5,538
( 6,092 )
4日目

詳細情報

基本情報

重荷重用のレベリングアジャスタです。
【特長】
・軽負荷のワイヤー用アイドラーとしても使用可能です。
・重荷重タイプのレベリングアジャスタです。
・搬送ラインなどのレベリングに最適です。
・パッドは15°まで傾きます。
・傾斜面での使用に効果的です。
・ねじ径はM10からM24までを標準化。
・パッド径φ80以上の商品は、アンカーボルト用のかくし穴および穴加工のためのガイド穴がそれぞれ2ヵ所あります。
・商品記号により、ねじ材質と荷重タイプが選択できます。
【用途】
・装置全般。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レベリングアジャスタ (重荷重・極重荷重タイプ) FPMSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レベリングアジャスタ (重荷重・極重荷重タイプ) FPMS
レベリングアジャスタ(重荷重・極重荷重タイプ) FPM
【クリーン洗浄品】アジャスタパッド 省スペースタイプ (中荷重)
レベリングアジャスタ(おねじ) アンカー固定タイプ FHAMS-T
レベリングアジャスタ(おねじ) FHMS-S
レベリングアジャスタ FDMS/FDFS
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテックミスミ鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格2,163-1,277 --11,398 -11,198 -2,287 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜3日目18日目18日目在庫品1日目〜
特性・用途耐食性・耐薬品---耐食性・耐薬品耐食性・耐薬品
種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ
ねじ部 材質ステンレススチールステンレスステンレスステンレスステンレス
本体材質樹脂樹脂ステンレスステンレスステンレスステンレス
本体材質(詳細)ナイロン6ナイロン6SUS304相当SUS304SUS304SUS303
よく一緒に購入される商品

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング