17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 取付用M径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

脚端ベース AS-AJ型

通常単価(税別)
1,7892,828
税込単価
1,9683,111
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

アジャスター、ねじ込み式キャスターをアルミフレームに取り付けるためのASシリーズ専用のベースプレートで...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

脚端ベース AS-AJ型:関連画像

寸法図

規格表

型番Mt材料仕上
AS-AJ-M10M106ステンレス鋼
(SUS430)
バレル研磨
AS-AJ-M12M12
AS-AJ-M16M169

型番リスト

表示件数

取付用M径

(mm)

RoHS?最小発注数量
10
10
1個
12
-
1個
16
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,853
( 2,038 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,789
( 1,968 )
3日目
2,828
( 3,111 )
3日目

詳細情報

基本情報

アジャスター、ねじ込み式キャスターをアルミフレームに取り付けるためのASシリーズ専用のベースプレートです。
【特長】
・ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。
・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
【用途】
・各種アルミフレームに適用。

商品担当おすすめ

  • 脚端ベース AS-AJ型 ASセット 画像

    スガツネ工業

    脚端ベース AS-AJ型 ASセット

    アルミフレームへの取付に最適。アジャスター、ねじ込み式キャスターをアルミフレームに取り付けるためのASシリーズ専用のベースプレートです。ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

脚端ベース AS-AJ型のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
外販品製作時付帯部品として使用
5
満足度:5.0
外販品製作時の躯体とするフレーム材に対し脚部締結用副資材として使用しています。型番:AS-AJ-M10自体は、専用部品と...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
脚端ベース AS-AJ型
脚端ベース AS-AJ型 ASセット
キャスターベース
ベースブロック40
ベースブロック25
ベースブロック40・ロング
メーカースガツネ工業スガツネ工業エヌアイシ・オートテックレコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム(ユキ技研)
通常価格1,789-2,829 -4,297663 -632-
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜4日目4日目
種類ベースプレートベースプレートベースプレートその他その他その他
材質ステンレスステンレススチールアルミアルミアルミ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フットベース・ベースプレートカテゴリの売れ筋ランキング