17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

アジャスタブルメカニズム LXZ

通常単価(税別)
37,54345,239
税込単価
41,29749,763
通常出荷日:4日目~16日目

位置決めや角度調整が可能なボブです。【特長】・タイプは3種類があります。・LXZ-A:指針つき。・LX...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

LXZ-A

製品仕様

アジャスタブルメカニズム LXZの外観

構造

構造図
構造図

ブシュ
キーあるいはピンなどによりシャフトに固定。
ロケーションリング
付属の六角穴付き低頭ボルトM(5×12mm)3本を使用して機械・装置に固定。ブシュ(=シャフト)はロケーションリングに対して自由に回転する。
スケールリング
スケールリングはねじによりブシュに固定。ブシュ(=シャフト)が回転すると連動してスケールリングも回転する。取りはずしが可能で、目盛り・シンボルマークなどの加工が可能。
ノブ
ノブにつけられた2本のピンの作用により、ブシュ(=シャフト)を自由に回転させることが可能。

材質・仕上げ

商品記号LXZ
ロケーションリングSUJ2
焼入れ(硬度64±2HRC)
ブシュSUJ2
焼入れ(硬度64±2HRC)
ノブアルミニウム
アルマイト処理(黒)
スケールリングアルミニウム
アルマイト処理(黒)

規格表

単位:mm
型番
指針つき
型番
無地
型番
スケールつき
DCbBhLcPcsst質量(g)
LXZ-66-C12-ALXZ-66-C12-BLXZ-66-C12-S661245253375591.1570
LXZ-66-C14-ALXZ-66-C14-BLXZ-66-C14-S661455253375591.3560

使用例

使用方法

  1. 1.ノブを回転させると、一方のピンがローラーに当たり、ロー ラーが固定位置からはずれ、ブシュ(=シャフト)はロケーションリングから解放される。
  2. 2.このとき、他方のピンがブシュを押すことにより、ブシュ(=シャ フト)はノブに連動して回転する。
  3. 3.任意の位置でノブの回転を止めれば、ローラーはスプリング の力でもとの固定位置にもどり、ブシュ(=シャフト)はロケーションリングに対して再びロックされる。
  4. 4.ノブを回さないかぎり、シャフトは固定され、回転しない。

選定サポート情報

注文例

アジャスタブルメカニズム LXZ 注文例

(1)D  (2)C  (3)タイプ

型番リスト

表示件数

取付部 サイズ

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

仕様

RoHS?最小発注数量
M12
-
-
指針つき
10
1個
M12
50.1~70
66
無地
10
1個
M12
50.1~70
66
スケールつき
10
1個
M14
50.1~70
66
指針つき
10
1個
M14
50.1~70
66
無地
10
1個
M14
-
-
スケールつき
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,117
( 46,329 )
16日目
37,543
( 41,297 )
4日目
45,239
( 49,763 )
4日目
42,117
( 46,329 )
4日目
41,338
( 45,472 )
4日目
45,239
( 49,763 )
16日目

詳細情報

基本情報

位置決めや角度調整が可能なボブです。
【特長】
・タイプは3種類があります。
・LXZ-A:指針つき。
・LXZ-B:無地。
・LXZ-S:スケール(0~9)、ライン(100等分)つき。
・360°にわたり、時計回り・反時計回りのどちらの回転に対しても微妙な位置決めができます。ノブを回さないかぎり、シャフトは固定され、回転しません。
・全商品に六角穴付き低頭ボルト(M5×12)が付属しています。
【用途】
・位置決め保持機構として。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャスタブルメカニズム LXZのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャスタブルメカニズム LXZ
ステンレス握り玉 ミラー仕上げ SUSBA
パッド付つまみノブ
ローレットつまみノブ 先端SR形状タイプ
[NO.1]ユリヤねじ
ナールドナット(BJ750-N)
メーカー鍋屋バイテック小西製作所ミスミミスミエスコイマオコーポレーション
通常価格37,543-2,156 -504 -277 -350 -723 -
通常出荷日4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目〜
本体 種類ボリュームつまみ-円形円形円形円形
取付部の種類めねじ-おねじおねじおねじめねじ
付加機能なし-パッド付き-なしなし
側面部加工ローレット-----
めねじ・丸穴加工止まり穴-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング