17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

樹脂ねじ(PC/ワッシャ) SPC-W【1~100個入り】

通常単価(税別)
317857
税込単価
349943
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

吸水性が小さく、耐候性に優れた樹脂ねじ(ワッシャ)。【特長】・ポリカーボネートは、エンジニアリングプラ...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内径 d

(mm)

厚さ t

(mm)

販売単位

RoHS?最小発注数量
2.1
0.5
箱・パック
10
1パック

100個入り

2.1
0.5
バラ(1個から購入可能)
10
1個
3.3
0.8
箱・パック
10
1パック

100個入り

3.3
0.8
バラ(1個から購入可能)
10
1個
4.5
0.8
箱・パック
10
1パック

100個入り

4.5
0.8
バラ(1個から購入可能)
10
1個
5.5
0.8
箱・パック
10
1パック

100個入り

5.5
0.8
バラ(1個から購入可能)
10
1個
6.5
1
箱・パック
10
1パック

50個入り

6.5
1
バラ(1個から購入可能)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
699
( 769 )
在庫品1日目当日出荷可能
317
( 349 )
3日目
699
( 769 )
在庫品1日目当日出荷可能
317
( 349 )
3日目
699
( 769 )
在庫品1日目当日出荷可能
317
( 349 )
3日目
857
( 943 )
在庫品1日目当日出荷可能
320
( 352 )
在庫品1日目当日出荷可能
524
( 576 )
3日目
321
( 353 )
3日目

詳細情報

基本情報

吸水性が小さく、耐候性に優れた樹脂ねじ(ワッシャ)。
【特長】
・ポリカーボネートは、エンジニアリングプラスティックの中でも最高の耐衝撃性を有す。
・広い温度範囲(-40〜+115℃)で使用可能。
・本体材質/カラー:PC(ポリカーボネート)/透明。
・耐熱温度※:115℃。
※樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
【用途】
・電気・電子機器/自動車。

商品情報

樹脂ねじ(PC/ワッシャ) SPC-Wの仕様

樹脂ねじ(PC/ワッシャ) SPC-Wの外観

樹脂ねじ(PC/ワッシャ) SPC-Wの外観

樹脂ねじ(PC/ワッシャ) SPC-Wの寸法図

樹脂ねじ(PC/ワッシャ) SPC-Wの寸法図

 

(単位:mm)

 

品番dDt呼び質量(g)
SPC-2-W2.140.520.0055
SPC-3-W3.380.830.04
SPC-4-W4.5100.840.06
SPC-5-W5.5120.850.086
SPC-6-W6.513160.12

注意・禁止事項

  • 記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
  • 商品情報ページの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂ねじ(PC/ワッシャ) SPC-Wのレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
化粧パネルのキズ防止に使いました。
4
満足度:4.0
数ある商品でも安価なものを探していたので、比較的安いこの商品を選定しました。評価の−1は納期が結構かかるところです。商品...もっと読む
0人が参考にしています。
固定ネジとセットで
5
満足度:5.0
金属ときらう機器の固定に同材質のネジを使用。それとセットで購入しました。ある程度の圧をかけても変形しないのがいいです。
0人が参考にしています。
評価用
5
満足度:5.0
近くのホームセンターに置いてなく、納期1日で到着するのでとても重宝してます。
0人が参考にしています。
部品構成
5
満足度:5.0
精度に関しても問題なく使用出来ました。 もうっとバリエーションがほしいです、 梱包状態も良かったです。 安心して購入でき...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂ねじ(PC/ワッシャ) SPC-W
樹脂ねじ(PP/ワッシャ) SPP-W
樹脂ねじ(PPS/ワッシャ) SPS-W
樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ) SPE-W
樹脂ねじ(RENY/ワッシャ) SPA-W
樹脂ねじ(PTFE/ふっ素樹脂/ワッシャ) SPT-W
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格317-340 -352 -339 -334 -471 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
材質 樹脂PC(ポリカーボネート)PP(ポリプロピレン)PPS(ポリフェニレンサルファイド)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)RENY(ポリアミドMXD6)PTFE(四ふっ化エチレン:ふっ素樹脂)
種類(用途)平座金平座金平座金平座金平座金平座金
種類平座金平座金平座金平座金平座金平座金
表面処理なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

座金 非金属・樹脂カテゴリの売れ筋ランキング