17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が27型番あります。
  • 種類

    ~mm
  • 内径 d(inch)

    ~mm
  • ねじの呼び(inch)

  • 厚さ t(inch)

    ~mm
  • 種類 ばね座金

    ~mm
  • 外径 D(inch)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 13日以内

SWAS(INCH)座金(インチねじ)【1~10個入り】

通常単価(税別)
3701,011
税込単価
4071,112
通常出荷日:在庫品1日目~13日目一部当日出荷可能

【特長】・インチねじの六角座金です。・六角穴つきボルト、六角穴つきボタンボルトと組み合わせてご使用くだ...

詳細を確認
未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

種類

内径 d

(inch)

ねじの呼び(inch)

厚さ t

(inch)

販売単位

種類 ばね座金

外径 D

(inch)

RoHS?最小発注数量
平座金
0.281
1/4
0.051
箱・パック
-
0.625
10
1パック

10個入り

平座金
0.281
1/4
0.051
バラ(1個から購入可能)
-
0.625
10
1個
ばね座金
0.252
1/4
0.062
箱・パック
標準
0.487
10
1パック

10個入り

ばね座金
0.252
1/4
0.062
バラ(1個から購入可能)
標準
0.487
10
1個
平座金
0.406
3/8
0.051
バラ(1個から購入可能)
-
0.812
10
1個
ばね座金
0.377
3/8
0.094
箱・パック
標準
0.68
10
1パック

10個入り

ばね座金
0.377
3/8
0.094
バラ(1個から購入可能)
標準
0.68
10
1個
平座金
0.343
5/16
0.051
箱・パック
-
0.687
10
1パック

10個入り

平座金
0.343
5/16
0.051
バラ(1個から購入可能)
-
0.687
10
1個
ばね座金
0.314
5/16
0.078
箱・パック
標準
0.583
10
1パック

10個入り

ばね座金
0.314
5/16
0.078
バラ(1個から購入可能)
標準
0.583
10
1個
平座金
0.125
No4
0.025
箱・パック
-
0.312
10
1パック

10個入り

平座金
0.125
No4
0.025
バラ(1個から購入可能)
-
0.312
10
1個
ばね座金
0.114
No4
0.025
箱・パック
標準
0.209
10
1パック

10個入り

ばね座金
0.114
No4
0.025
バラ(1個から購入可能)
標準
0.209
10
1個
平座金
0.156
No6
0.036
箱・パック
-
0.375
10
1パック

10個入り

平座金
0.156
No6
0.036
バラ(1個から購入可能)
-
0.375
10
1個
ばね座金
0.141
No6
0.031
箱・パック
標準
0.25
10
1パック

10個入り

ばね座金
0.141
No6
0.031
バラ(1個から購入可能)
標準
0.25
10
1個
平座金
0.187
No8
0.036
箱・パック
-
0.375
10
1パック

10個入り

平座金
0.187
No8
0.036
バラ(1個から購入可能)
-
0.375
10
1個
ばね座金
0.167
No8
0.04
箱・パック
標準
0.293
10
1パック

10個入り

ばね座金
0.167
No8
0.04
バラ(1個から購入可能)
標準
0.293
10
1個
平座金
0.218
No10
0.036
箱・パック
-
0.437
10
1パック

10個入り

平座金
0.218
No10
0.036
バラ(1個から購入可能)
-
0.437
10
1個
ばね座金
0.193
No10
0.047
箱・パック
標準
0.334
10
1パック

10個入り

ばね座金
0.193
No10
0.047
バラ(1個から購入可能)
標準
0.334
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
775
( 853 )
在庫品1日目当日出荷可能
406
( 447 )
在庫品1日目当日出荷可能
775
( 853 )
在庫品1日目当日出荷可能
406
( 447 )
在庫品1日目当日出荷可能
438
( 482 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,011
( 1,112 )
在庫品1日目当日出荷可能
424
( 466 )
3日目
848
( 933 )
4日目
407
( 448 )
3日目
848
( 933 )
3日目
407
( 448 )
3日目
601
( 661 )
在庫品1日目当日出荷可能
370
( 407 )
3日目
601
( 661 )
在庫品1日目当日出荷可能
370
( 407 )
3日目
601
( 661 )
在庫品1日目当日出荷可能
376
( 414 )
3日目
601
( 661 )
3日目
376
( 414 )
在庫品1日目当日出荷可能
634
( 697 )
4日目
387
( 426 )
13日目
692
( 761 )
3日目
387
( 426 )
3日目
692
( 761 )
在庫品1日目当日出荷可能
387
( 426 )
在庫品1日目当日出荷可能
692
( 761 )
在庫品1日目当日出荷可能
387
( 426 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インチねじの六角座金です。
・六角穴つきボルト、六角穴つきボタンボルトと組み合わせてご使用ください。
・材質・仕上げはSUS304相当です。
【用途】
・インチねじ仕様の機器・装置に。

商品情報

外形図

平座金

SWAS-IFの寸法図

SWAS-IF

ばね座金

SWAS-ISの寸法図

SWAS-IS

製品仕様

SWAS-IF、SWAS-ISの外観

SWAS-IF、SWAS-IS

規格表

SWAS-IF:(平座金)

単位 : inch

型番

呼び

d

D

t

質量(g)

SWAS-#4-IF

No.4

0.125

0.312

0.025

0.21

SWAS-#6-IF

No.6

0.156

0.375

0.036

0.43

SWAS-#8-IF

No.8

0.187

0.375

0.036

0.39

SWAS-#10-IF

No.10

0.218

0.437

0.036

0.53

SWAS-1/4-IF

1/4

0.281

0.625

0.051

1.6

SWAS-5/16-IF

5/16

0.343

0.687

0.051

1.8

SWAS-3/8-IF

3/8

0.406

0.812

0.051

2.6

※各寸法表記はinch。

 

 

SWAS-IS:(ばね座金)

単位 : inch

型番呼びdDT質量(g)
SWAS-#4-ISNo.40.1140.2090.0250.078
SWAS-#6-ISNo.60.1410.250.0310.13
SWAS-#8-ISNo.80.1670.2930.040.24
SWAS-#10-ISNo.100.1930.3340.0470.36
SWAS-1/4-IS1/40.2520.4870.0621.1
SWAS-5/16-IS5/160.3140.5830.0781.9
SWAS-3/8-IS3/80.3770.680.0943.1
※各寸法表記はinch。

 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SWAS(INCH)座金(インチねじ)のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
機械組立
3
満足度:3.0
インチ用のワッシャーなどがあまりなく ミスミでみつけたのはいいのですが サイズがわかりづらく 大きすぎたサイズを購入して...もっと読む
0人が参考にしています。
ボルト締結
5
満足度:5.0
インチサイズが少量で購入できて助かります。 普通のボルトなので敢えて評価する事もないですが、もちろん、問題もありません。
0人が参考にしています。
アメリカ製品に使用
5
満足度:5.0
アメリカの製品に付いている座金と同じインチであること、もともとステンレスの座金が付いていたことが理由で購入しました。アメ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SWAS(INCH)座金(インチねじ)
平座金(丸ワッシャー) インチサイズ
ばね座金(スプリングワッシャー) インチサイズ
平座金(BBI) インチサイズ
平座金(Com) インチサイズ
SWAS-AW 調整座金(ステンレス製)
メーカー鍋屋バイテックサイマコーポレーションサイマコーポレーションサイマコーポレーションサイマコーポレーション鍋屋バイテック
通常価格370-118 -111 -187 -174 -501 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜31日目在庫品1日目〜
材質ステンレスステンレスA2ステンレスA2ステンレスA2ステンレスA2ステンレス
表面処理なしパシペートパシペートパシペートパシペートなし
材質 ステンレスSUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
表面処理(詳細)なしパシペートパシペートパシペートパシペートなし
よく一緒に購入される商品

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング