17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が46型番あります。

リブドロックワッシャ SWR/SWRS【1~20個入り】

通常単価(税別)
3437,916
税込単価
3778,708
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

振動によるゆるみ防止用の座金です。【特長】・座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に食い...

詳細を確認
未確定:候補が46型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

材質

内径 d

(mm)

表面処理

厚さ t

(mm)

販売単位

材質 スチール

材質 ステンレス

表面処理(詳細)

外径 D

(mm)

ねじM径

最小発注数量
2
スチール
2.2
四三酸化鉄皮膜
0.35
箱・パック
SCM435
-
四三酸化鉄皮膜
4
M2
1パック

10個入り

2
スチール
2.2
四三酸化鉄皮膜
0.35
バラ(1個から購入可能)
SCM435
-
四三酸化鉄皮膜
4
M2
1個
2.5
スチール
2.7
四三酸化鉄皮膜
0.45
箱・パック
SCM435
-
四三酸化鉄皮膜
4.8
M2.5
1パック

10個入り

2.5
スチール
2.7
四三酸化鉄皮膜
0.45
バラ(1個から購入可能)
SCM435
-
四三酸化鉄皮膜
4.8
M2.5
1個
3
スチール
3.2
四三酸化鉄皮膜
0.5
箱・パック
SCM435
-
四三酸化鉄皮膜
5.5
M3
1パック

20個入り

3
スチール
3.2
四三酸化鉄皮膜
0.5
バラ(1個から購入可能)
SCM435
-
四三酸化鉄皮膜
5.5
M3
1個
4
スチール
4.3
四三酸化鉄皮膜
0.5
箱・パック
SCM435
-
四三酸化鉄皮膜
7
M4
1パック

20個入り

4
スチール
4.3
四三酸化鉄皮膜
0.5
バラ(1個から購入可能)
SCM435
-
四三酸化鉄皮膜
7
M4
1個
5
スチール
5.3
四三酸化鉄皮膜
0.6
箱・パック
SCM435
-
四三酸化鉄皮膜
9
M5
1パック

20個入り

5
スチール
5.3
四三酸化鉄皮膜
0.6
バラ(1個から購入可能)
SCM435
-
四三酸化鉄皮膜
9
M5
1個
6
スチール
6.4
四三酸化鉄皮膜
0.7
箱・パック
SCM435
-
四三酸化鉄皮膜
10
M6
1パック

20個入り

6
スチール
6.4
四三酸化鉄皮膜
0.7
バラ(1個から購入可能)
SCM435
-
四三酸化鉄皮膜
10
M6
1個
8
スチール
8.4
四三酸化鉄皮膜
0.8
箱・パック
SCM435
-
四三酸化鉄皮膜
13
M8
1パック

10個入り

8
スチール
8.4
四三酸化鉄皮膜
0.8
バラ(1個から購入可能)
SCM435
-
四三酸化鉄皮膜
13
M8
1個
10
スチール
10.5
四三酸化鉄皮膜
1
箱・パック
SCM435
-
四三酸化鉄皮膜
16
M10
1パック

10個入り

10
スチール
10.5
四三酸化鉄皮膜
1
バラ(1個から購入可能)
SCM435
-
四三酸化鉄皮膜
16
M10
1個
12
スチール
13
四三酸化鉄皮膜
1.1
箱・パック
SCM435
-
四三酸化鉄皮膜
18
M12
1パック

10個入り

12
スチール
13
四三酸化鉄皮膜
1.1
バラ(1個から購入可能)
SCM435
-
四三酸化鉄皮膜
18
M12
1個
16
スチール
17
四三酸化鉄皮膜
1.3
箱・パック
SCM435
-
四三酸化鉄皮膜
24
M16
1パック

10個入り

16
スチール
17
四三酸化鉄皮膜
1.3
バラ(1個から購入可能)
SCM435
-
四三酸化鉄皮膜
24
M16
1個
20
スチール
21
四三酸化鉄皮膜
1.5
箱・パック
SCM435
-
四三酸化鉄皮膜
30
M20
1パック

5個入り

20
スチール
21
四三酸化鉄皮膜
1.5
バラ(1個から購入可能)
SCM435
-
四三酸化鉄皮膜
30
M20
1個
1.6
ステンレス
1.7
なし
0.5
箱・パック
-
SUS304
-
3.2
M1.6
1パック

10個入り

1.6
ステンレス
1.7
なし
0.5
バラ(1個から購入可能)
-
SUS304
-
3.2
M1.6
1個
2
ステンレス
2.2
なし
0.5
箱・パック
-
SUS304
-
4
M2
1パック

20個入り

2
ステンレス
2.2
なし
0.5
バラ(1個から購入可能)
-
SUS304
-
4
M2
1個
2.5
ステンレス
2.7
なし
0.5
箱・パック
-
SUS304
-
4.8
M2.5
1パック

20個入り

2.5
ステンレス
2.7
なし
0.5
バラ(1個から購入可能)
-
SUS304
-
4.8
M2.5
1個
3
ステンレス
3.2
なし
0.5
箱・パック
-
SUS304
-
5.5
M3
1パック

20個入り

3
ステンレス
3.2
なし
0.5
バラ(1個から購入可能)
-
SUS304
-
5.5
M3
1個
4
ステンレス
4.3
なし
0.7
箱・パック
-
SUS304
-
7
M4
1パック

20個入り

4
ステンレス
4.3
なし
0.7
バラ(1個から購入可能)
-
SUS304
-
7
M4
1個
5
ステンレス
5.3
なし
0.7
箱・パック
-
SUS304
-
9
M5
1パック

10個入り

5
ステンレス
5.3
なし
0.7
バラ(1個から購入可能)
-
SUS304
-
9
M5
1個
6
ステンレス
6.4
なし
0.7
箱・パック
-
SUS304
-
10
M6
1パック

10個入り

6
ステンレス
6.4
なし
0.7
バラ(1個から購入可能)
-
SUS304
-
10
M6
1個
8
ステンレス
8.4
なし
1
箱・パック
-
SUS304
-
13
M8
1パック

10個入り

8
ステンレス
8.4
なし
1
バラ(1個から購入可能)
-
SUS304
-
13
M8
1個
10
ステンレス
10.5
なし
1
箱・パック
-
SUS304
-
16
M10
1パック

5個入り

10
ステンレス
10.5
なし
1
バラ(1個から購入可能)
-
SUS304
-
16
M10
1個
12
ステンレス
13
なし
1.25
箱・パック
-
SUS304
-
18
M12
1パック

5個入り

12
ステンレス
13
なし
1.25
バラ(1個から購入可能)
-
SUS304
-
18
M12
1個
16
ステンレス
17
なし
1.5
箱・パック
-
SUS304
-
24
M16
1パック

5個入り

16
ステンレス
17
なし
1.5
バラ(1個から購入可能)
-
SUS304
-
24
M16
1個
20
ステンレス
21
なし
1.8
箱・パック
-
SUS304
-
30
M20
1パック

5個入り

20
ステンレス
21
なし
1.8
バラ(1個から購入可能)
-
SUS304
-
30
M20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
388
( 427 )
4日目
391
( 430 )
4日目
458
( 504 )
4日目
410
( 451 )
4日目
662
( 728 )
3日目
343
( 377 )
3日目
692
( 761 )
在庫品1日目当日出荷可能
345
( 380 )
在庫品1日目当日出荷可能
707
( 778 )
在庫品1日目当日出荷可能
349
( 384 )
3日目
826
( 909 )
在庫品1日目当日出荷可能
355
( 391 )
3日目
601
( 661 )
在庫品1日目当日出荷可能
370
( 407 )
3日目
679
( 747 )
在庫品1日目当日出荷可能
379
( 417 )
4日目
710
( 781 )
3日目
397
( 437 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,163
( 1,279 )
在庫品1日目当日出荷可能
453
( 498 )
3日目
1,266
( 1,393 )
3日目
596
( 656 )
3日目
1,797
( 1,977 )
4日目
542
( 596 )
4日目
1,599
( 1,759 )
4日目
443
( 487 )
4日目
1,466
( 1,613 )
4日目
456
( 502 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,385
( 1,524 )
3日目
383
( 421 )
3日目
1,733
( 1,906 )
3日目
427
( 470 )
3日目
1,019
( 1,121 )
3日目
425
( 468 )
3日目
1,743
( 1,917 )
3日目
501
( 551 )
3日目
1,840
( 2,024 )
在庫品1日目当日出荷可能
535
( 589 )
3日目
1,732
( 1,905 )
在庫品1日目当日出荷可能
748
( 823 )
3日目
2,016
( 2,218 )
3日目
792
( 871 )
3日目
4,162
( 4,578 )
3日目
1,389
( 1,528 )
3日目
7,916
( 8,708 )
3日目
2,182
( 2,400 )
3日目

詳細情報

基本情報

振動によるゆるみ防止用の座金です。
【特長】
・座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に食い込み、振動によるゆるみを防止します。
・接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めにします。
・通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。
・強度区分8.8のボルトと組み合わせると、より高いゆるみ止め効果を発揮します。
・強度区分12.9のボルトにも適用できます。
【用途】
・ゆるみ止めに。

商品情報

外形図

SWRの寸法図

製品仕様

SWRの外観

SWRの外観

材質・仕上げ

商品記号SWRSWRS
本体S70CM相当(硬度425 - 495HV)
四三酸化鉄皮膜(黒)
SUS304

規格表

SWR:スティール製・四三酸化鉄皮膜

単位:mm

型番呼びdDth質量(g)
SWR-222.20~+0.34-0.3~00.350.60.02
SWR-2.52.52.70~+0.34.8-0.3~00.450.90.04
SWR-333.20~+0.35.5 -0.3~00.450.90.05
SWR-444.30~+0.37-0.36~00.510.08
SWR-555.30~+0.39-0.36~00.61.10.14
SWR-666.40~+0.3610-0.36~00.71.20.23
SWR-888.40~+0.3613-0.43~00.81.40.43
SWR-101010.50~+0.4316-0.43~011.60.82
SWR-1212130~+0.4318-0.43~01.11.70.89
SWR-1616170~+0.4324-0.52~01.32.12
SWR-2020210~+0.5230-0.62~01.52.43.4
 

SWRS:ステンレス製

単位:mm

型番呼びdDth質量(g)
SWRS-1.61.61.70~+0.33.2-0.3~00.50.750.02
SWRS-222.20~+0.34-0.3~00.50.750.03
SWRS-2.52.52.70~+0.34.8-0.3~00.50.950.04
SWRS-333.20~+0.35.5-0.3~00.50.950.05
SWRS-444.30~+0.37-0.36~00.71.20.08
SWRS-555.30~+0.39-0.36~00.71.20.14
SWRS-666.40~+0.3610-0.36~00.71.20.23
SWRS-888.40~+0.3613-0.43~011.60.43
SWRS-101010.50~+0.4316-0.43~011.60.82
SWRS-1212130~+0.4318-0.43~01.251.850.89
SWRS-1616170~+0.4324-0.52~01.52.32
SWRS-2020210~+0.5230-0.62~01.82.83.4

性能・試験情報

振動試験比較(試験用六角ボルト : DIN933-8.8-M10-35、振動 : 15Hz、振幅 : 0.5mm)

スプリングワッシャ(DIN127)

リブドロックワッシャ(SWR)

スプリングワッシャ(DIN127)
リブドロックワッシャ(SWR)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リブドロックワッシャ SWR/SWRSのレビュー
3.6平均満足度:3.63件のレビュー
金型組み立て時のボルトゆるみ止め
4
満足度:4.0
薄いのでザグリの浅いボルト穴にも使用できます。効果も期待できます。
1人が参考にしています。
機器振動部ブラケットゆるみ止め
4
満足度:4.0
工場内使用の機器振動部(偏芯回転部)の周辺取付ブラケットの固定に使用しています。特にゆるみは発生していません。
0人が参考にしています。
可動部の保持力向上
3
満足度:3.0
径の小さい所に使用した為、本来の性能が出せていなかったのか、思った程保持力が出なかった。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リブドロックワッシャ SWR/SWRS
ばね座金(スプリングワッシャー)2号 東都発条製
鉄 皿ばね座金 (キャップ用 軽荷重用)
鉄 皿ばね座金(キャップ用 重荷重用)
波ワッシャー
皿ばね座金(ねじ用)
メーカー鍋屋バイテックSUNCOSUNCOSUNCOオチアイ平和発條
通常価格343-34 -10841 -146 -110 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ばね座金ばね座金ばね座金ばね座金ばね座金ばね座金
種類 ばね座金ギザ付皿ばね座金標準皿ばね座金皿ばね座金ウェーブワッシャ皿ばね座金
よく一緒に購入される商品

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング