17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が58型番あります。

シール座金(NBR製) SWS【1~10個入り】

通常単価(税別)
4307,139特別価格
税込単価
4737,853特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・ステンレスの座金にゴムパッキンを組み込んだシール座金です。・ねじ頭部の座面部からの気体・液体...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が58型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

内径 d

(mm)

厚さ t

(mm)

販売単位

外径 D

(mm)

ゴムパッキン材質

ねじM径

最小発注数量
3
3.2
2.2
箱・パック
7
NBR
M3
1パック

10個入り

3
3.2
2.2
箱・パック
7
EPDM
M3
1パック

10個入り

3
3.2
2.2
バラ(1個から購入可能)
7
EPDM
M3
1個
3
3.2
2.2
箱・パック
7
フッ素ゴム
M3
1パック

10個入り

3
3.2
2.2
バラ(1個から購入可能)
7
フッ素ゴム
M3
1個
3
3.2
2.2
箱・パック
7
シリコーンゴム
M3
1パック

10個入り

3
3.2
2.2
バラ(1個から購入可能)
7
シリコーンゴム
M3
1個
3
3.2
2.2
バラ(1個から購入可能)
7
NBR
M3
1個
4
4.2
2.1
箱・パック
8
NBR
M4
1パック

10個入り

4
4.2
2.1
バラ(1個から購入可能)
8
EPDM
M4
1個
4
4.2
2.1
箱・パック
8
フッ素ゴム
M4
1パック

10個入り

4
4.2
2.1
バラ(1個から購入可能)
8
フッ素ゴム
M4
1個
4
4.2
2.1
箱・パック
8
シリコーンゴム
M4
1パック

10個入り

4
4.2
2.1
バラ(1個から購入可能)
8
シリコーンゴム
M4
1個
4
4.2
2.1
バラ(1個から購入可能)
8
NBR
M4
1個
5
5.2
2.7
箱・パック
9.5
NBR
M5
1パック

10個入り

5
5.2
2.7
箱・パック
9.6
EPDM
M5
1パック

10個入り

5
5.2
2.7
バラ(1個から購入可能)
9.6
EPDM
M5
1個
5
5.2
2.7
箱・パック
9.5
フッ素ゴム
M5
1パック

10個入り

5
5.2
2.7
バラ(1個から購入可能)
9.5
フッ素ゴム
M5
1個
5
5.2
2.7
箱・パック
9.6
シリコーンゴム
M5
1パック

10個入り

5
5.2
2.7
バラ(1個から購入可能)
9.6
シリコーンゴム
M5
1個
5
5.2
2.7
バラ(1個から購入可能)
9.5
NBR
M5
1個
6
6.2
3
箱・パック
11.5
NBR
M6
1パック

10個入り

6
6.2
2.9
箱・パック
11.5
EPDM
M6
1パック

10個入り

6
6.2
2.9
バラ(1個から購入可能)
11.5
EPDM
M6
1個
6
6.2
3
箱・パック
11.5
フッ素ゴム
M6
1パック

10個入り

6
6.2
3
バラ(1個から購入可能)
11.5
フッ素ゴム
M6
1個
6
6.2
2.9
箱・パック
11.5
シリコーンゴム
M6
1パック

10個入り

6
6.2
2.9
バラ(1個から購入可能)
11.5
シリコーンゴム
M6
1個
8
8.2
3.2
箱・パック
15.2
NBR
M8
1パック

5個入り

8
8.2
3.1
箱・パック
15.3
EPDM
M8
1パック

5個入り

8
8.2
3.1
バラ(1個から購入可能)
15.3
EPDM
M8
1個
8
8.2
3.2
箱・パック
15.2
フッ素ゴム
M8
1パック

5個入り

8
8.2
3.2
バラ(1個から購入可能)
15.2
フッ素ゴム
M8
1個
8
8.2
3.2
バラ(1個から購入可能)
15.2
NBR
M8
1個
10
10.2
4
箱・パック
18
NBR
M10
1パック

5個入り

10
10.4
4
箱・パック
18
EPDM
M10
1パック

5個入り

10
10.4
4
バラ(1個から購入可能)
18
EPDM
M10
1個
10
10.2
4
箱・パック
18
フッ素ゴム
M10
1パック

5個入り

10
10.2
4
バラ(1個から購入可能)
18
フッ素ゴム
M10
1個
10
10.4
4
箱・パック
18
シリコーンゴム
M10
1パック

5個入り

10
10.4
4
バラ(1個から購入可能)
18
シリコーンゴム
M10
1個
10
10.2
4
バラ(1個から購入可能)
18
NBR
M10
1個
12
14.2
4.8
箱・パック
24
NBR
M12
1パック

5個入り

12
14
5
バラ(1個から購入可能)
24
EPDM
M12
1個
12
14.2
4.8
箱・パック
24
フッ素ゴム
M12
1パック

5個入り

12
14.2
4.8
バラ(1個から購入可能)
24
フッ素ゴム
M12
1個
12
14
5
箱・パック
24
シリコーンゴム
M12
1パック

5個入り

12
18.8
5.3
バラ(1個から購入可能)
30
シリコーンゴム
M12
1個
12
14.2
4.8
バラ(1個から購入可能)
24
NBR
M12
1個
16
18.8
5.3
箱・パック
30
NBR
M16
1パック

5個入り

16
18.8
5.3
箱・パック
30
EPDM
M16
1パック

5個入り

16
18.8
5.3
バラ(1個から購入可能)
30
EPDM
M16
1個
16
18.8
5.3
箱・パック
30
フッ素ゴム
M16
1パック

5個入り

16
18.8
5.3
バラ(1個から購入可能)
30
フッ素ゴム
M16
1個
16
18.8
5.3
箱・パック
30
シリコーンゴム
M16
1パック

5個入り

16
18.8
5.3
バラ(1個から購入可能)
30
NBR
M16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,186
( 1,305 )
在庫品1日目当日出荷可能
988
( 1,087 )
4日目
430
( 473 )
4日目
2,211
( 2,432 )
在庫品1日目当日出荷可能
604
( 664 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,169
( 2,386 )
在庫品1日目当日出荷可能
618
( 680 )
4日目
444
( 488 )
3日目
1,040
( 1,144 )
在庫品1日目当日出荷可能
433
( 476 )
4日目
2,605
( 2,866 )
在庫品1日目当日出荷可能
700
( 770 )
3日目
2,383
( 2,621 )
4日目
605
( 666 )
4日目
440
( 484 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,149
( 1,264 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,048
( 1,153 )
4日目
438
( 482 )
4日目
2,756
( 3,032 )
在庫品1日目当日出荷可能
720
( 792 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,469
( 2,716 )
4日目
632
( 695 )
4日目
432
( 475 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,246
( 1,371 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,039
( 1,143 )
在庫品1日目当日出荷可能
446
( 491 )
4日目
3,187
( 3,506 )
在庫品1日目当日出荷可能
709
( 780 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,739
( 3,013 )
4日目
667
( 734 )
4日目
887
( 976 )
在庫品1日目当日出荷可能
718
( 790 )
在庫品1日目当日出荷可能
504
( 554 )
4日目
2,174
( 2,391 )
在庫品1日目当日出荷可能
823
( 905 )
在庫品1日目当日出荷可能
490
( 539 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,152
( 1,267 )
在庫品1日目当日出荷可能
988
( 1,087 )
4日目
590
( 649 )
4日目
2,596
( 2,856 )
在庫品1日目当日出荷可能
948
( 1,043 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,789
( 1,968 )
4日目
776
( 854 )
4日目
553
( 608 )
3日目
1,756
( 1,932 )
在庫品1日目当日出荷可能
737
( 811 )
4日目
4,546
( 5,001 )
3日目
1,382
( 1,520 )
3日目
3,689
( 4,058 )
4日目
1,234
( 1,357 )
4日目
704
( 774 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,0112,107
( 2,318 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,889
( 3,178 )
4日目
1,045
( 1,150 )
4日目
7,098
( 7,808 )
3日目
2,004
( 2,204 )
3日目
7,139
( 7,853 )
4日目
1,112
( 1,223 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスの座金にゴムパッキンを組み込んだシール座金です。
・ねじ頭部の座面部からの気体・液体の漏れを防止します。
・IS C 0920の保護等級IPX7試験結果をNBKウェブサイトに公開しています。
・ねじを締めつけてもゴムが逃げず、ねじ山部にゴムが圧着してシールします。
【用途】
・シールリング/油圧機器/空圧機器などの用途に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品情報

外形図

シール座金(NBR製) SWS 外形図

製品仕様

シール座金(NBR製) SWS SWSの外観

SWS

シール座金(NBR製) SWS SWS-Fの外観

SWS-F

末尾記号特長使用可能温度
なしスタンダード120℃
F耐薬品・耐熱・耐オゾン200℃
E耐候・耐水・耐オゾン120℃
S耐熱・耐寒・電気絶縁180℃

材質・仕上げ

型番SWSSWS-FSWS-ESWS-S
本体SUS304SUS304SUS304SUS304
ゴムパッキンNBRフッ素ゴムEPDMシリコーンゴム

規格表

SWS-F:ふっ素ゴム製

単位 : mm

型番呼びdDhtTC質量
(g)
SWS-3-F33.270.52.22.26.30.2
SWS-4-F44.280.52.12.37.20.2
SWS-5-F55.29.50.82.72.88.20.6
SWS-6-F66.211.51339.81
SWS-8-F88.215.213.23.313.41.8
SWS-10-F1010.2181.543.815.13.2
SWS-12-F1214.2241.54.84.621.16.6
SWS-16-F1618.83025.34.826.210.6

SWS:NBR製

単位 : mm

型番呼びdDhtTC質量
(g)
SWS-333.270.52.22.26.30.2
SWS-444.280.52.12.37.20.2
SWS-555.29.50.82.72.88.20.6
SWS-666.211.51339.81
SWS-888.215.213.23.313.41.8
SWS-101010.2181.543.815.13.2
SWS-121214.2241.54.84.621.16.6
SWS-161618.83025.34.826.210.6

使用例

シール座金(NBR製) SWS SWSの使用例

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シール座金(NBR製) SWSのレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
ネジ固定部防水対策
4
満足度:4.0
ネジ部の防水対策として使用しています。 当社の装置に於いてはIP66以上の効果が確認されました。 但し、部品の耐久性を考...もっと読む
2人が参考にしています。
生産ラインで使用。
3
満足度:3.0
必要な物がある時は、まずミスミのHPで探します。 納期や金額が出ているので、そのまま注文する事が多いです。
1人が参考にしています。
オゾン容器の締め付け用
5
満足度:5.0
オゾンを内蔵する容器の締結に使用。漏れませんでした。高圧側から取付け、緩まないようUナットで締め付けました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シール座金(NBR製) SWS
パッキングワッシャー PM(NBR)
ステンレス パッキングワッシャー SM (NBR)
化粧座金(C-1029-S-M・ステンレス製)
ステンレス 化粧座金 水本機械製作所製
皿ばね座金
メーカー鍋屋バイテック大友製作所SUNCOタキゲン製造SUNCOミスミ
通常価格430-225 -108 -53 -1,073 -102 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類シール座金シール座金シール座金球面座金平座金ばね座金
材質ステンレスステンレスステンレスステンレス焼結ステンレスステンレス
表面処理なしなしなし研磨なしなし
材質 ステンレスSUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304-CSP
表面処理(詳細)なしなしなしバレル研磨なしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング