17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 二面幅(mm)

    ~mm
  • 厚さH (またはT)(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

樹脂ねじ(PTFE/ふっ素樹脂/六角ナット) SPT-N

通常単価(税別)
9441,622
税込単価
1,0381,784
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

UL規格94のV-0をクリアする優れた難燃性の樹脂ねじ(六角ナット)。【特長】・PTFEは耐熱性・電気...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

二面幅

(mm)

厚さH (またはT)

(mm)

ピッチ

(mm)

最小発注数量
3
5.5
2.4
0.5
1個
4
7
3.2
0.7
1個
5
8
4
0.8
1個
6
10
5
1
1個
8
13
6.5
1.25
1個
10
16
9
1.5
1個
12
18
10
1.75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
944
( 1,038 )
在庫品1日目当日出荷可能
974
( 1,071 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,073
( 1,180 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,034
( 1,137 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,298
( 1,428 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,348
( 1,483 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,622
( 1,784 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

UL規格94のV-0をクリアする優れた難燃性の樹脂ねじ(六角ナット)。
【特長】
・PTFEは耐熱性・電気的性質・耐薬品性・耐摩耗性にすぐれたプラスティック。
・PTFEを侵す薬品はほとんどない。
・耐熱温度※:260℃。
※樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。
【用途】
・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品情報

樹脂ねじ(PTFE:ふっ素樹脂/六角ナット) SPT-Nの仕様

樹脂ねじ(PTFE:ふっ素樹脂/六角ナット) SPT-Nの外観

樹脂ねじ(PTFE:ふっ素樹脂/六角ナット) SPT-Nの外観

樹脂ねじ(PTFE:ふっ素樹脂/六角ナット) SPT-Nの寸法図

樹脂ねじ(PTFE:ふっ素樹脂/六角ナット) SPT-Nの寸法図

 

(単位:mm)

 

品番MBT質量(g)
SPT-M3-NM35.52.40.09
SPT-M4-NM473.20.21
SPT-M5-NM5840.37
SPT-M6-NM61050.67
SPT-M8-NM8136.51.5
SPT-M10-NM101792.8
SPT-M12-NM1219104.2

注意・禁止事項

  • 記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
  • 商品情報ページの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂ねじ(PTFE/ふっ素樹脂/六角ナット) SPT-Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂ねじ(PTFE/ふっ素樹脂/六角ナット) SPT-N
樹脂ナット(PEEK/六角ナット) SPE-N【1~20個入り】
樹脂ねじ(PC/六角ナット) SPC-N
樹脂ねじ(PP/六角ナット) SPP-N
樹脂ねじ(PPS/六角ナット) SPS-N
樹脂ねじ(RENY/六角ナット) SPA-N
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格944-456 -389 -393 -371 -360 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
基本形状六角ナット六角ナット六角ナット六角ナット六角ナット六角ナット
材質PTFEPEEKPCPPPPSRENY
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
用途・機能一般一般一般一般一般一般
表面処理なしなしなしなしなしなし

樹脂ナットカテゴリの売れ筋ランキング