17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ゆるみ止めナット SWUS【1~10個入り】

通常単価(税別)
3571,735
税込単価
3931,909
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・高性能ゆるみ止め機構つきナットです。振動によるねじのゆるみを防止します。・復元弾力性・耐熱性...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

販売単位

二面幅

(mm)

厚さH (またはT)

(mm)

ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
6
バラ(1個から購入可能)
10
6
1
10
1個
8
バラ(1個から購入可能)
13
8
1.25
10
1個
10
箱・パック
17
10
1.5
10
1パック

10個入り

10
バラ(1個から購入可能)
17
10
1.5
10
1個
12
箱・パック
19
12
1.75
10
1パック

10個入り

12
バラ(1個から購入可能)
19
12
1.75
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
357
( 393 )
在庫品1日目当日出荷可能
402
( 442 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,333
( 1,466 )
在庫品1日目当日出荷可能
459
( 505 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,735
( 1,909 )
3日目
497
( 547 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高性能ゆるみ止め機構つきナットです。振動によるねじのゆるみを防止します。
・復元弾力性・耐熱性に富む四角穴形状のフリクションリングが、おねじのねじ山を四方から締めつけるように働き、ゆるみ止めの効果を発揮します。おねじを傷つけることはありません。
・フリクションリングにはガラス繊維強化ポリアミドを使用します。耐熱性があり、110℃までの条件下においてもゆるみ止め効果を発揮します。
・ガソリン・アルコール・石油などに影響されません。
・くり返し使用しても、フリクションリングの効果減衰はわずかです。
【用途】
・ゆるみ止めに。

商品情報

フリクションリングにはガラス繊維強化ポリアミドを使用したゆるみ止めナット

SWUSの外観

SWUSの外観
材質・仕上げ
本体 : SUS304
フリクションリング : ガラス繊維強化ポリアミド

SWUSの寸法図(フリクションリング、M)

SWUSの寸法図(フリクションリング、M)

品番MBC(約)T質量(g)
SWUS-M6M61011.562
SWUS-M8M8131584.6
SWUS-M10M101719.61011
SWUS-M12M121921.91216
  • ※ 単位 : mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゆるみ止めナット SWUSのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
仮のゆるみ止めナットに使用
4
満足度:4.0
荷台に乗せるものをねじ止めする際に、このゆるみ止めナットSWUSを使っています。簡易的なゆるみ止めとして使っており、止め...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゆるみ止めナット SWUS
チタンゆるみ止めナット SWUT
4T タフロック(緩み止めナット)
スプリングナット(小形)
ナイロンナット(UNF・細目)
ナイロンナット(1種 小形)
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテックサトーラシ阪村産業巴工業ロックファスナー
通常価格357-675 -5,172 -7,90870 -267 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
材質ステンレスチタンSWCH相当ステンレス
表面処理なし研磨三価クロメート三価クロメートユニクロメッキなし
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目ユニファイ細目UNFメートル並目
表面処理(詳細)なし特殊科学研磨処理・光輝処理三価ホワイト三価ホワイトユニクロメッキなし
ゆるみ止め詳細フリクションナットナイロンナットタフロックスプリングナットナイロンナットナイロンナット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロックナット・ゆるみ止めナットカテゴリの売れ筋ランキング