17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ゴムパッキン 209-0901・209-0902・209-0903

通常単価(税別)
1,3381,374
税込単価
1,4721,511
通常出荷日:4日目

密閉対策になるゴムパッキン。【特長】・1mの長さでカットしている商品。・色はブラックを採用し、材質はエ...

詳細を確認

ご注意

  • 本商品はご注文時、数量でご希望の長さをご指定いただくことが可能です。
    複数本ご注文をご希望の場合は、明細を分け、ご入力いただきますようお願いいたします。

    例)2mの長さを3本 ご注文いただく場合
      → 数量2を、3明細に分け、ご入力をお願いいたします。
  • 最大長は、メーカーカタログをご覧いただきますようお願いいたします。
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ゴムパッキン209-09の外形図と仕様について

ゴムパッキン209-09の寸法図 型番:209-0901

ゴムパッキン209-09の寸法図
型番:209-0901

型番:209-0902

型番:209-0902

型番:209-0903

型番:209-0903

品番材料穴数
209-0901エチレン
プロピレンゴム
(EPDM)
ブラック2
209-09021
209-0903

この商品の使用方法について

取付例

型番:209-0901を参照。

型番:209-0901を参照。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 高さ(mm)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
21.5
10
1個
19.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,338
( 1,472 )
4日目
1,374
( 1,511 )
4日目

詳細情報

基本情報

密閉対策になるゴムパッキン。
【特長】
・1mの長さでカットしている商品。
・色はブラックを採用し、材質はエチレンプロピレンゴム(EPDM)を使用している。
・高さが21.5mm、19.5mm、17mmの3つのバリエーションより展開し、使用用途にあわせて選択ができる。
【用途】
・密閉対策として利用可能。
・空気漏れ、水漏れ防止の対策として最適。

ご注意

  • 本商品はご注文時、数量でご希望の長さをご指定いただくことが可能です。
    複数本ご注文をご希望の場合は、明細を分け、ご入力いただきますようお願いいたします。

    例)2mの長さを3本 ご注文いただく場合
      → 数量2を、3明細に分け、ご入力をお願いいたします。
  • 最大長は、メーカーカタログをご覧いただきますようお願いいたします。
  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴムパッキン 209-0901・209-0902・209-0903のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴムパッキン 209-0901・209-0902・209-0903
ゴムパッキン 209-0704
ゴムパッキン 209-0301
ゴムパッキン 209-1203
ゴムパッキン 209-0906
ゴムパッキン 209-0302 PAT
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,338-7986911,0031,324827
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
材質エチレンプロピレンゴムエチレンプロピレンゴムエチレンプロピレンゴムエチレンプロピレンゴムエチレンプロピレンゴムエチレンプロピレンゴム
幅(mm)11106348.56.8
環境標準標準標準標準標準標準

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴムパッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト