17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 軸(穴)径 d(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレス・フラットアイドラー_VFLS

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ステンレス・フラットアイドラー VFLSの仕様

ステンレス・フラットアイドラー VFLSの外観

ステンレス・フラットアイドラー VFLSの外観

ステンレス・フラットアイドラー VFLSの寸法図

ステンレス・フラットアイドラー VFLSの寸法図

 

(単位:mm)

 

品番アイドラーベアリング質量
(kg)
適用アイドラー軸
DeDaWs2呼び番号dDB標準アイドラー軸
[Z]
VFLS-30203019207SS6900×1102260.07ZS6900-14
VFLS-40254025258SS6200×1103090.16ZS6200-15
VFLS-503050253010SS6201×11232100.33ZS6201-15

注意・禁止事項

  • 記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
  • 商品情報ページの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

型番リスト

表示件数

外径

(φ)

軸(穴)径 d

(mm)

RoHS?最小発注数量
30
10
10
1個
40
10
10
1個
50
12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,622
( 9,484 )
4日目
9,597
( 10,557 )
4日目
12,110
( 13,321 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールステンレス製。
・標準アイドラー軸ZS(ステンレス製)と組み合わせてご使用ください。
・特注品も製作いたします。
・お問い合わせください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス・フラットアイドラー_VFLSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス・フラットアイドラー_VFLS
アルミ・フラットアイドラー_VFLA
ステンレスベルト用アイドラー
ステンレスベルト用プーリ
エンプラ・フラットアイドラー VFL
【クリーン洗浄品】ステンレスベルト用プーリ
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテックミスミミスミ鍋屋バイテックミスミ
通常価格8,622-3,612--1,365 --
通常出荷日4日目4日目5日目5日目在庫品1日目〜8日目
タイプアイドラー(ベアリング組込済)アイドラー(ベアリング組込済)アイドラー(ベアリング組込済)プーリアイドラー(ベアリング組込済)プーリ
形状ストレートストレートクラウンクラウンストレートクラウン
表面ウレタンウレタン無ウレタン無ウレタン無ウレタン無ウレタン無ウレタン無
軸の種類丸穴 / ベアリング1個丸穴 / ベアリング1個丸穴丸穴-丸穴
材質SUS303A5052アルミ合金アルミ合金ナイロン66アルミ合金
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平ベルトプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング