17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ねじ径 M(mm)

    ~mm
  • 長さ(L)(mm)

    ~mm
  • 取付穴ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 9日以内

ロケーティングブロック SBN

通常単価(税別)
3,5054,198
税込単価
3,8564,618
通常出荷日:3日目~9日目

ニッケルメッキ仕上げのロケーティングブロック。【特長】・ストッパボルトSSB-A、SSB-B、SSBS...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ロケーティングブロック SBNの仕様

ロケーティングブロック SBNの外観

ロケーティングブロック SBNの外観

ロケーティングブロック SBNの寸法図

ロケーティングブロック SBNの寸法図

 

(単位:mm)

 

品番M(並目)HWPA質量(g)
SBN-6-30-AM630452422192
SBN-8-30-AM830452422172
SBN-10-30-AM1030502822167
SBN-12-30-AM1230502822134

注意・禁止事項

  • 記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
  • 商品情報ページの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

型番リスト

表示件数

ねじ径 M

(mm)

長さ(L)

(mm)

取付穴ピッチ

(mm)

最小発注数量
6
45
24
1個
10
50
28
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,505
( 3,856 )
9日目
4,198
( 4,618 )
3日目

詳細情報

基本情報

ニッケルメッキ仕上げのロケーティングブロック。
【特長】
・ストッパボルトSSB-A、SSB-B、SSBS-B、と組み合わせて位置決めができる。
・本体材質:SS400。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロケーティングブロック SBNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロケーティングブロック SBN
【クリーン洗浄品】位置決め調整ねじブロック ザグリ穴タイプ
位置決め調整ねじブロック 2穴タイプ
位置決め調整ねじブロック ザグリ穴タイプ
調整ねじ用ブロック ザグリ穴タップ付タイプ
位置決め調整ねじブロック L字型縦調整タイプ
メーカー鍋屋バイテックミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格3,505---1,180--
通常出荷日3日目〜3日目5日目在庫品1日目3日目3日目
材質SS400-----
仕上ニッケルメッキ-----
高さ(T)(mm)30-----
幅(B)(mm)22-----
タイプ並目ねじ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

調整ねじ用ブロック・ブラケットカテゴリの売れ筋ランキング