メカニカル部品技術窓口
ワークの表面が傾いている場合などに効果的なスラストパッド。【特長】・グラブスクリューSGTを別途購入し...
詳細を確認
スラストパッド STP/STP-A/STP-Kの外観

スラストパッド STPの寸法図

スラストパッド STP-Aの寸法図

スラストパッド STP-Kの寸法図
仕様
(単位:mm)
| 品番 | M(並目) | D1 | d1 | H1 | e | B | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGT-M6-STP12 | M6 | 12 | 10 | 7 | 2.2 | 3 | 8-12 |
| SGT-M8-STP16 | M8 | 16 | 12 | 9 | 3 | 4 | 18-29 |
| SGT-M10-STP20 | M10 | 20 | 15 | 11 | 3.6 | 5 | 36-53 |
| SGT-M12-STP25 | M12 | 25 | 18 | 13 | 4.5 | 6 | 62-98 |
| SGT-M16-STP32 | M16 | 32 | 22 | 15 | 5.3 | 8 | 132-210 |
| SGT-M20-STP40 | M20 | 40 | 28 | 16 | 5.6 | 10 | 254-397 |
(単位:mm)
| 品番 | M(並目) | D1 | d1 | H1 | B | e | d | X | 質量(g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | |||||||||
| SGT-M8-STP16-A | M8 | 16 | 15 | 8 | 4 | 2.2 | - | - | - | 22-33 |
| SGT-M10-STP20-A | M10 | 20 | 18 | 10 | 5 | 2.6 | - | - | - | 42-59 |
| SGT-M12-STP25-A | M12 | 25 | 21 | 11 | 6 | 2.9 | - | - | - | 66-102 |
| SGT-M16-STP32-A | M16 | 32 | 27 | 14 | 8 | 4.5 | - | - | - | 148-226 |
| SGT-M8-STP16-K | M8 | 19 | 15 | 9.5 | 4 | 2.2 | - | - | - | 23-34 |
| SGT-M10-STP20-K | M10 | 23 | 18 | 11.5 | 5 | 2.6 | - | - | - | 44-61 |
| SGT-M12-STP25-K | M12 | 28 | 21 | 12.5 | 6 | 2.9 | - | - | - | 69-105 |
| SGT-M16-STP32-K | M16 | 35 | 27 | 15.5 | 8 | 4.5 | - | - | - | 150-228 |

取り付け方法(図1)

取り付け方法(図2)

グラブスクリューとスラストパッドの取り付けイメージ
SGT-STPの場合
スラストパッドに組み込まれているスナップリングの切れ目に対し、グラブスクリューを図1のように傾斜させて挿入し、さらに、図2のようにグラブスクリューを持ち上げるようにして押し込む。
組みつけは手の力で充分。
ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスナップリングの破損の原因になります。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
654円 ( 719円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
741円 ( 815円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,017円 ( 1,119円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
741円 ( 815円 ) | 3日目 |
877円 ( 965円 ) | 3日目 |
1,144円 ( 1,258円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,032円 ( 1,135円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,036円 ( 1,140円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,329円 ( 1,462円 ) | 3日目 |
1,535円 ( 1,689円 ) | 3日目 |
1,957円 ( 2,153円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,792円 ( 1,971円 ) | 3日目 |
ワークの表面が傾いている場合などに効果的なスラストパッド。
【特長】
・グラブスクリューSGTを別途購入し、セットで使用。
【用途】
・ワークの締めつけ・位置決め・ストッパなどに。
・組みつけ方法を参考にグラブスクリューとスラストパッドを組みつけて使用。

鍋屋バイテック
グラブスクリュー_SGT

イマオコーポレーション
スラストパッド付きボルト (BJ746)

鍋屋バイテック
スラストパッド SBP
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

イマオコーポレーション
スラストパッド付きボルト (BJ746)
4.5通常価格(税別):604円~

ミスミ
グラブスクリューセット フランジタイプ
4.3通常価格(税別):1,067円~

ミスミ
グラブスクリューセット スラストポイントタイプ
4通常価格(税別):586円~

ミスミ
グラブスクリューセット ボールポイントタイプ
3.8通常価格(税別):336円~

ミスミ
グラブスクリューセット ステンレスタイプ
0通常価格(税別):1,221円~

鍋屋バイテック
グラブスクリュー SGP
4.5通常価格(税別):200円~

ミスミ
グラブスクリューセット ゴムパッドタイプ
4通常価格(税別):1,133円~

鍋屋バイテック
グラブスクリュー_SGB・SGBS
5通常価格(税別):279円~

鍋屋バイテック
スラストパッド SBP
5通常価格(税別):266円~