17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が38型番あります。
  • ねじ径1 M

    ~mm
  • ねじピッチ

    ~mm
  • ねじ径2長さ L1

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 8日以内
    • 9日以内

スクリューアダプタ(長ねじタイプ) SAD-FT

通常単価(税別)
538891特別価格
税込単価
592980特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

長ねじタイプのスクリューアダプタ。【特長】・レバー・ノブなどのめねじ商品と組み合わせることで、ねじの長...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が38型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

スクリューアダプタ 長ねじタイプ SAD-FT/SADS-FTの仕様

スクリューアダプタ 長ねじタイプ SAD-FTの外観

スクリューアダプタ 長ねじタイプ SAD-FTの外観

スクリューアダプタ 長ねじタイプ SADS-FTの外観

スクリューアダプタ 長ねじタイプ SADS-FTの外観

スクリューアダプタ 長ねじタイプ SAD-FT/SADS-FTの寸法図

スクリューアダプタ 長ねじタイプ SAD-FT/SADS-FTの寸法図

使用例(SAD-FT):セブンロブノブと組み合わせて、簡易のねじ送り機構として。

使用例(SAD-FT):セブンロブノブと組み合わせて、簡易のねじ送り機構として。

 

(単位:mm)

 

品番
スティール製

品番
ステンレス製

M(並目)

質量(g)

SAD-M4-FT

SADS-M4-FT

M4

4-10

SAD-M5-FT

SADS-M5-FT

M5

6.2-16

SAD-M6-FT

SADS-M6-FT

M6

11-22

SAD-M8-FT

SADS-M8-FT

M8

20-40

SAD-M10-FT

SADS-M10-FT

M10

36-72

品番L(mm)
40506080100120
SAD-M4-FT-
SAD-M5-FT-
SAD-M6-FT--
SAD-M8-FT--
SAD-M10-FT--
SADS-M4-FT-
SADS-M5-FT-
SADS-M6-FT--
SADS-M8-FT--
SADS-M10-FT--

注意・禁止事項

  • 記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
  • 商品情報ページの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

型番リスト

表示件数

材質

ねじ径1 M

ねじピッチ

ねじ径2長さ L1

最小発注数量
4
0.7
40
1個
4
0.7
50
1個
4
0.7
60
1個
4
0.7
80
1個
4
0.7
100
1個
5
0.8
40
1個
5
0.8
60
1個
5
0.8
80
1個
5
0.8
100
1個
6
1
60
1個
6
1
80
1個
6
1
100
1個
8
1.25
50
1個
8
1.25
60
1個
8
1.25
80
1個
8
1.25
100
1個
10
1.5
80
1個
10
1.5
100
1個
10
1.5
120
1個
ステンレス
4
0.7
40
1個
ステンレス
4
0.7
50
1個
ステンレス
4
0.7
60
1個
ステンレス
5
0.8
40
1個
ステンレス
5
0.8
50
1個
ステンレス
5
0.8
60
1個
ステンレス
5
0.8
80
1個
ステンレス
5
0.8
100
1個
ステンレス
6
1
50
1個
ステンレス
6
1
60
1個
ステンレス
6
1
80
1個
ステンレス
6
1
100
1個
ステンレス
8
1.25
50
1個
ステンレス
8
1.25
60
1個
ステンレス
8
1.25
80
1個
ステンレス
8
1.25
100
1個
ステンレス
10
1.5
60
1個
ステンレス
10
1.5
80
1個
ステンレス
10
1.5
120
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
546
( 601 )
9日目
538
( 592 )
在庫品1日目当日出荷可能
538
( 592 )
在庫品1日目当日出荷可能
61145
( 50 )
在庫品1日目当日出荷可能
649
( 714 )
在庫品1日目当日出荷可能
643
( 707 )
在庫品1日目当日出荷可能
661
( 727 )
在庫品1日目当日出荷可能
686
( 755 )
在庫品1日目当日出荷可能
745
( 820 )
在庫品1日目当日出荷可能
600
( 660 )
在庫品1日目当日出荷可能
661
( 727 )
在庫品1日目当日出荷可能
611
( 672 )
在庫品1日目当日出荷可能
643
( 707 )
在庫品1日目当日出荷可能
672
( 739 )
在庫品1日目当日出荷可能
650455
( 501 )
在庫品1日目当日出荷可能
678
( 746 )
在庫品1日目当日出荷可能
746
( 821 )
3日目
745521
( 573 )
在庫品1日目当日出荷可能
719503
( 553 )
在庫品1日目当日出荷可能
601
( 661 )
在庫品1日目当日出荷可能
618
( 680 )
在庫品1日目当日出荷可能
611
( 672 )
在庫品1日目当日出荷可能
686
( 755 )
在庫品1日目当日出荷可能
701
( 771 )
在庫品1日目当日出荷可能
585
( 644 )
在庫品1日目当日出荷可能
678
( 746 )
在庫品1日目当日出荷可能
810
( 891 )
在庫品1日目当日出荷可能
672
( 739 )
在庫品1日目当日出荷可能
618
( 680 )
在庫品1日目当日出荷可能
713
( 784 )
在庫品1日目当日出荷可能
745
( 820 )
在庫品1日目当日出荷可能
713499
( 549 )
在庫品1日目当日出荷可能
745
( 820 )
在庫品1日目当日出荷可能
705
( 776 )
在庫品1日目当日出荷可能
891
( 980 )
在庫品1日目当日出荷可能
719503
( 553 )
在庫品1日目当日出荷可能
735148
( 163 )
在庫品1日目当日出荷可能
760
( 836 )
8日目

詳細情報

基本情報

長ねじタイプのスクリューアダプタ。
【特長】
・レバー・ノブなどのめねじ商品と組み合わせることで、ねじの長いレバー・ノブとして使用可能。
・ねじの固定にはピン止めまたは嫌気性接着剤を使用。
・レバー・ノブと組み合わせて締めつけをくり返す場合は、ピン止めを推奨。
・SAD-FT/材質・仕上げ:SWRM6K(スティール製)・三価クロメート処理。
・SADS-FT/材質:SUS304(ステンレス製)。
【用途】
・セブンロブノブと組み合わせて、簡易のねじ送り機構として。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクリューアダプタ(長ねじタイプ) SAD-FTのレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
ガイドジグ調整用に
5
満足度:5.0
長ネジなのでガイドの微調整に最適でした。長さも選択出来て良かったです。
0人が参考にしています。
コンベヤガイド位置調整ねじ
5
満足度:5.0
今まで1mの長ネジを切って使用していましたが、切る手間が省けて、寸法も選べるので助かります。
0人が参考にしています。
数枚重ねた金属プレートの固定
5
満足度:5.0
数枚重ねた金属プレートの固定に使用しましたが、問題無く使用しました。
0人が参考にしています。
刻印と取っ手との接合用
3
満足度:3.0
刻印を製作後、この長ねじを利用し、取っ手と接続するために購入しました。 使えそうです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクリューアダプタ(長ねじタイプ) SAD-FT
スクリューアダプタ(左ねじタイプ)_SAD-LC
スクリューアダプタ(ねじ径変更タイプ)_SAD-SD
スクリューアダプタ(細目ねじタイプ)_SAD-RF
ワークグリッパー ラウンドチップ スクリュー(RCS)
ワークグリッパー ポイントチップ スクリュー(PCS)
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテックイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格538-332 -681681 -643 -672 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ
ねじ種類並目並目並目細目並目並目
タイプ長ねじ左ねじねじ径変更細目ねじ--

調整ねじカテゴリの売れ筋ランキング