メカニカル部品技術窓口
おねじ部分を取りつけることで、マイクロメータと同様の正確な位置決めが可能です。【特長】・2種類の取りつ...
詳細を確認
LCP

LCP(本体)

LCP(本体、バックラッシュ調整用ねじ、ハブカバー、移動量、ノブ)

LCV

LCV(本体)

LCV(本体、バックラッシュ調整用ねじ、ハブカバー、移動量、ノブ)
2種類の取りつけ方向を標準化したコントロールメカニズム

本体:SUM22L、三価クロメート処理
ノブ:アルミニウム合金 、アルマイト処理(黒)
ハブカバー:ナイロン6(ライトグレー)
単位:mm
| 型番 | B | C1 | C | d | d1 | d2 | d3 | P | H | h | h1 | Lc | Lf | M (並目) | M1 (細目) | s | T | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCP-27-L | 27.0 | 8.0 | 4.3 | 38 | 6.4 | 18 | 16 | 28 | 54 | 37.5 | 4.3 | 4.5 | 19.5 | M6 | M12 × 1 | 10 | 20 | 103 |
| LCP-27-R | 27.0 | 8.0 | 4.3 | 38 | 6.4 | 18 | 16 | 28 | 54 | 37.5 | 4.3 | 4.5 | 19.5 | M6 | M12 × 1 | 10 | 20 | 103 |
| LCP-34-L | 34.0 | 9.5 | 5.3 | 50 | 8.5 | 23 | 19 | 36 | 67 | 45.5 | 4.2 | 5.5 | 23.5 | M8 | M16 × 1 | 11 | 25 | 206 |
| LCP-34-R | 34.0 | 9.5 | 5.3 | 50 | 8.5 | 23 | 19 | 36 | 67 | 45.5 | 4.2 | 5.5 | 23.5 | M8 | M16 × 1 | 11 | 25 | 206 |
| 型番 | B | C1 | C | d | d1 | d2 | d3 | P | H | h | h1 | Lc | Lf | M (並目) | M1 (細目) | s | T | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCV-27-L | 27 | 8.0 | 4.3 | 38 | 6.4 | 18 | 16 | 22 | 54 | 37.5 | 4.3 | 4.5 | 19.5 | M6 | M12 × 1 | 10 | 20 | 103 |
| LCV-27-R | 27 | 8.0 | 4.3 | 38 | 6.4 | 18 | 16 | 22 | 54 | 37.5 | 4.3 | 4.5 | 19.5 | M6 | M12 × 1 | 10 | 20 | 103 |
| LCV-34-L | 34 | 9.5 | 5.3 | 50 | 8.5 | 23 | 19 | 30 | 67 | 45.5 | 4.2 | 5.5 | 23.5 | M8 | M16 × 1 | 11 | 25 | 206 |
| LCV-34-R | 34 | 9.5 | 5.3 | 50 | 8.5 | 23 | 19 | 30 | 67 | 45.5 | 4.2 | 5.5 | 23.5 | M8 | M16 × 1 | 11 | 25 | 206 |
おねじ部分を取りつけることで、マイクロメータと同様の正確な位置決めが可能です。
【特長】
・2種類の取りつけ方向を標準化。
・LCP:平行タイプ、LCV:垂直タイプ。
・本体の目盛り方向は2種類から選択できます。
・LCP-L/LCV-L:左回転で増加、LCP-R/LCV-R:右回転で増加。
・移動量はLCP-27/LCV-27:10mm、LCP-34/LCV-34:15mm。
・表示分解能:0.02mm。
【用途】
・ワークの位置決めに。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ステージメンテナンス部品 マイクロメータヘッド(ストローク±6.5,±12.5mm)
4通常価格(税別):5,800円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 マイクロメータヘッド レストポジションタイプ
0通常価格(税別):1,640円~

ミスミ
ステージメンテナンス部品 マイクロメータヘッド(ストローク±3.25mm)
5通常価格(税別):4,800円~

ミスミ
ステージメンテナンス部品 送りねじ(pitch0.25,0.5)
5通常価格(税別):3,310円~

ミスミ
ステージ用アクセサリ マイクロメータヘッド延長ハンドル
0通常価格(税別):2,020円~

ミスミ
ステージメンテナンス部品 送りねじ 六角穴付(pitch0.25)
0通常価格(税別):4,240円~

ミスミ
【高精度】X軸リニアボール マイクロメータヘッド/送りねじ/デジタル・粗微動マイクロメータヘッド
3通常価格(税別):14,100円~

ミスミ
【高精度】XY軸 リニアボール 薄型
4通常価格(税別):35,160円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 X軸 アリ溝 送りねじ式
4.7通常価格(税別):7,590円~