17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 取付部 サイズ

    ~mm
  • ノブ部 外径【範囲選択】(mm)

  • ノブ部 外径(mm)

    ~mm
  • 本体 材質

    • ステンレス
    • スチール
  • 本体 表面処理

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 16日以内

インデックスメカニズム LXY-A/LXYS-A

通常単価(税別)
15,50231,199
税込単価
17,05234,319
通常出荷日:4日目~16日目

【特長】・LXY‐A-スティール製。・LXYS‐A-ステンレス製。・6°またはその整数倍の角度で、すな...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

LXY-A

耐久性にすぐれたメカニズム

LXY-A/LXYS-Aの外観

LXY-A/LXYS-Aの外観

LXY-A/LXYS-Aの寸法図(皿小ねじ、適用取りつけ穴、ねじ径 : M5)

LXY-A/LXYS-Aの寸法図(皿小ねじ、適用取りつけ穴、ねじ径 : M5)

LXY-Aの内部構造

LXY-Aの内部構造

LXYの内部構造(アウターリングの内歯、ブシュ、スプリング、アウターリング、ロケーションリングスナップリング、ロケーションリングの外歯、ブシュの外歯)

LXYの内部構造(アウターリングの内歯、ブシュ、スプリング、アウターリング、ロケーションリングスナップリング、ロケーションリングの外歯、ブシュの外歯)

LXYの内部構造

LXYの内部構造

構造

インデックスメカニズムはそれ自体で完結したユニットで、角度調整と位置確保のためのメカニズムをコンパクトにまとめている。ユニットはつぎの3つのメインパーツからなっている。

ブシュ

キーあるいはピンなどによりシャフトに固定。外周にはセレーションが加工されている。

ロケーションリング

皿小ねじ(ねじ径 : M5)3本を使用して機械・装置に固定。外周にはセレーションが加工されている。ブシュはロケーションリングに対し自由に回転。

アウターリング

ロックした状態において、アウターリングの内周に加工されたセレーションはブシュおよびロケーションリングのセレーションとかみ合う。

LXYの使用方法(皿小ねじでロケーションリングを機械に固定)

LXYの使用方法(皿小ねじでロケーションリングを機械に固定)

LXYの使用方法(割り出し・位置決めのための穴 : 60°・3ヵ所での割り出し)

LXYの使用方法(割り出し・位置決めのための穴 : 60°・3ヵ所での割り出し)

使用方法

  1. 1.アウターリングを引き上げれば、内蔵されたスプリングが圧縮され、アウターリングのセレーションはロケーションリングのセレーションからはずれる。
  2. 2.アウターリングのセレーションはブシュのセレーションとはかみ合っており、アウターリングをまわせばシャフトは自由に回転。
  3. 3.アウターリングを離せばスプリングの力でもどり、ロケーションリングのセレーションと再びかみ合い、ロックの状態になる。

決められた角度、決められた位置にのみ割り出しを行う場合

ロケーションリングに対してブシュ(=シャフト)が対応する位置になったときにのみ結合するように、ロケーションリングにピンを立てる。
ブシュには、ピンがはまり込む穴を所定の位置に加工。セレーションのかみ合いで正確な位置決めができるため、この穴の加工はラフなもので充分。
目盛りやシンボルマークをつけておけばより使いやすくなる。

 LXYLXYS
本体SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
SUS303

材質・仕上げ

品番
スティール製
品番
ステンレス製
DCbBd1hh’LcPcsst歯数質量(g)
LXY-44-C10-ALXYS-44-C10-A4410333234347313361.460310
LXY-44-C12-ALXYS-44-C12-A4412433234347313361.160300
LXY-52-C14-ALXYS-52-C14-A521454231.543.547.531.541.861.360470
LXY-52-C16-ALXYS-52-C16-A521654231.543.547.531.541.861.360460

型番リスト

表示件数

取付部 サイズ

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 材質

本体 表面処理

RoHS?最小発注数量
M12
40.1~50
44
[スチール] SUM21
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M14
50.1~70
52
[スチール] SUM21
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M16
50.1~70
52
[スチール] SUM21
四三酸化鉄皮膜
10
1個
M10
40.1~50
44
[ステンレス] SUS303
-
10
1個
M12
40.1~50
44
[ステンレス] SUS303
-
10
1個
M14
50.1~70
52
[ステンレス] SUS303
-
10
1個
M16
50.1~70
52
[ステンレス] SUS303
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,502
( 17,052 )
4日目
17,841
( 19,625 )
4日目
17,841
( 19,625 )
4日目
27,104
( 29,814 )
4日目
24,573
( 27,030 )
4日目
31,199
( 34,319 )
16日目
31,199
( 34,319 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LXY‐A-スティール製。
・LXYS‐A-ステンレス製。
・6°またはその整数倍の角度で、すなわち2・3・4・5・6・10・12・15・20・30の分割で割り出しができます。
・ピンによる位置ぎめなど他の方法では得られない正確でしかも耐久性にすぐれたメカニズムです。
・鋸製のセレーションを利用した構造で、正確でしかも耐久性にすぐれています。
・目盛りやシンボルマークの彫刻もできます。 コンタクトセンターへお問い合わせください。
【用途】
・ピンによる位置ぎめなどに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インデックスメカニズム LXY-A/LXYS-Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インデックスメカニズム LXY-A/LXYS-A
ローレットノブ(雄ねじ) A寸
フルートノブ FTK,FTK-A-sus
十字穴付ローレットつまみ(A-1176-SP・ステンレス製)
小型ローレットつまみ BRT-NC
サムノブ(菊型グレー)
メーカー鍋屋バイテックエスコ小西製作所タキゲン製造スガツネ工業互省製作所
通常価格15,502-469 -295 -431 -248 -314 -
通常出荷日4日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜1日目
本体 種類ボリュームつまみ円形円形円形円形角形
取付部の種類めねじおねじおねじ(段付)おねじめねじめねじ
付加機能なしなしなし座金付きなしなし
側面部加工アヤメ-----
めねじ・丸穴加工止まり穴-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング