17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • ねじの呼び(G)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ SPN-L

未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ SPN-Lの仕様

フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ SPN-Lの外観

フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ SPN-Lの外観

フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ SPN-Lの寸法図

フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ SPN-Lの寸法図

メートル細目ねじ

 

(単位:mm)

 

品番MD1L1LB使用可能温度
(℃)
許容圧力
(MPa)
許容締めつけトルク (N・m)質量
(g)
SPN-M10-LM10×11448510040108
SPN-M12-LM12×1.5175126100402014
SPN-M14-LM14×1.5195126100403020
SPN-M16-LM16×1.5225128100403425
SPN-M18-LM18×1.5245128100404230
SPN-M22-LM22×1.52751410100406050
SPN-M27-LM27×23251612100408580
SPN-M33-LM33×2406.5161710040130130
SPN-M42-LM42×2506.5162210025240210
SPN-M48-LM48×2556.5162410025280260

管用平行ねじ

 

(単位:mm)

 

品番G(PF)
ねじの呼び
D1L1LB使用可能温度
(℃)
許容圧力
(MPa)
許容締めつけトルク
(N・m)
質量
(g)
SPN-1-LG1/814485100401010
SPN-2-LG1/4195126100402626
SPN-3-LG3/8225128100403434
SPN-4-LG1/22751410100406060
SPN-6-LG3/43251612100408585
SPN-8-LG1406.5161710040130130
SPN-10-LG1-1/4506.5162210025240210

注意・禁止事項

  • 記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
  • 商品情報ページの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さ

(mm)

ねじの呼び(G)

最小発注数量
-
8
1/8
1個
-
12
1/4
1個
-
12
3/8
1個
-
14
1/2
1個
-
16
3/4
1個
-
16
1
1個
-
16
1 1/4
1個
10
8
-
1個
12
12
-
1個
14
12
-
1個
16
12
-
1個
18
12
-
1個
22
14
-
1個
27
16
-
1個
33
16
-
1個
42
16
-
1個
48
16
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
512
( 563 )
在庫品1日目当日出荷可能
573
( 630 )
在庫品1日目当日出荷可能
809
( 890 )
在庫品1日目当日出荷可能
949
( 1,044 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,348
( 1,483 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,125
( 2,338 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,462
( 3,808 )
3日目
512
( 563 )
在庫品1日目当日出荷可能
521
( 573 )
在庫品1日目当日出荷可能
687
( 756 )
3日目
675
( 743 )
在庫品1日目当日出荷可能
902
( 992 )
3日目
994
( 1,093 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,542
( 1,696 )
3日目
2,318
( 2,550 )
3日目
3,277
( 3,605 )
3日目
4,339
( 4,773 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

高油圧仕様のスクリュープラグ。
【特長】
・メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
【用途】
・油圧機器/空圧機器/一般産業機械。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ SPN-Lのレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
機械の給油口のメクラとして使用
4
満足度:4.0
給油口のサイズがG1/8であったためなかなか同じサイズのメクラ蓋がなかったので助かりました。材質ステンレスのものがあると...もっと読む
0人が参考にしています。
リークテスト
5
満足度:5.0
シール部が数箇所ある部品でシール漏れがあり、 漏れ箇所を特定するために急遽購入しました。 M16用は当日出荷可能であり確...もっと読む
0人が参考にしています。
弊社製品の付属品として
4
満足度:4.0
弊社製品に穴をあける必要があり、なおかつその穴にプラグを設けなければならなかったため、この部品を購入しました。定期的に必...もっと読む
0人が参考にしています。
キャップに
4
満足度:4.0
良くバネを使用した治具を設計しますが、その蓋に困っていました。 使用用途は異なるかもですが、現状しっくり着たので、購入品...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ SPN-L
フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ SPN-H
SFTS 配管用テーパスクリュープラグ(沈みプラグ)
六角穴付き平行スクリュープラグ SFP
樹脂製六角穴付テーパプラグ
鋼 六角穴付きテーパねじプラグ(沈み)
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテックSUNCO極東製作所
通常価格512-650 -458 -434 -764 -4,245 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目1日目
取付穴形状六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴
形状フランジ付きフランジ付き標準標準標準標準
材質SUM22LSUM22LSUSXM7(SUS304相当)S45CPEEKスチール
表面処理三価クロメート三価クロメートなし四三酸化鉄皮膜生地黒色酸化被膜
パック/バラバラバラバラ---
よく一緒に購入される商品

スクリュープラグカテゴリの売れ筋ランキング