メカニカル部品技術窓口
SUS310S製の平座金です。【特長】・SUS304と比べて耐熱性・耐酸化性・耐硝酸性にすぐれています...
詳細を確認SUS310S製の平座金です。
【特長】
・SUS304と比べて耐熱性・耐酸化性・耐硝酸性にすぐれています。
・SUS310Sは、耐蝕性・高温特性に効果があるNiの含有量を高めた高Niオーステナイト系ステンレスです。
・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
・硝酸プラントなどの用途に。
・スパッタリング装置、高温炉などの耐熱用途につかえます。
・油やゴミの付着がないクリーン仕様です。
【用途】
・FPD製造装置、半導体製造装置、硝酸プラント、海洋機器などに。


材質・仕上げ
本体:SUS310S
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/硝酸プラント/海洋機器

SWAJ-Fの寸法図A

SWAJ-Fの寸法図B
| 品番 | 呼び | d | D | t | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| SWAJ-3-F | 3 | 3.2 | 7 | 0.5 | 0.12 |
| SWAJ-4-F | 4 | 4.3 | 9 | 0.8 | 0.31 |
| SWAJ-5-F | 5 | 5.3 | 10 | 1 | 0.45 |
| SWAJ-6-F | 6 | 6.5 | 13 | 1 | 0.79 |
| SWAJ-8-F | 8 | 8.5 | 18 | 1.5 | 2.4 |
| SWAJ-10-F | 10 | 10.5 | 22 | 1.5 | 3.5 |
単位:mm
| SUS310S | |
|---|---|
| 比重 | 7.98 |
| 耐熱温度*1(℃) | 700 |
| 電気抵抗率(μΩ・m) | 0.78 |
| 比熱(J/kg・K) | 500 |
| 熱伝導率(W/(m・K)) | 14 |
| 線膨張係数(K-1) | 15.9×10-6 |
物性
*1:SUS310Sの材料の耐熱温度。
表中の数値は参考値であり、保証値ではない。
700℃に加熱すると、引張強さは約60%、耐力は約40%低下。
事前に必ず実際と同じ使用条件でテストを行い、安全性を確認。
| SUS310S | |
|---|---|
| 引張強さ(N/mm2) | 520以上 |
| 0.2%耐力(N/mm2) | 205以上 |
| 伸び(%) | 40以上 |
| 硬度(HRB) | 90以下 |
機械的性質

ミスミ
平座金-単品販売-

ミスミ
SUS316Ⅼ 平座金

SUNCO
丸ワッシャー 特寸 ステンレス
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平座金-単品販売-
4.5通常価格(税別):94円~

ミスミ
ばね座金-単品販売-
4.6通常価格(税別):133円~

SUNCO
丸ワッシャー 特寸 ステンレス
4.6通常価格(税別):31円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 平座金 ステンレス・スチール
4.7通常価格(税別):5円~

ミスミ
ギザ付皿ばね座金
4.3通常価格(税別):14円~

SUNCO
ばね座金 スプリングワッシャー 2号
4.6通常価格(税別):12円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ばね座金 ステンレス・スチール
4.5通常価格(税別):5円~

SUNCO
丸ワッシャー JIS スチール 標準メッキ
4.8通常価格(税別):12円~

SUNCO
丸ワッシャー 特寸 スチール 標準メッキ
4.6通常価格(税別):19円~