17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が50型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 強度区分(ステンレス)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • ねじ種類

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 10日以内

高強度六角穴付きボルト SNSX

通常単価(税別)
2152,661
税込単価
2372,927
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

【特長】・ステンレス製の高強度六角穴付きボルト。(強度区分8.8・10.9)・強度と耐蝕性の両方を必要...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が50型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SNSXの外観

製品仕様

SNSXの寸法図

材質・仕上げ

SNSX-88 : 本体SUS316L HiMo、強度区分8.8
SNSX-109 : 本体SUS316L HiMo、強度区分10.9

規格表

SNSX-88

単位:mm
型番ML強度区分D1L1BL2*1質量(g)
SNSX-M3-88M3681012162025---8.85.532.518(L=25)0.71 - 1.6
SNSX-M4-88M4681012162025---8.8743全ねじ1.5 - 3.2
SNSX-M5-88M5--101216202530--8.88.55422(L=30)2.7 - 5.6
SNSX-M6-88M6---1216202530--8.81065全ねじ5.1 - 8.3
SNSX-M8-88M8----1620253035408.8138628(L=40)12 - 21

SNSX-109

単位:mm
型番ML強度区分D1L1BL2*1質量(g)
SNSX-M6-109M616202530405010.9106524(L≧40)5.8 - 13
SNSX-M8-109M816202530405010.9138628(L≧40)12 - 25
SNSX-M10-109M10-202530405010.91610832(L=50)23 - 39
SNSX-M12-109M12---30405010.9181210全ねじ39 - 55

*1: L が( )の寸法以外の場合は全ねじ

選定サポート情報

注文例

高強度六角穴付きボルト SNSX 注文例

(1)M (2)L (3)材質・仕上げ

性能・試験情報

金属材料別腐蝕試験結果

SNSXに使用されているSUS316L HiMo鋼は炭素を減少させ、Cr、Ni、Moを増加させた特殊合金鋼。低炭素化は粒界腐蝕割れに対し高い抵抗力を示し、CrとMoの増加は孔食・隙間腐蝕への抵抗を高める。またNiの増加は応力腐蝕割れのリスクを低減させる効果がある。
表は海洋環境と同じ状態に10年間さらした場合の腐蝕の度合いを示し、CR3以下は腐蝕の発生はない。

金属材料別腐蝕試験結果のグラフ

機械的性質

型番・強度区分\特性引張強さ(N/mm2)耐力(N/mm2)破断後の伸び
最小(mm)
A2-50・A4-505002100.6d
A2-70・A4-707004500.4d
SNSX-88 8.88006400.3d
SNSX-109 10.910009000.2d

表中の数値は参考値であり、保証値ではない

温度別耐力(N / mm2

型番・材質20℃100℃200℃300℃400℃500℃600℃
SNSX-88 SUS316L HiMo640576576544512480448
SNSX-109 SUS316L HiMo900855855855810810765
SUSXM7450382360337915--
SCM43511001020925825---

表中の数値は参考値であり、保証値ではない

硫酸腐蝕テスト(H2SO4、50℃、mm / 年)

型番・材質\濃度3%10%20%
SUS3041.083-
SUS316、SUS316L00.31.3
SNSX-88 SNSX-109000.44

表中の数値は参考値であり、保証値ではない

製品比較情報

型番・材質透磁率
SNSX-88 SUS316L HiMo1.006
SNSX-109 SUS316L HiMo1.007
SNSL SUS316L1.015
SUSXM71.4

表中の数値は参考値であり、保証値ではない

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

強度区分(ステンレス)

ピッチ

(mm)

ねじ種類

ねじM径

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

最小発注数量
3
6
8.8
0.5
全ねじ
M3
M3X6
M3-6
1個
3
8
8.8
0.5
全ねじ
M3
M3X8
M3-8
1個
3
10
8.8
0.5
全ねじ
M3
M3X10
M3-10
1個
3
12
8.8
0.5
全ねじ
M3
M3X12
M3-12
1個
3
16
8.8
0.5
全ねじ
M3
M3X16
M3-16
1個
3
20
8.8
0.5
全ねじ
M3
M3X20
M3-20
1個
3
25
8.8
0.5
半ねじ
M3
M3X25
M3-25
1個
4
6
8.8
0.7
全ねじ
M4
M4X6
M4-6
1個
4
8
8.8
0.7
全ねじ
M4
M4X8
M4-8
1個
4
10
8.8
0.7
全ねじ
M4
M4X10
M4-10
1個
4
12
8.8
0.7
全ねじ
M4
M4X12
M4-12
1個
4
16
8.8
0.7
全ねじ
M4
M4X16
M4-16
1個
4
20
8.8
0.7
全ねじ
M4
M4X20
M4-20
1個
4
25
8.8
0.7
全ねじ
M4
M4X25
M4-25
1個
5
10
8.8
0.8
全ねじ
M5
M5X10
M5-10
1個
5
12
8.8
0.8
全ねじ
M5
M5X12
M5-12
1個
5
16
8.8
0.8
全ねじ
M5
M5X16
M5-16
1個
5
20
8.8
0.8
全ねじ
M5
M5X20
M5-20
1個
5
25
8.8
0.8
全ねじ
M5
M5X25
M5-25
1個
5
30
8.8
0.8
半ねじ
M5
M5X30
M5-30
1個
6
12
8.8
1
全ねじ
M6
M6X12
M6-12
1個
6
16
8.8
1
全ねじ
M6
M6X16
M6-16
1個
6
16
10.9
1
全ねじ
M6
M6X16
M6-16
1個
6
20
8.8
1
全ねじ
M6
M6X20
M6-20
1個
6
20
10.9
1
全ねじ
M6
M6X20
M6-20
1個
6
25
8.8
1
全ねじ
M6
M6X25
M6-25
1個
6
25
10.9
1
全ねじ
M6
M6X25
M6-25
1個
6
30
8.8
1
全ねじ
M6
M6X30
M6-30
1個
6
30
10.9
1
全ねじ
M6
M6X30
M6-30
1個
6
40
10.9
1
半ねじ
M6
M6X40
M6-40
1個
6
50
10.9
1
半ねじ
M6
M6X50
M6-50
1個
8
16
8.8
1.25
全ねじ
M8
M8X16
M8-16
1個
8
16
10.9
1.25
全ねじ
M8
M8X16
M8-16
1個
8
20
8.8
1.25
全ねじ
M8
M8X20
M8-20
1個
8
20
10.9
1.25
全ねじ
M8
M8X20
M8-20
1個
8
25
8.8
1.25
全ねじ
M8
M8X25
M8-25
1個
8
25
10.9
1.25
全ねじ
M8
M8X25
M8-25
1個
8
30
8.8
1.25
全ねじ
M8
M8X30
M8-30
1個
8
30
10.9
1.25
全ねじ
M8
M8X30
M8-30
1個
8
35
8.8
1.25
全ねじ
M8
M8X35
M8-35
1個
8
40
8.8
1.25
半ねじ
M8
M8X40
M8-40
1個
8
40
10.9
1.25
半ねじ
M8
M8X40
M8-40
1個
8
50
10.9
1.25
半ねじ
M8
M8X50
M8-50
1個
10
20
10.9
1.5
全ねじ
M10
M10X20
M10-20
1個
10
30
10.9
1.5
全ねじ
M10
M10X30
M10-30
1個
10
40
10.9
1.5
全ねじ
M10
M10X40
M10-40
1個
10
50
10.9
1.5
半ねじ
M10
M10X50
M10-50
1個
12
30
10.9
1.75
全ねじ
M12
M12X30
M12-30
1個
12
40
10.9
1.75
全ねじ
M12
M12X40
M12-40
1個
12
50
10.9
1.75
全ねじ
M12
M12X50
M12-50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
231
( 254 )
3日目
254
( 279 )
3日目
215
( 237 )
在庫品1日目当日出荷可能
307
( 338 )
3日目
333
( 366 )
3日目
418
( 460 )
3日目
460
( 506 )
3日目
267
( 294 )
3日目
293
( 322 )
在庫品1日目当日出荷可能
267
( 294 )
在庫品1日目当日出荷可能
320
( 352 )
3日目
284
( 312 )
在庫品1日目当日出荷可能
404
( 444 )
3日目
433
( 476 )
3日目
440
( 484 )
3日目
354
( 389 )
3日目
370
( 407 )
在庫品1日目当日出荷可能
354
( 389 )
在庫品1日目当日出荷可能
437
( 481 )
3日目
527
( 580 )
3日目
337
( 371 )
3日目
533
( 586 )
3日目
531
( 584 )
3日目
427
( 470 )
3日目
531
( 584 )
3日目
470
( 517 )
3日目
560
( 616 )
3日目
672
( 739 )
3日目
663
( 729 )
10日目
839
( 923 )
3日目
913
( 1,004 )
3日目
560
( 616 )
3日目
802
( 882 )
3日目
673
( 740 )
3日目
839
( 923 )
3日目
768
( 845 )
3日目
877
( 965 )
在庫品1日目当日出荷可能
713
( 784 )
3日目
961
( 1,057 )
在庫品1日目当日出荷可能
777
( 855 )
3日目
839
( 923 )
3日目
1,156
( 1,272 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,390
( 1,529 )
3日目
1,466
( 1,613 )
3日目
1,675
( 1,843 )
3日目
1,648
( 1,813 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,909
( 2,100 )
3日目
1,957
( 2,153 )
3日目
2,289
( 2,518 )
3日目
2,661
( 2,927 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製の高強度六角穴付きボルト。(強度区分8.8・10.9)
・強度と耐蝕性の両方を必要とする用途に。
・ねじ一本あたりの強度が高く、ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。
・耐熱性・耐蝕性にすぐれている。
・非磁性。
【用途】
・FPD製造装置/半導体製造装置/スパッタリング装置/海洋機器/一般産業機械。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高強度六角穴付きボルト SNSXのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
製品に使用しています
5
満足度:5.0
製品を組み立てる際、高強度で締め付ける必要がある部分にこの商品を使用しています。今まではメーカーに任せていましたが、今回...もっと読む
0人が参考にしています。
治具の固定用として使用
4
満足度:4.0
数本の注文だったので、1本あたりの単価が高かった。入力の際、まとめ買いがお得となることを知らなかった。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高強度六角穴付きボルト SNSX
高強度チタン六角穴付きボルト SNSTG
SVSX 高強度ステンレス六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)
ステンレス高強度10.9 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)
モーションタイト六角穴付きボルト
SNSA アルミ六角穴付きボルト
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテックBUMAX八幡ねじ鍋屋バイテック
通常価格215-974 -387 -479 -8 -1,153 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜4日目
材質ステンレスチタン-SUS316LSCM435(H)アルミニウム
表面処理なしなし-なし四三酸化鉄被膜なし
ねじ山種類メートル並目メートル並目-メートル並目メートル並目メートル並目
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)-バラ(1個から購入可能)箱・パックバラ(1個から購入可能)
取付穴形状六角穴六角穴-六角穴六角穴六角穴

六角穴付ボルト(キャップボルト)カテゴリの売れ筋ランキング