17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が53型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

樹脂ねじ(RENY/十字穴付き皿小ねじ) SPA-F【1~50個入り】

通常単価(税別)
3281,828
税込単価
3612,011
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

RENY製十字穴付きの皿小ねじです。【特長】・RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニア...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が53型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

販売単位

ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
2
6
箱・パック
0.4
10
1パック

50個入り

2
6
バラ(1個から購入可能)
0.4
10
1個
2
8
箱・パック
0.4
10
1パック

50個入り

2
8
バラ(1個から購入可能)
0.4
10
1個
2
10
箱・パック
0.4
10
1パック

50個入り

2
10
バラ(1個から購入可能)
0.4
10
1個
3
5
箱・パック
0.5
10
1パック

50個入り

3
5
バラ(1個から購入可能)
0.5
10
1個
3
6
箱・パック
0.5
10
1パック

50個入り

3
6
バラ(1個から購入可能)
0.5
10
1個
3
8
箱・パック
0.5
10
1パック

50個入り

3
8
バラ(1個から購入可能)
0.5
10
1個
3
10
箱・パック
0.5
10
1パック

50個入り

3
10
バラ(1個から購入可能)
0.5
10
1個
3
12
箱・パック
0.5
10
1パック

50個入り

3
12
バラ(1個から購入可能)
0.5
10
1個
3
15
箱・パック
0.5
10
1パック

50個入り

3
15
バラ(1個から購入可能)
0.5
10
1個
4
6
箱・パック
0.7
10
1パック

50個入り

4
6
バラ(1個から購入可能)
0.7
10
1個
4
8
箱・パック
0.7
10
1パック

50個入り

4
10
箱・パック
0.7
10
1パック

50個入り

4
10
バラ(1個から購入可能)
0.7
10
1個
4
12
箱・パック
0.7
10
1パック

50個入り

4
12
バラ(1個から購入可能)
0.7
10
1個
4
15
箱・パック
0.7
10
1パック

50個入り

4
15
バラ(1個から購入可能)
0.7
10
1個
4
20
箱・パック
0.7
10
1パック

50個入り

4
20
バラ(1個から購入可能)
0.7
10
1個
5
10
箱・パック
0.8
10
1パック

20個入り

5
10
バラ(1個から購入可能)
0.8
10
1個
5
12
箱・パック
0.8
10
1パック

20個入り

5
12
バラ(1個から購入可能)
0.8
10
1個
5
15
箱・パック
0.8
10
1パック

20個入り

5
15
バラ(1個から購入可能)
0.8
10
1個
5
20
箱・パック
0.8
10
1パック

20個入り

5
20
バラ(1個から購入可能)
0.8
10
1個
6
10
箱・パック
1
10
1パック

20個入り

6
10
バラ(1個から購入可能)
1
10
1個
6
12
箱・パック
1
10
1パック

20個入り

6
12
バラ(1個から購入可能)
1
10
1個
6
15
箱・パック
1
10
1パック

20個入り

6
15
バラ(1個から購入可能)
1
10
1個
6
20
箱・パック
1
10
1パック

20個入り

6
20
バラ(1個から購入可能)
1
10
1個
8
15
箱・パック
1.25
10
1パック

10個入り

8
15
バラ(1個から購入可能)
1.25
10
1個
8
20
箱・パック
1.25
10
1パック

10個入り

8
20
バラ(1個から購入可能)
1.25
10
1個
8
25
箱・パック
1.25
10
1パック

10個入り

8
25
バラ(1個から購入可能)
1.25
10
1個
8
30
箱・パック
1.25
10
1パック

10個入り

8
30
バラ(1個から購入可能)
1.25
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
826
( 909 )
在庫品1日目当日出荷可能
331
( 364 )
3日目
826
( 909 )
3日目
328
( 361 )
3日目
896
( 986 )
在庫品1日目当日出荷可能
333
( 366 )
3日目
757
( 833 )
3日目
331
( 364 )
在庫品1日目当日出荷可能
826
( 909 )
在庫品1日目当日出荷可能
331
( 364 )
3日目
826
( 909 )
在庫品1日目当日出荷可能
331
( 364 )
3日目
896
( 986 )
在庫品1日目当日出荷可能
330
( 363 )
3日目
1,031
( 1,134 )
3日目
333
( 366 )
3日目
1,298
( 1,428 )
在庫品1日目当日出荷可能
339
( 373 )
3日目
1,031
( 1,134 )
3日目
333
( 366 )
3日目
1,098
( 1,208 )
3日目
1,098
( 1,208 )
在庫品1日目当日出荷可能
334
( 367 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,298
( 1,428 )
3日目
339
( 373 )
3日目
1,599
( 1,759 )
3日目
348
( 383 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,828
( 2,011 )
3日目
353
( 388 )
3日目
615
( 677 )
在庫品1日目当日出荷可能
340
( 374 )
3日目
730
( 803 )
3日目
349
( 384 )
3日目
897
( 987 )
3日目
358
( 394 )
3日目
1,036
( 1,140 )
3日目
362
( 398 )
3日目
1,196
( 1,316 )
3日目
371
( 408 )
3日目
1,246
( 1,371 )
3日目
384
( 422 )
3日目
1,346
( 1,481 )
在庫品1日目当日出荷可能
381
( 419 )
3日目
1,518
( 1,670 )
在庫品1日目当日出荷可能
391
( 430 )
3日目
1,050
( 1,155 )
在庫品1日目当日出荷可能
425
( 468 )
3日目
1,117
( 1,229 )
3日目
423
( 465 )
3日目
1,274
( 1,401 )
在庫品1日目当日出荷可能
450
( 495 )
3日目
1,445
( 1,590 )
3日目
454
( 499 )
3日目

詳細情報

基本情報

RENY製十字穴付きの皿小ねじです。
【特長】
・RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
・耐疲労性・クリープ特性・断熱性にもすぐれています。
・金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
【用途】
・電気・電子機器、冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止、海洋機器、メッキ設備、自動車などの軽量化に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品情報

磁性を帯びず、軽量な樹脂ねじ

樹脂ねじの外観

材質・仕上げ

本体 : RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)、(アイボリ)
耐熱温度*1 : 105℃
*1 : 樹脂素材の値。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わる。

樹脂ねじの寸法図A

樹脂ねじの寸法図A

樹脂ねじの寸法図B

樹脂ねじの寸法図B

品番MLD1L1引張破断荷重*1
(N)
ねじり破断トルク*1
(N・m)
質量(g)
SPA-M2-FM2 6810     41.23030.10.038-0.053
SPA-M3-FM3568101215   61.756350.390.1-0.19
SPA-M4-FM4 6810121520  82.314700.790.22-0.45
SPA-M5-FM5   10121520  102.824501.770.52-0.76
SPA-M6-FM6   10121520  123.431402.940.83-1.2
SPA-M8-FM8     15202530164.451007.852.1-3.1
  • ※ 1 : 表中の数値は参考値であり、保証値ではない。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%。
  • ※ 単位 : mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂ねじ(RENY/十字穴付き皿小ねじ) SPA-Fのレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
電気設備の絶縁したい部分に使用しています
4
満足度:4.0
電気設備の絶縁したい部分に使用しています。樹脂製品なので、トルクはあまりかけられないのですが、特に問題はありません。締め...もっと読む
1人が参考にしています。
加工用冶具に製品を取り付けるために購入
5
満足度:5.0
加工用冶具に製品を取り付けるために購入しました。 A7075の加工をするのに、ねじの頭を少し削ってしまうので樹脂ねじにし...もっと読む
1人が参考にしています。
機械組み立て
5
満足度:5.0
急いでいたので1週間で届いて満足です。色も思っていた色で価格もそれなり、満足です。
1人が参考にしています。
開発品(試作品)の部品
5
満足度:5.0
この商品は自社の開発品(試作品)に使用したものです。開発品につきましてはそのまま商品化されることになりましたので、製品の...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂ねじ(RENY/十字穴付き皿小ねじ) SPA-F
樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ) SPE-F
樹脂ねじ(PPS/十字穴付き皿小ねじ) SPS-F
樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ) SPA-P
樹脂皿小ねじ RENY
樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト) SPA-C
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテックミスミ鍋屋バイテック
通常価格328-378 -357 -328 -90 -364 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
樹脂材質RENYPEEKPPSRENYRENYRENY
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
詳細形状なべ標準
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴なし六角穴
よく一緒に購入される商品

樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング