17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

樹脂ねじ(PVDF/六角ボルト) SPV-H【1~10個入り】

通常単価(税別)
5493,793
税込単価
6044,172
通常出荷日:3日目

樹脂ねじPVDFです。【特長】・PVDFは強酸や有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

販売単位

ピッチ

(mm)

最小発注数量
5
10
バラ(1個から購入可能)
0.8
1個
5
15
バラ(1個から購入可能)
0.8
1個
6
10
バラ(1個から購入可能)
1
1個
8
15
箱・パック
1.25
1パック

10個入り

8
15
バラ(1個から購入可能)
1.25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
549
( 604 )
3日目
567
( 624 )
3日目
591
( 650 )
3日目
3,793
( 4,172 )
3日目
897
( 987 )
3日目

詳細情報

基本情報

樹脂ねじPVDFです。
【特長】
・PVDFは強酸や有機溶剤、あるいは塩素・臭素などのハロゲン化合物などに対して、すぐれた耐薬品性を有します。
・金属やPVC(ポリ塩化ビニル)が使用できない雰囲気においても使用可能です。
・使用可能温度(min.~max.):-40℃~150℃。
・引張強度はPVC以上、衝撃強度はPVCの約3倍です。
・自己消炎性があり、難燃性にすぐれています。
【用途】
・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/食品機械。

商品情報

製品仕様

樹脂ねじ(PVDF/六角ボルト)_SPV-H:関連画像

SPV-Hの外観

樹脂ねじ(PVDF/六角ボルト)_SPV-H:関連画像

SPV-Hの形状図

寸法

 

(単位:mm)

 

品番 M L B L1 引張破断荷重(N)*1 ねじり破断トルク(N・m)*1 1袋入り数 質量
(g)
SPV-M5-10-H 5 10 8 3.5 640 0.64 20 0.64
SPV-M5-15-H 5 15 8 3.5 640 0.64 20 0.81
SPV-M5-20-H 5 20 8 3.5 640 0.64 20 0.92
SPV-M5-25-H 5 25 8 3.5 640 0.64 20 1.1
SPV-M6-10-H 6 10 10 4 940 0.88 10 1
SPV-M6-15-H 6 15 10 4 940 0.88 10 1.3
SPV-M6-20-H 6 20 10 4 940 0.88 10 1.4
SPV-M8-15-H 8 15 13 5.5 1810 2.65 10 2.5
SPV-M8-20-H 8 20 13 5.5 1810 2.65 10 2.9
SPV-M8-25-H 8 25 13 5.5 1810 2.65 10 3.3
  1. *1表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。

材質・仕上げ

- SPV-H
本体 PVDF(ポリふっ化ビニリデン)(乳白)
耐熱温度*1 150℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂ねじ(PVDF/六角ボルト) SPV-Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂ねじ(PVDF/六角ボルト) SPV-H
六角樹脂ボルト PVDF
樹脂ねじ(PEEK/六角ボルト) SPE-H
樹脂ねじ(RENY/六角ボルト) SPA-H
樹脂ねじ(PPS/六角ボルト) SPS-H
六角穴付樹脂ボルト PVDF
メーカー鍋屋バイテックミスミ鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテックミスミ
通常価格549-150 -506 -363 -373 -150 -
通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
樹脂材質PVDFPVDFPEEKRENYPPSPVDF
基本形状六角六角六角六角六角標準(丸)
詳細形状標準標準標準標準標準標準
取付穴形状なしなしなしなしなし六角穴
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング