17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が117型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 8日以内

六角穴付きボルト(ガス抜き用穴つき/特殊化学研磨処理) SVSS-PC【1~20個入り】

通常単価(税別)
84511,400特別価格
税込単価
93012,540特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

中真空環境下での使用に最適な六角穴付きボルト。【特長】・ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が117型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

ピッチ

(mm)

販売単位

ねじM径

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

最小発注数量
3
5
0.5
箱・パック
M3
M3X5
M3-5
1パック

20個入り

3
5
0.5
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X5
M3-5
1個
3
6
0.5
箱・パック
M3
M3X6
M3-6
1パック

20個入り

3
6
0.5
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X6
M3-6
1個
3
8
0.5
箱・パック
M3
M3X8
M3-8
1パック

20個入り

3
8
0.5
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X8
M3-8
1個
3
10
0.5
箱・パック
M3
M3X10
M3-10
1パック

20個入り

3
10
0.5
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X10
M3-10
1個
3
12
0.5
箱・パック
M3
M3X12
M3-12
1パック

20個入り

3
12
0.5
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X12
M3-12
1個
3
16
0.5
箱・パック
M3
M3X16
M3-16
1パック

20個入り

3
16
0.5
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X16
M3-16
1個
4
5
0.7
箱・パック
M4
M4X5
M4-5
1パック

20個入り

4
5
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X5
M4-5
1個
4
6
0.7
箱・パック
M4
M4X6
M4-6
1パック

20個入り

4
6
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X6
M4-6
1個
4
8
0.7
箱・パック
M4
M4X8
M4-8
1パック

20個入り

4
8
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X8
M4-8
1個
4
10
0.7
箱・パック
M4
M4X10
M4-10
1パック

20個入り

4
10
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X10
M4-10
1個
4
12
0.7
箱・パック
M4
M4X12
M4-12
1パック

20個入り

4
12
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X12
M4-12
1個
4
16
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X16
M4-16
1個
4
20
0.7
箱・パック
M4
M4X20
M4-20
1パック

20個入り

4
20
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X20
M4-20
1個
4
25
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X25
M4-25
1個
4
30
0.7
箱・パック
M4
M4X30
M4-30
1パック

10個入り

4
30
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X30
M4-30
1個
4
35
0.7
箱・パック
M4
M4X35
M4-35
1パック

10個入り

4
35
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X35
M4-35
1個
5
6
0.8
箱・パック
M5
M5X6
M5-6
1パック

10個入り

5
6
0.8
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X6
M5-6
1個
5
8
0.8
箱・パック
M5
M5X8
M5-8
1パック

10個入り

5
8
0.8
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X8
M5-8
1個
5
10
0.8
箱・パック
M5
M5X10
M5-10
1パック

10個入り

5
10
0.8
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X10
M5-10
1個
5
12
0.8
箱・パック
M5
M5X12
M5-12
1パック

10個入り

5
12
0.8
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X12
M5-12
1個
5
16
0.8
箱・パック
M5
M5X16
M5-16
1パック

10個入り

5
16
0.8
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X16
M5-16
1個
5
20
0.8
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X20
M5-20
1個
5
25
0.8
箱・パック
M5
M5X25
M5-25
1パック

10個入り

5
25
0.8
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X25
M5-25
1個
5
30
0.8
箱・パック
M5
M5X30
M5-30
1パック

10個入り

5
30
0.8
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X30
M5-30
1個
5
35
0.8
箱・パック
M5
M5X35
M5-35
1パック

10個入り

5
35
0.8
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X35
M5-35
1個
5
40
0.8
箱・パック
M5
M5X40
M5-40
1パック

10個入り

5
40
0.8
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X40
M5-40
1個
6
8
1
箱・パック
M6
M6X8
M6-8
1パック

10個入り

6
8
1
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X8
M6-8
1個
6
10
1
箱・パック
M6
M6X10
M6-10
1パック

10個入り

6
10
1
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X10
M6-10
1個
6
12
1
箱・パック
M6
M6X12
M6-12
1パック

10個入り

6
12
1
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X12
M6-12
1個
6
16
1
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X16
M6-16
1個
6
20
1
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X20
M6-20
1個
6
25
1
箱・パック
M6
M6X25
M6-25
1パック

10個入り

6
25
1
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X25
M6-25
1個
6
30
1
箱・パック
M6
M6X30
M6-30
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,045
( 5,550 )
3日目
856
( 942 )
3日目
5,356
( 5,892 )
3日目
845
( 930 )
3日目
5,915
( 6,507 )
8日目
897
( 987 )
3日目
5,682
( 6,250 )
3日目
952
( 1,047 )
3日目
6,138
( 6,752 )
3日目
988
( 1,087 )
3日目
6,917
( 7,609 )
4日目
1,005
( 1,106 )
3日目
5,379
( 5,917 )
3日目
894
( 983 )
3日目
5,644
( 6,208 )
3日目
913
( 1,004 )
3日目
6,726
( 7,399 )
3日目
988
( 1,087 )
3日目
6,997
( 7,697 )
3日目
1,011
( 1,112 )
3日目
7,287
( 8,016 )
3日目
1,028
( 1,131 )
3日目
1,040
( 1,144 )
3日目
7,697
( 8,467 )
3日目
1,057
( 1,163 )
3日目
1,127
( 1,240 )
3日目
4,847
( 5,332 )
3日目
1,189
( 1,308 )
3日目
5,387
( 5,926 )
3日目
1,264
( 1,390 )
3日目
3,194
( 3,513 )
3日目
964
( 1,060 )
3日目
3,222
( 3,544 )
3日目
968
( 1,065 )
3日目
3,705
( 4,076 )
3日目
993
( 1,092 )
3日目
3,998
( 4,398 )
3日目
1,031
( 1,134 )
3日目
3,887
( 4,276 )
3日目
1,059
( 1,165 )
3日目
1,155
( 1,271 )
3日目
4,570
( 5,027 )
3日目
1,154
( 1,269 )
3日目
5,017
( 5,519 )
3日目
1,215
( 1,337 )
3日目
5,578
( 6,136 )
3日目
1,290
( 1,419 )
3日目
6,661
( 7,327 )
3日目
1,428
( 1,571 )
3日目
4,330
( 4,763 )
3日目
1,072
( 1,179 )
3日目
4,485
( 4,934 )
3日目
1,092
( 1,201 )
3日目
4,6113,227
( 3,550 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,108
( 1,219 )
3日目
1,161
( 1,277 )
3日目
1,245
( 1,370 )
3日目
5,501
( 6,051 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,279
( 1,407 )
3日目
5,883
( 6,471 )
3日目

詳細情報

基本情報

中真空環境下での使用に最適な六角穴付きボルト。
【特長】
・ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートする。
・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
・特殊化学研磨処理により、表面粗さを改善。アウトガスが極微量。
・ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工している。
・使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑える。
【用途】
・真空装置、真空容器、FPD製造装置、半導体製造装置、電子顕微鏡。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品情報

製品仕様

SVSS-PCの外観

SVSS-PCの外観

SVSS-PCの寸法図

SVSS-PCの寸法図

SVSSの使用例

ねじ穴の底に溜まったガスはSVSSで、キリ穴に溜まったガスはSWAS-VFで排出する。

 

(単位:mm)

 

SVSS-PC
特殊化学研磨処理
共通寸法
品番MLD1L1Bd質量(g)
SVSS-M3-PCM3--568101216--------5.532.51.20.67-1.2
SVSS-M4-PCM4--56810121620253035----7431.51.4-4.2
SVSS-M5-PCM5---681012162025303540---8.5541.52.2-7.1
SVSS-M6-PCM6----810121620253035404550-106524.3-13
SVSS-M8-PCM8------121620253035404550601386211-29
SVSS-M10-PCM10-------16202530354045506016108321-46
SVSS-M12-PCM12----------303540455060181210339-63

材質・仕上げ

  • 本体:USXM7(SUS304相当)、特殊化学研磨処理
  • 強度区分:A2-70

注意・禁止事項

  • ※ 一部の型番の情報のみ掲載しています。
  • ※ 記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
  • ※ 誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角穴付きボルト(ガス抜き用穴つき/特殊化学研磨処理) SVSS-PCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角穴付きボルト(ガス抜き用穴つき/特殊化学研磨処理) SVSS-PC
六角穴付きボルト(ガス抜き用穴つき) SVSS
六角穴付き低頭ボルト(ガス抜き用穴つき) SVLS
六角穴付きボルト(チタン/ガス抜き用穴つき) SVST
六角穴付き極低頭ボルト(ガス抜き用穴つき) SVSHS
六角穴付きボルト(SUS316L/ガス抜き用穴つき) SVSL
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格845-814 -901 -1,323 -984 -873 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜3日目〜
詳細形状標準標準標準標準極低頭標準
取付穴形状六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
材質ステンレスステンレスステンレスチタンステンレスステンレス
表面処理特殊化学研磨なしなし特殊化学研磨なしなし

貫通穴付ボルトカテゴリの売れ筋ランキング