17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が30型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

六角穴付きボルト(SUS310S) SNSJ

通常単価(税別)
9622,342特別価格
税込単価
1,0582,576特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

SUS310S製の六角穴付きボルトです。【特長】・SUS304と比べて耐熱性・耐酸化性・耐硝酸性にすぐ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が30型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

耐熱性、耐酸化性、耐硝酸性にすぐれている

六角穴付きボルトの外観

材質・仕上げ
本体 : SUS310S
用途
FPD製造装置/半導体製造装置/硝酸プラント/海洋機器

六角穴付きボルトの寸法図A

六角穴付きボルトの寸法図A

六角穴付きボルトの寸法図B

六角穴付きボルトの寸法図B

品番 1ML2D1L1B引張破断荷重*1
(N)
質量(g)
SNSJ-M3M36810121620    5.532.526100.71-1.4
SNSJ-M4M4 81012162025   74345601.7-3.2
SNSJ-M5M5  1012162025   8.55473802.7-4.8
SNSJ-M6M6   1216202530  1065104005.1-8.3
SNSJ-M8M8    1620253035 13861900012-19
SNSJ-M10M10     2025303540161083010023-33

単位 : mm

  • ※ 1 : 表中の数値は参考値であり、保証値ではない。
 SUS310S
比重7.98
耐熱温度*1(℃)700
電気抵抗率(μΩ・m)0.78
比熱(J/kg・K)500
熱伝導率(W/(m・K))14
線膨張係数(K-1)15.9×10-6

物性
*1 : SUS310Sの材料の耐熱温度。
表中の数値は参考値であり、保証値ではない。
700℃に加熱すると、引張強さは約60%、耐力は約40%低下。
事前に必ず実際と同じ使用条件でテストを行い、安全性を確認。

 SUS310S
引張強さ(N/mm2)520以上
0.2%耐力(N/mm2)205以上
伸び(%)40以上
硬度(HRB)90以上

機械的性質

  • ※ 表中の数値は参考値であり、保証値ではない。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

ピッチ

(mm)

ねじM径

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

最小発注数量
3
6
0.5
M3
M3X6
M3-6
1個
3
8
0.5
M3
M3X8
M3-8
1個
3
10
0.5
M3
M3X10
M3-10
1個
3
12
0.5
M3
M3X12
M3-12
1個
3
16
0.5
M3
M3X16
M3-16
1個
3
20
0.5
M3
M3X20
M3-20
1個
4
8
0.7
M4
M4X8
M4-8
1個
4
10
0.7
M4
M4X10
M4-10
1個
4
12
0.7
M4
M4X12
M4-12
1個
4
16
0.7
M4
M4X16
M4-16
1個
4
25
0.7
M4
M4X25
M4-25
1個
5
10
0.8
M5
M5X10
M5-10
1個
5
16
0.8
M5
M5X16
M5-16
1個
5
20
0.8
M5
M5X20
M5-20
1個
5
25
0.8
M5
M5X25
M5-25
1個
6
12
1
M6
M6X12
M6-12
1個
6
16
1
M6
M6X16
M6-16
1個
6
20
1
M6
M6X20
M6-20
1個
6
25
1
M6
M6X25
M6-25
1個
6
30
1
M6
M6X30
M6-30
1個
8
16
1.25
M8
M8X16
M8-16
1個
8
20
1.25
M8
M8X20
M8-20
1個
8
25
1.25
M8
M8X25
M8-25
1個
8
30
1.25
M8
M8X30
M8-30
1個
8
35
1.25
M8
M8X35
M8-35
1個
10
20
1.5
M10
M10X20
M10-20
1個
10
25
1.5
M10
M10X25
M10-25
1個
10
30
1.5
M10
M10X30
M10-30
1個
10
35
1.5
M10
M10X35
M10-35
1個
10
40
1.5
M10
M10X40
M10-40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
962
( 1,058 )
3日目
1,117
( 1,229 )
3日目
1,022715
( 787 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,106
( 1,217 )
3日目
1,161
( 1,277 )
3日目
1,323926
( 1,019 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,022
( 1,124 )
3日目
1,022
( 1,124 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,106
( 1,217 )
3日目
1,161
( 1,277 )
3日目
1,244
( 1,368 )
3日目
1,142
( 1,256 )
3日目
1,244
( 1,368 )
3日目
1,368
( 1,505 )
3日目
1,453
( 1,598 )
3日目
1,412
( 1,553 )
3日目
1,453
( 1,598 )
3日目
1,530
( 1,683 )
3日目
1,611
( 1,772 )
3日目
1,797
( 1,977 )
3日目
1,486
( 1,635 )
3日目
1,569
( 1,726 )
3日目
1,674
( 1,841 )
3日目
1,902
( 2,092 )
3日目
1,971
( 2,168 )
3日目
2,026
( 2,229 )
3日目
2,127
( 2,340 )
3日目
2,294
( 2,523 )
3日目
2,342
( 2,576 )
3日目
2,301
( 2,531 )
3日目

詳細情報

基本情報

SUS310S製の六角穴付きボルトです。
【特長】
・SUS304と比べて耐熱性・耐酸化性・耐硝酸性にすぐれています。
・SUS310Sは、耐蝕性・高温特性に効果があるNiの含有量を高めた高Niオーステナイト系ステンレスです。
・クリーン洗浄・クリーン梱包済みます。
【用途】
・FPD製造装置、半導体製造装置、硝酸プラント、海洋機器などに。
・硝酸プラントなどの用途に。
・スパッタリング装置、高温炉などの耐熱用途に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角穴付きボルト(SUS310S) SNSJのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角穴付きボルト(SUS310S) SNSJ
六角穴付きボルト スチール 全ねじ
六角穴付きボルト(細目ねじ) SNSS
六角穴付きボルト アンスコ製
プレミアステン 六角穴付きボルト 全ねじ
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)スチール 全ねじ
メーカー鍋屋バイテック八幡ねじ鍋屋バイテック藤本産業SUNCO八幡ねじ
通常価格962-413562 -340411 -341 -
通常出荷日在庫品1日目〜8日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜8日目
材質ステンレススチールステンレススチールSUS304相当スチール
表面処理なしユニクロメッキなし黒色酸化被膜なし黒色酸化被膜
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル細目メートル並目メートル並目メートル並目
ねじ種類全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)

六角穴付ボルト(キャップボルト)カテゴリの売れ筋ランキング