17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 二面幅(mm)

    ~mm
  • 厚さH (またはT)(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

樹脂ねじ(PPS/六角ナット) SPS-N【1~20個入り】

通常単価(税別)
3714,398特別価格
税込単価
4084,838特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性の樹脂ねじ(六角ナット) 。【特長】・PPSは耐熱性・耐...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

販売単位

二面幅

(mm)

厚さH (またはT)

(mm)

ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
2
箱・パック
4
1.6
0.4
-
1パック

20個入り

2
バラ(1個から購入可能)
4
1.6
0.4
-
1個
2.6
箱・パック
5
2
0.45
-
1パック

20個入り

2.6
バラ(1個から購入可能)
5
2
0.45
-
1個
3
箱・パック
5.5
2.4
0.5
-
1パック

20個入り

3
バラ(1個から購入可能)
5.5
2.4
0.5
10
1個
4
箱・パック
7
3.2
0.7
-
1パック

20個入り

4
バラ(1個から購入可能)
7
3.2
0.7
10
1個
5
箱・パック
8
4
0.8
-
1パック

20個入り

5
バラ(1個から購入可能)
8
4
0.8
10
1個
6
バラ(1個から購入可能)
10
5
1
10
1個
8
箱・パック
13
6.5
1.25
-
1パック

10個入り

8
バラ(1個から購入可能)
13
6.5
1.25
10
1個
10
箱・パック
17
8
1.5
-
1パック

5個入り

10
バラ(1個から購入可能)
17
8
1.5
-
1個
12
箱・パック
19
10
1.75
-
1パック

5個入り

12
バラ(1個から購入可能)
19
10
1.75
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,296842
( 926 )
在庫品1日目当日出荷可能
403
( 443 )
3日目
1,296
( 1,426 )
3日目
403
( 443 )
3日目
963
( 1,059 )
在庫品1日目当日出荷可能
392
( 431 )
3日目
1,155
( 1,271 )
在庫品1日目当日出荷可能
395
( 435 )
3日目
1,614772
( 849 )
在庫品1日目当日出荷可能
501
( 551 )
3日目
371
( 408 )
3日目
2,689
( 2,958 )
在庫品1日目当日出荷可能
460
( 506 )
3日目
3,747
( 4,122 )
3日目
852
( 937 )
3日目
4,398
( 4,838 )
3日目
954
( 1,049 )
3日目

詳細情報

基本情報

UL規格94のV-0をクリアするすぐれた難燃性の樹脂ねじ(六角ナット) 。
【特長】
・PPSは耐熱性・耐薬品性に優れ、200℃での連続使用が可能。
・200℃以下でPPSを溶かす油脂・有機溶剤はない。
・高強度・高剛性で、高い耐熱強度を保持し、耐摩耗性・電気的性質に優れ、非粘着性。
【用途】
・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備。
・化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品情報

樹脂ねじ(PPS/六角ナット) SPS-Nの仕様

樹脂ねじ(PPS/六角ナット) SPS-Nの外観

樹脂ねじ(PPS/六角ナット) SPS-Nの外観

耐熱温度※:200℃
※樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。

樹脂ねじ(PPS/六角ナット) SPS-Nの寸法図

樹脂ねじ(PPS/六角ナット) SPS-Nの寸法図

 

(単位:mm)

 

品番MBT質量(g)
SPS-M2-NM241.60.026
SPS-M2.6-NM2.6520.05
SPS-M3-NM35.52.40.07
SPS-M4-NM473.20.17
SPS-M5-NM5840.25
SPS-M6-NM61050.52
SPS-M8-NM8136.51.2
SPS-M10-NM101782.4
SPS-M12-NM1219103.5

注意・禁止事項

  • 記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
  • 商品情報ページの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂ねじ(PPS/六角ナット) SPS-Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂ねじ(PPS/六角ナット) SPS-N
樹脂ナット(PEEK/六角ナット) SPE-N【1~20個入り】
樹脂ねじ(PC/六角ナット) SPC-N
樹脂ねじ(PP/六角ナット) SPP-N
樹脂ねじ(RENY/六角ナット) SPA-N
樹脂ねじ(PTFE/ふっ素樹脂/六角ナット) SPT-N
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格371-456 -389 -393 -360 -944 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
基本形状六角ナット六角ナット六角ナット六角ナット六角ナット六角ナット
材質PPSPEEKPCPPRENYPTFE
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
用途・機能一般一般一般一般一般一般
表面処理なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

樹脂ナットカテゴリの売れ筋ランキング