17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 二面幅(mm)

    ~mm
  • 厚さH (またはT)(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

六角ナット(チタン) SHNT・SHNT-F

通常単価(税別)
2871,314
税込単価
3161,445
通常出荷日:3日目

チタン六角ナットSHNT:チタン1種。【特長】・比重はステンレス鋼の約60%。・非磁性。・すぐれた耐薬...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

二面幅

(mm)

厚さH (またはT)

(mm)

最小発注数量
3
5.5
2.4
1個
3
5.5
3.7
1個
4
7
3.2
1個
4
7
4.2
1個
5
8
4
1個
5
8
5.5
1個
6
10
5
1個
6
10
6
1個
8
13
6.5
1個
8
13
7.5
1個
10
17
8
1個
10
17
9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
332
( 365 )
3日目
331
( 364 )
3日目
287
( 316 )
3日目
331
( 364 )
3日目
302
( 332 )
3日目
441
( 485 )
3日目
302
( 332 )
3日目
579
( 637 )
3日目
780
( 858 )
3日目
769
( 846 )
3日目
759
( 835 )
3日目
1,314
( 1,445 )
3日目

詳細情報

基本情報

チタン六角ナットSHNT:チタン1種。
【特長】
・比重はステンレス鋼の約60%。
・非磁性。
・すぐれた耐薬品性・耐海水性。
・特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様。
【用途】
・自動車・ロボットなどの軽量化。
・FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備。

商品情報

チタン六角ナット SHNT/SHNT-Fの仕様について

六角ナット(チタン)_SHNT/SHNT-F:関連画像

SHNT/SHNT-Fの外観

六角ナット(チタン)_SHNT/SHNT-F:関連画像

SHNTの形状図

六角ナット(チタン)_SHNT/SHNT-F:関連画像

SHNT-Fの形状図

寸法

 

(単位:mm)

 

品番 M B T 1袋入り数 質量
(g)
SHNT-M3 3 5.5 2.4 1 0.2
SHNT-M4 4 7 3.2 1 0.46
SHNT-M5 5 8 4 1 0.69
SHNT-M6 6 10 5 1 1.4
SHNT-M8 8 13 6.5 1 3.1
SHNT-M10 10 17 8 1 6.5
品番 M B T t1 D 1袋入り数 質量
(g)
SHNT-M3-F 3 5.5 3.7 0.8 8 1 0.4
SHNT-M4-F 4 7 4.2 0.8 10 1 0.72
SHNT-M5-F 5 8 5.5 1.1 12 1 1.3
SHNT-M6-F 6 10 6 1.5 14 1 1.9
SHNT-M8-F 8 12 7.5 1.5 17 1 3.3
SHNT-M10-F 10 14 9 1.8 19 1 4.8

材質・仕上げ

- SHNT SHNT-F
本体 TW270(チタン1種) TW340(チタン2種)

物性

- TW270(チタン1種) TW340(チタン2種)
比重 4.51 4.51
融点(℃) 1668 1668
縦弾性係数(GPa) 106 106
熱伝導率(W/(m・K)) 17.16 17.16
線膨張係数(K-1 8.4×10-6 8.4×10-6
電気抵抗率(μΩ・m) 0.55 0.55
透磁率(μ) 1.0001(非磁性) 1.0001(非磁性)
  • ※ 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

機械的性質

- TW270(チタン1種) TW340(チタン2種)
引張強さ(N/mm2 270-410 340-510
0.2%耐力(N/mm2 165以上 215以上
伸び(%) 27以上 23以上
  • ※ 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角ナット(チタン) SHNT・SHNT-Fのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
作業工具作成の為
5
満足度:5.0
まず、近くの店舗に無いものがあり、悩むくらい品揃えがあって大体の商品が帰るので助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角ナット(チタン) SHNT・SHNT-F
ポリカーボネート 六角ナット
Alloy600 六角ナット
Alloy22 六角ナット
Alloy601 六角ナット
Alloy625 六角ナット
メーカー鍋屋バイテックSUNCOミスミミスミミスミミスミ
通常価格287-511 -570 -740 -570 -600 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質チタンポリカーボネートAlloy600Alloy22Alloy601Alloy625
表面処理(詳細)特殊科学研磨処理・光輝処理なしなしなしなしなし
表面処理研磨なしなしなしなしなし
ねじ山の種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角ナットカテゴリの売れ筋ランキング