メカニカル部品技術窓口
振動によるねじのゆるみを防止するナット。【特長】・比重はステンレス鋼の約60%。・ゆるみ止め機構つき。...
詳細を確認振動によるねじのゆるみを防止するナット。
【特長】
・比重はステンレス鋼の約60%。
・ゆるみ止め機構つき。振動によるねじのゆるみを防止。
・連続使用可能温度:-40~120℃。
・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
【用途】
・自動車・ロボットなどの軽量化。
・FPD製造装置、半導体製造装置、電気・電子機器、ゆるみ止めなど。


SWUTの外観

形状図(正面)

形状図(側面)
| 品番 | M | B | C(約) | T | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| SWUT-M3 | M3 | 5.5 | 6.4 | 4 | 0.27 |
| SWUT-M4 | M4 | 7 | 8.1 | 5 | 0.52 |
| SWUT-M5 | M5 | 8 | 9.2 | 6.5 | 0.77 |
| SWUT-M6 | M6 | 10 | 11.5 | 8 | 1.8 |
| SWUT-M8 | M8 | 13 | 15 | 9.8 | 3.5 |
| SWUT-M10 | M10 | 17 | 19.6 | 12 | 7.3 |
サイズ一覧(単位 mm)


ミスミ
Uナット

ロックファスナー
ナイロンナット(1種) メートル並目
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Uナット
4.7通常価格(税別):164円~

ミスミ
ゆるみ止めナット -ハードロックナット-
4.5通常価格(税別):100円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】リングロックナット(緩み止め)ステンレス・パック・単品販売
0通常価格(税別):47円~

冨士精密
Uナット 1種 2種(スチール・ステンレス)
4.8通常価格(税別):32円~

ロックファスナー
ナイロンナット(1種) メートル並目
4.8通常価格(税別):85円~

ハードロック工業
ハードロックナット・リム付
4.9通常価格(税別):132円~

冨士精密
Uナット 3種
4.5通常価格(税別):27円~

SUNCO
ナイロンナット 1種
4.6通常価格(税別):13円~

FORTUNE BRIGHT(フォーチュンブライト)
FBロックナット
4.7通常価格(税別):22円~