17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 本体 仕上

    • クロムメッキ
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

埋込取手 SD-160型 亜鉛合金

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

埋込取手_SD:関連画像
埋込取手_SD:関連画像

取付仕様図

埋込取手_SD:関連画像

取付加工図

製品仕様

埋込取手_SD:関連画像

商品外観

No.部品名材料仕上/色
(1)本体亜鉛合金(ZDC)ホワイトブロンズめっき、クロムめっき
(2)カップABS樹脂ブラック
型番仕上
SD-160WBホワイトブロンズめっき
SD-160CRクロムめっき

型番リスト

表示件数

本体 仕上

RoHS?最小発注数量
[クロムメッキ] クロームめっき
10
1個
[クロムメッキ] ホワイトブロンズめっき
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,432
( 2,675 )
4日目
2,565
( 2,822 )
4日目

詳細情報

基本情報

筐体の正面をすっきりできる取手。
【特長】
・付属品:十字穴付トラス小ねじM4×28(木板用)。
・スペーサーBSP-8(別売品)。
・推奨ねじ:十字穴付トラス小ねじM4×8。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

埋込取手 SD-160型 亜鉛合金のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
埋込取手 SD-160型 亜鉛合金
ステンレス鋼製 埋込取手 HH-D
ステンレス鋼製 埋込取手 HH-K
ステンレス鋼製 埋込取手 HH-KS114型
ステンレス鋼製 埋込ハンドル 26700
LAMP ステンレス鋼製 埋込取手 HH-DS114型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格2,432-5,9975,1776,854 -7,5976,035
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類埋込形埋込形埋込形埋込形特殊形埋込形
形状その他その他その他その他その他その他
取付方法めねじめねじめねじめねじ丸穴めねじ
本体 材料その他ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
付加機能収納形収納形収納形収納形折り畳み形収納形
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング