メカニカル部品技術窓口
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタです。【特長】・ねじ・バッドはステンレス製です。・耐蝕性に...
詳細を確認
FDMS(おねじ)

FDFS(めねじ)

FDMS

FDFS
| 型番 | D | M(並目) | Lm | H | L1 | h | sw1 | sw2 | 許容荷重 (N) | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDMS-25-M8-40 | 25 | M8 | 40 | 19 | 6.8 | 4 | 12 | 13 | 7,000 | 56 |
| FDMS-25-M8-63 | 25 | M8 | 63 | 19 | 6.8 | 4 | 12 | 13 | 7,000 | 62 |
| FDMS-32-M10-50 | 32 | M10 | 50 | 23 | 8.4 | 5 | 15 | 16 | 11,000 | 105 |
| FDMS-32-M10-80 | 32 | M10 | 80 | 23 | 8.4 | 5 | 15 | 16 | 11,000 | 120 |
| FDMS-40-M12-63 | 40 | M12 | 63 | 26 | 10.8 | 6 | 17 | 18 | 16,000 | 180 |
| FDMS-40-M12-100 | 40 | M12 | 100 | 26 | 10.8 | 6 | 17 | 18 | 16,000 | 200 |
| FDMS-60-M16-80 | 60 | M16 | 80 | 36 | 14.8 | 8.5 | 24 | 24 | 30,000 | 490 |
| FDMS-60-M16-125 | 60 | M16 | 125 | 36 | 14.8 | 8.5 | 24 | 24 | 30,000 | 540 |
| 型番 | D | M(並目) | Lf | h | H | sw1 | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDFS-25-M8 | 25 | M8 | 40 | 12 | 56 | ||
| FDFS-32-M10 | 32 | M10 | 50 | 15 | 105 | ||
| FDFS-40-M12 | 40 | M12 | 63 | 17 | 177 | ||
| FDFS-60-M16 | 60 | M16 | 80 | 24 | 490 |
FDMS
許容荷重は、垂直の状態の値。角度がついた状態では許容荷重は小さくなる。
FDFS
許容荷重は、組み合わせるねじにより異なる。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,287円 ( 2,516円 ) | 4日目 |
3,130円 ( 3,443円 ) | 4日目 |
3,646円 ( 4,011円 ) | 4日目 |
4,797円 ( 5,277円 ) | 4日目 |
6,797円 ( 7,477円 ) | 4日目 |
2,885円 ( 3,174円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,917円 ( 3,209円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,182円 ( 3,500円 ) | 4日目 |
4,002円 ( 4,402円 ) | 4日目 |
3,767円 ( 4,144円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,893円 ( 5,382円 ) | 5日目 |
7,964円 ( 8,760円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,276円 ( 9,104円 ) | 4日目 |
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタです。
【特長】
・ねじ・バッドはステンレス製です。
・耐蝕性にすぐれています。
・FDMS:おねじ、FDFS:めねじ。
・パッドは15°まで傾きます。
・傾斜面での使用に効果的です。
・デルリンキャップつき(FDM-KS・FDFS-KS)サントプレーンキャップつき(FDMS-KR・FDSF-KR)があります。
・材質・仕上げはねじ・バッド:SUS303。
・ロックナットSUS304です。
【用途】
・装置や機器のレベル調整に。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アジャスタパッド 標準タイプ
4.6通常価格(税別):133円~

ミスミ
アジャスタパッド 重荷重タイプ
4.7通常価格(税別):376円~

ミスミ
アジャスタパッド 固定タイプ
4.5通常価格(税別):347円~

ミスミ
ラバーベースアジャスタ
4.5通常価格(税別):323円~

ミスミ
アジャスタパッド 滑り防止タイプ
4.4通常価格(税別):231円~

ミスミ
アジャスタパッドユニット
4通常価格(税別):1,007円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド 中荷重タイプ
5通常価格(税別):230円~

ミスミ
卓上ベース
4.4通常価格(税別):162円~

ミスミ
防振パッド 重荷重タイプ
4.9通常価格(税別):1,002円~