17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • ねじの呼び M

    ~mm
  • 許容荷重【範囲選択】(kN)

  • 許容荷重(kN)

    ~mm
  • ねじの長さ【範囲選択】(mm)

  • ねじの長さ Lm(mm)

    ~mm
  • 幅 D(mm)

    ~mm
  • 本体高さ h(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 19日以内

レベリングアジャスタ FDM/FDF

通常単価(税別)
1,6494,701
税込単価
1,8145,171
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタです。【特長】・ねじ、パッドがスティール製のレベリングフッ...

詳細を確認
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

FDMの寸法図

FDM(おねじ)

FDF(めねじ)

製品仕様

FDMの外観

FDM

規格表

型番DM(並目)LmHL1hsw1sw2許容荷重
(N)
質量
(g)
FDM-25-M8-4025M840196.84121314,00056
FDM-25-M8-6325M863196.84121314,00062
FDM-32-M10-5032M1050238.45151623,000105
FDM-32-M10-8032M1080238.45151623,000120
FDM-40-M12-6340M12632610.86171833,000180
FDM-40-M12-10040M121002610.86171833,000200
FDM-60-M16-8060M16803614.88.5242462,000490
FDM-60-M16-12560M161253614.88.5242462,000540
型番DMLf
min.
Hhsw1Mass
質量
(g)
FDF-25-M825M891941232
FDF-32-M1032M1010.52351566
FDF-40-M1240M1211.526617110
FDF-50-M1250M1211.528717175
FDF-60-M1660M1616368.524330

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

許容荷重【範囲選択】

(kN)

許容荷重

(kN)

ねじの長さ【範囲選択】

(mm)

ねじの長さ Lm

(mm)

幅 D

(mm)

本体高さ h

(mm)

RoHS?最小発注数量
8
-
-
-
-
25
4
10
1個
10
-
-
-
-
32
5
10
1個
12
-
-
-
-
40
6
10
1個
12
-
-
-
-
50
7
10
1個
16
-
-
-
-
60
8.5
10
1個
8
10.1~15.0
14
~40
40
25
4
10
1個
8
10.1~15.0
14
40.1~70
63
25
4
10
1個
10
15.1~
23
40.1~70
50
32
5
10
1個
10
15.1~
23
70.1~100
80
32
5
10
1個
12
15.1~
33
40.1~70
63
40
6
10
1個
12
15.1~
33
70.1~100
100
40
6
10
1個
16
15.1~
62
70.1~100
80
60
8.5
10
1個
16
15.1~
62
100.1~130
125
60
8.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,649
( 1,814 )
4日目
1,697
( 1,867 )
4日目
2,112
( 2,323 )
4日目
2,867
( 3,154 )
4日目
3,878
( 4,266 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,698
( 1,868 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,779
( 1,957 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,168
( 2,385 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,551
( 2,806 )
19日目
2,128
( 2,341 )
4日目
2,458
( 2,704 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,133
( 4,546 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,701
( 5,171 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタです。
【特長】
・ねじ、パッドがスティール製のレベリングフットです。
・FDM:おねじ、FDF:めねじ。
・パッドは15°まで傾きます。
・スティール製FDM、FDFとステンレス製FDMS、FDFSを標準化。
・傾斜面での使用に効果的です。
・デルリン キャップつき(FDM-KS・EDE-KS)サントプレーン キャップつき(FDM-KR・FDF-KR)あります。
・材質・仕上げ:ねじ、バッド:SUM22L、三価クロメート処理。
・ロックナット:S45C、三価クロメート処理。
【用途】
・装置や機器のレベル調整に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レベリングアジャスタ FDM/FDFのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
架台の足部
5
満足度:5.0
パッドサイズ、取付ねじサイズ、おねじ・めねじも選択でき種類も豊富です。 パッドの傾きも15°まで可能なため、多少傾斜の場...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レベリングアジャスタ FDM/FDF
レベリングアジャスタ(おねじ) FHMS-S
レベリングアジャスタ FDMS/FDFS
レベリングアジャスタ FCM/FCF
レベリングアジャスタ(おねじ) FHMS-T
レベリングアジャスタ(めねじ) FHFS-X
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格1,649-11,198 -2,287 -602 -12,099 -11,099 -
通常出荷日在庫品1日目〜18日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜4日目〜
種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ
特長金属マウント-金属マウント樹脂マウント--
ねじ部 材質スチールステンレスステンレススチールステンレスステンレス
本体材質スチールステンレスステンレス樹脂ステンレスステンレス
本体表面処理三価クロメートなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング