メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 外径(φ)

    ~mm
  • 軸(穴)径 d(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アルミ・フラットアイドラー_VFLA

通常単価(税別)
3,612
税込単価
3,973
通常出荷日:4日目

【特長】・本体はアルミニウム合金、ベアリングはスティール製。・高精度・軽量です。・特注品も製作いたしま...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

VFLA-4025
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VFLA-4025の仕様・寸法情報

タイプ
アイドラー(ベアリング組込済)
外径(φ)
40
形状
ストレート
表面ウレタン
ウレタン無
軸の種類
丸穴 / ベアリング1個
材質
A5052
表面処理
アルマイト
軸(穴)径 d(mm)
10
軸端仕様
なし
フランジ有無
フランジ無
長さ L(mm)
~50
RoHS?
10

商品情報

アルミ・フラットアイドラー VFLAの仕様

アルミ・フラットアイドラー VFLAの外観

アルミ・フラットアイドラー VFLAの外観

アルミ・フラットアイドラー VFLAの寸法図

アルミ・フラットアイドラー VFLAの寸法図

 

(単位:mm)

 

品番アイドラーベアリング質量
(kg)
適用アイドラー軸
DeDaWs2呼び番号dDB標準アイドラー軸
[Z]
VFLA-402540252586200×1103090.08Z6200-15・Z6200-20
VFLA-5030502530106201×11232100.14Z6201-16・Z6201-22

注意・禁止事項

  • 記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
  • 商品情報ページの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

型番リスト

表示件数
型番
VFLA-4025

外径

(φ)

軸(穴)径 d

(mm)

RoHS?最小発注数量
40
10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,612
( 3,973 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体はアルミニウム合金、ベアリングはスティール製。
・高精度・軽量です。
・特注品も製作いたします。
・お問い合わせください。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ・フラットアイドラー_VFLAの型番VFLA-4025のページです。 型番VFLA-4025に関する仕様情報を記載しております。
アルミ・フラットアイドラー_VFLAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ・フラットアイドラー_VFLA
ステンレス・フラットアイドラー_VFLS
エンプラ・フラットアイドラー VFL
軸付フラットアイドラー VFJA
【クリーン洗浄品】ステンレスベルト用プーリ
ステンレスベルト用プーリ
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテックミスミミスミ
通常価格3,6128,622 -1,365 -4,537 ---
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目5日目
タイプアイドラー(ベアリング組込済)アイドラー(ベアリング組込済)アイドラー(ベアリング組込済)アイドラー(ベアリング組込済)プーリプーリ
形状ストレートストレートストレートストレートクラウンクラウン
表面ウレタンウレタン無ウレタン無ウレタン無ウレタン無ウレタン無ウレタン無
軸の種類丸穴 / ベアリング1個丸穴 / ベアリング1個-丸穴 / ベアリング両側2個 / 軸一体丸穴丸穴
材質A5052SUS303ナイロン66A5052アルミ合金アルミ合金
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平ベルトプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング