メカニカル部品技術窓口
各種ガイド用のアイドラー。【特長】・VGR-6404の材質は本体:S45C、ベアリング:スティール、止...
詳細を確認
ガイドアイドラーの外観

VGRの寸法図

VGAの寸法図
| 品番 | アイドラー | ベアリング | 質量 (kg) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De | Da | W | w1 | s2 | θ (゜) | r | h | 呼び番号 | d | D | B | ||
| VGR-6404 | 64 | 31 | 18 | 14 | 4 | 50 | 4 | 8 | 6202×1 | 15 | 35 | 11 | 0.25 |
| VGR-8006 | 80 | 31 | 20 | 16 | 4.5 | - | 6 | 12 | 6202×1 | 15 | 35 | 11 | 0.45 |
| VGA-6490 | 64 | 31 | 22 | 16 | 7 | 90 | - | 8 | 6202×1 | 15 | 35 | 11 | 0.31 |
単位:mm
各種ガイド用のアイドラー。
【特長】
・VGR-6404の材質は本体:S45C、ベアリング:スティール、止め輪:スティール。
・VGR-8006の材質は本体:S45C、歯底高周波焼入れ、四三酸化鉄皮膜(黒)、ベアリング:スティール、止め輪:スティール。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鍋屋バイテック
イソメック SPプーリー
5通常価格(税別):3,506円~

鍋屋バイテック
イソメック ブッシング
4通常価格(税別):1,783円~

鍋屋バイテック
標準Vプーリー
4.9通常価格(税別):978円~

鍋屋バイテック
JIS Vプーリー B型
4.6通常価格(税別):1,795円~

鍋屋バイテック
イソメック ポリドライブプーリー
4通常価格(税別):3,385円~

鍋屋バイテック
ウェッジプーリー
5通常価格(税別):1,365円~

鍋屋バイテック
JIS Vプーリー A型
4.8通常価格(税別):1,062円~

三ツ星ベルト
MBブッシング 新JIS規格品
0通常価格(税別):4,484円~

イノテック(カネミツ)
STB シーブ 3V
0通常価格(税別):3,158円~