メカニカル部品技術窓口
レバーつきタイプのカムレバーです。【特長】・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実...
詳細を確認
図1

図2

図3

LZX-KV
| 部品名 | LZX-KV スティール製 |
|---|---|
| 本体 | S15C相当 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| スペーサ部 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 固定用ボルト | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| レバー部 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| グリップ | フェノール樹脂(黒) |
単位:mm
| 型番 | M (並目) | Lm | R | H | h | s | A | B | d | D | sw1 | 歯数 | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LZX-50-KV | M10 | 11 | 109 | 62 | 34.5 | 12 | 13 | 30 | 50 | 28 | 6 | 28 | 315 |

このため、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に自由に設定。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
17,089円 ( 18,798円 ) | 4日目 |
11,505円 ( 12,656円 ) | 4日目 |
29,400円 ( 32,340円 ) | 4日目 |
20,279円 ( 22,307円 ) | 4日目 |
レバーつきタイプのカムレバーです。
【特長】
・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
・スティール製LZX-KV/LZX-SKの偏心カムは焼入れ・研磨済み。位置決め精度、耐摩耗性にすぐれています。
・調整範囲は、角度261.6°、周長86.75mm、締めつけ方向に6mmです。
・スパナ操作タイプのLZX-SK/LZXS-SK/LZX-KV/LZXS-KVがあります。
【用途】
・装置全般。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
クランプレバー 焼付塗装タイプ
4.7通常価格(税別):652円~

ミスミ
ミニチュアクランプレバー
4.8通常価格(税別):749円~

ミスミ
クランプレバー ステンレスシリーズ
4.5通常価格(税別):1,280円~

鍋屋バイテック
クランプレバー LDM/LDF/LDR
4.6通常価格(税別):614円~

ミスミ
蝶型クランプレバー
4.8通常価格(税別):749円~

ミスミ
フラットクランプレバー
4通常価格(税別):761円~

ミスミ
樹脂クランプレバー
4.7通常価格(税別):482円~

ミスミ
パッド付・先端SRクランプレバー
4.5
イマオコーポレーション
クランプ レバー(KF・KR)
4.7通常価格(税別):971円~