17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

オーバーセンタードローラッチ A7

オーバーセンタードローラッチ A7
通常単価(税別)
16,42325,650
税込単価
18,06528,215
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

オーバーセンタードローラッチです。【特長】・表面処理は静電塗装(つや消し黒)およびクロムメッキの2種類...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

オーバーセンタードローラッチ A7:関連画像

製品仕様

オーバーセンタードローラッチ A7:関連画像

外観

型番キーロック質量
(g)
A7-10-351-20なし440
A7-10-351-30なし440
A7-10-352-20あり440
A7-10-352-30あり440
-A7-10-351-20A7-10-351-30A7-10-352-20A7-10-352-30
レバー・ポール・ベース・キーパー・ロックプラグ亜鉛ダイカスト
静電塗装(つや消し黒)
亜鉛ダイカスト
クロムメッキ
亜鉛ダイカスト
静電塗装(つや消し黒)
亜鉛ダイカスト
クロムメッキ
ピンSUS302SUS302SUS302SUS302
スプリングピアノ線
四三酸化鉄皮膜(黒)
ピアノ線
四三酸化鉄皮膜(黒)
ピアノ線
四三酸化鉄皮膜(黒)
ピアノ線
四三酸化鉄皮膜(黒)
キー黄銅
ニッケルメッキ
黄銅
ニッケルメッキ
黄銅
ニッケルメッキ
黄銅
ニッケルメッキ

取りつけ

オーバーセンタードローラッチ A7:関連画像

取りつけ方法

  1. *1ドアとフレームの隙間は0.25mm~8mmにしてください。

ドアを閉めるとき

オーバーセンタードローラッチ A7:関連画像

レバーを倒すと、ポールがAの力でキーパーを押し上げます。その反作用としてドアは閉まり、Bの力でフレームに押しつけられます。ドアが完全に閉まるまでに移動する距離は約9.5mmです。

ドアを開けるとき

オーバーセンタードローラッチ A7:関連画像

レバーを上げると、ポールがキーパーを押し下げる力Cが発生し、その梃子の反作用として、Dの力でラッチ全体(ドア)が持ち上がります。このときのドアが持ち上がる距離は約8mmです。

強度

許容締付荷重(N):2200。
破壊荷重(N):3700。

  • ドアを押しつける方向の荷重。
  • 表中の数値は参考値。

型番リスト

表示件数

表面処理

キーロック

RoHS?最小発注数量
-
つや消し黒
なし
10
1個
-
クロムメッキ
なし
10
1個
あり
つや消し黒
あり
10
1個
あり
クロムメッキ
あり
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,423
( 18,065 )
4日目
24,609
( 27,070 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,243
( 20,067 )
4日目
25,650
( 28,215 )
3日目

詳細情報

基本情報

オーバーセンタードローラッチです。
【特長】
・表面処理は静電塗装(つや消し黒)およびクロムメッキの2種類です。
・美しく堅牢な仕上げです。
・A7-10-35*-20/静電塗装(つや消し黒)、A7-10-35*-30/クロムメッキ。
・キーロックつき(キー2個)・キーロックなしが選択できます。
・耐蝕性にすぐれています。
【用途】
・装置全般。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オーバーセンタードローラッチ A7のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オーバーセンタードローラッチ A7
バイスアクションラッチ ラージサイズ E3
バイスアクションラッチ - スモールサイズ E3
プッシュロック 93
ソフトラッチ C7
スライドラッチ A3-25
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格16,423-951 -3,697 -2,697 -2,997 -501 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類平行型特殊型特殊型特殊型平行型平行型
材質樹脂・その他樹脂・その他樹脂・その他樹脂・その他樹脂・その他樹脂・その他
引張荷重(N)2200450330530--
材料亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカストガラス繊維強化ナイロン6プラスチックラバーABS
品名ラッチラッチラッチラッチラッチラッチ
よく一緒に購入される商品

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング