17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。
  • 軸穴径D(mm)

    ~mm
  • 外径A(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内

フォトセンサ用フランジ MPF

通常単価(税別)
1,5972,869
税込単価
1,7573,156
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

軽量、極小の慣性モーメントのフランジ。【特長】・軸穴完成品で、全商品に六角穴付き止めねじが付属。・軸穴...

詳細を確認
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

フォトセンサ用フランジ MPFの仕様

フォトセンサ用フランジ MPFの外観

フォトセンサ用フランジ MPFの外観

フォトセンサ用フランジ MPFの寸法図

フォトセンサ用フランジ MPFの寸法図

  • ※ 軸穴径が4mm以下の場合は止めねじは1カ所です。
フォトセンサ用フランジ MPFの構造

フォトセンサ用フランジ MPFの構造

フォトセンサ用フランジ MPFの使用イメージ

フォトセンサ用フランジ MPFの使用イメージ

 

(単位:mm)

 

品番ABWFtGM慣性モーメント
(kg・m2
質量
(g)
標準軸穴径(寸法許容差H8)
D
4566.3589.52510121415
MPF-32321481.51.53.5M35.1×10-75.2-----
MPF-404020101.524.5M31.4×10-69.8--
MPF-505025101.52.54.5M43.5×10-615--
  • ※ 最大軸穴径での値です。

注意・禁止事項

  • 記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
  • 商品情報の制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

型番リスト

表示件数

軸穴径D

(mm)

外径A

(φ)

RoHS?最小発注数量
4
32
10
1個
6
32
10
1個
6.35
32
10
1個
8
32
10
1個
4
40
10
1個
5
40
10
1個
6
40
10
1個
6.35
40
10
1個
8
40
10
1個
9.525
40
10
1個
10
40
10
1個
12
40
10
1個
6
50
10
1個
6.35
50
10
1個
8
50
10
1個
9.525
50
10
1個
10
50
10
1個
12
50
10
1個
14
50
10
1個
15
50
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,766
( 1,943 )
4日目
1,646
( 1,811 )
4日目
1,597
( 1,757 )
4日目
1,597
( 1,757 )
4日目
2,097
( 2,307 )
4日目
2,317
( 2,549 )
3日目
2,207
( 2,428 )
4日目
2,097
( 2,307 )
4日目
2,207
( 2,428 )
3日目
2,097
( 2,307 )
4日目
2,107
( 2,318 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,097
( 2,307 )
4日目
2,495
( 2,745 )
4日目
2,509
( 2,760 )
4日目
2,617
( 2,879 )
4日目
2,487
( 2,736 )
4日目
2,487
( 2,736 )
4日目
2,487
( 2,736 )
4日目
2,509
( 2,760 )
4日目
2,869
( 3,156 )
4日目

詳細情報

基本情報

軽量、極小の慣性モーメントのフランジ。
【特長】
・軸穴完成品で、全商品に六角穴付き止めねじが付属。
・軸穴径4~15mmまで。
・適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7。
・本体材質:A2017/仕上げ:アルマイト処理。
・六角穴付き止めねじ材質:SCM435/仕上げ:四三酸化鉄皮膜(黒)。
【用途】
・原点検出などのためのフォトセンサ用フランジ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フォトセンサ用フランジ MPFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フォトセンサ用フランジ MPF
フォトセンサ用カム クランピングタイプ
フォトセンサ用カム 半円タイプ
フォトセンサ用カム 樹脂タイプ
フォトセンサ用カム 角度調整タイプ
【クリーン洗浄品】フォトセンサ用カム クランピングタイプ
メーカー鍋屋バイテックミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格1,597--720 ----
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目3日目5日目6日目
種類その他ドグ・スリットカムドグ・スリットカムドグ・スリットカムドグ・スリットカムドグ・スリットカム
よく一緒に購入される商品

マイクロフォトセンサ用関連部品カテゴリの売れ筋ランキング