17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 本体材質

    • ステンレス
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 本体表面処理

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

コンシールドヒンジ F6-1・2・3

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

コンシールドヒンジ F6の仕様について

コンシールドヒンジ F6-1・2・3:関連画像

F6の外観(F6-*/F6-*-1)

コンシールドヒンジ F6-1・2・3:関連画像

F6の形状図

寸法

 

(単位:mm)

 

品番FEタイプ質量(g)
F6-111.811.81105
F6-214.814.82110
F6-318.218.23115

材質・仕上げ

-F6-*
本体S10C
三価クロメート処理
スプリングステンレス鋼線
ヒンジピンSUM24L
三価クロメート処理
リリースピンSUS420

取りつけ

コンシールドヒンジ F6-1・2・3:関連画像

フレーム・ドア・ヒンジの干渉を避けるため、図の寸法にしたがってヒンジを取りつけ。

タイプABCD
117.610.93.2132°
220.612.73.9125°
32415.34.4118°

コンシールドヒンジ(F6)は、2種類の方法で取りつけができます。用途に合わせて取りつけ方法を選択してください。

 
  • ヒンジを組み合わせた状態で取りつける場合
  1. 1.コンシールドヒンジ(F6)を組み合わせた状態で、ドアに取りつけてください。
  2. 2.取りつけ位置でドアを安定させてから、ヒンジをフレームに取りつけてください。
 
  • ヒンジをフレーム側・ドア側に分けた状態で取りつける場合
  1. 1.コンシールドヒンジ(F6)をフレーム側・ドア側に分けた状態でそれぞれ取りつけてください。
  2. 2.リリースピンを操作してヒンジピンを引込んだ状態にし、ドアを取りつけ位置に合わせて安定させてください。
  3. 3.ヒンジピンをもとにもどしフレーム側に完全にはまったことを確認してください。

使用例

コンシールドヒンジ F6-1・2・3:関連画像

使用例

強度

コンシールドヒンジ F6-1・2・3:関連画像

F6-*(スティール製)

荷重の方向許容最大荷重(N)破壊荷重(N)
R300340
A500800

型番リスト

表示件数

本体材質

幅 W

(mm)

本体表面処理

RoHS?最小発注数量
[ステンレス] SUS304
17
なし
10
1個
S10C
20
三価クロメート
10
1個
[ステンレス] SUS304
20
なし
10
1個
S10C
23.4
三価クロメート
10
1個
[ステンレス] SUS304
23.4
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,960
( 5,456 )
4日目
2,536
( 2,790 )
4日目
4,734
( 5,207 )
4日目
2,478
( 2,726 )
4日目
4,438
( 4,882 )
4日目

詳細情報

基本情報

装置ドア用脱着ヒンジです。
【特長】
・外部から見えない裏ヒンジです。
・リリースピンを操作することにより、ドアをフレームから取りはずすことができます。
【用途】
・装置全般。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンシールドヒンジ F6-1・2・3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンシールドヒンジ F6-1・2・3
ロータリーダンパー(両方向性/一方向性) FRT-F2/FRN-F2シリーズ
ダンパーヒンジ TD27A1/B1・TD28A1/B1
U型裏蝶番3型 B-562-1
ダンパーヒンジ TD14A1/B1
LAMP ステンレス鋼製スプリング蝶番 HG-BF3-2型
メーカー鍋屋バイテック不二ラテックススガツネ工業タキゲン製造スガツネ工業スガツネ工業
通常価格2,478-2,197 -2,926 -5811,201 -833 -
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目4日目在庫品1日目
種類裏蝶番・スライド蝶番ロータリー形蝶番ハタ蝶番裏蝶番・スライド蝶番ロータリー形蝶番平蝶番
取付穴タイプ丸穴丸穴ザグリ--皿穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止め溶接その他ねじ止め
付加機能なし(通常)ダンパーダンパーなし(通常)ダンパーなし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)100.1~15040.1~5050.1~6060.1~7040.1~50~40
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング