17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

アジャスタブルレバーラッチ C2

通常単価(税別)
4,4976,968
税込単価
4,9477,665
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

ワンタッチ型ラッチです。【特長】・ボタンを押すと内蔵されたスプリングによりレバーがはね上がり、ロックが...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

C2-3*-15(キーロックなし)/C2-3*-25(キーロックつき)の形状図

C2-3*-15(キーロックなし)/C2-3*-25(キーロックつき)

C2-3*-35の形状図

C2-3*-35

製品仕様

C2-3*-35/C2-3*-25の外観

C2-3*-35/C2-3*-25

材質・仕上げ

-C2
ハウジング・レバー・ボタン・
ロックプラグ
亜鉛ダイカスト
静電塗装(つや消し黒)
スプリングステンレス鋼線
ピンSUS420
調整ねじSUSXM7
ナットSUS304
ブラケットS10C
三価クロメート処理

取りつけ

取りつけ図

取りつけ図

強度

許容締付荷重(N)200
  • ※ ドアを押しつける方向の荷重です。
  • ※ 表中の数値は参考値です。

規格表

単位:mm

型番tT1Bキーロック質量
(g)
max.min.max.min.
C2-32-155124135なし185
C2-32-255124135あり190
C2-32-355124135なし180
C2-33-3551462357なし175
C2-33-1551462357なし180
C2-33-2551462357あり185

型番リスト

表示件数

可能締付板厚範囲

(mm)

キーロック

タイプ

質量

(g)

RoHS?最小発注数量
なし
1~24
なし
ロックプラグ
35
10
1個
あり
1~24
あり
ロックプラグ
35
10
1個
なし
1~24
なし
ボタン
35
10
1個
なし
23~46
なし
ロックプラグ
57
10
1個
あり
23~46
あり
ロックプラグ
57
10
1個
なし
23~46
なし
ボタン
57
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,497
( 4,947 )
4日目
6,797
( 7,477 )
4日目
4,677
( 5,145 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,497
( 4,947 )
4日目
6,968
( 7,665 )
4日目
4,497
( 4,947 )
4日目

詳細情報

基本情報

ワンタッチ型ラッチです。
【特長】
・ボタンを押すと内蔵されたスプリングによりレバーがはね上がり、ロックがはずれます。
・突起型、平面型の2種類のボタン形状があり、突起型はキーロック付き(キー2個)・キーロックなしも選択できます。
・C2-3*-15:突起型ボタン・キーロックなし。
・C2-3*-25:突起型ボタン・キーロックつき。
・C2-3*-35:平面型ボタン・キーロックなし。
・調整ねじをまわすことで、T1寸法の微調整が可能です。
・フレアスタイルのブラケットにより、薄いドアやプラスティック製のドアでも安定した取りつけが可能です。
【用途】
・装置全般。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャスタブルレバーラッチ C2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャスタブルレバーラッチ C2
ラッチ錠 C-625-2
ステンレスストライカー C-1625-ST-2
フラッシュハンドルコントロールセンター A-873-2C-G
ストライカー A-151-ST-2
フラッシュハンドル コントロールセンター A-873-2C
メーカー鍋屋バイテックタキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格4,497-3,84734010,50024010,500
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
種類平面ラッチ平面ラッチ受座平面ラッチ受座平面ラッチ
材質亜鉛ダイカスト冷間圧延鋼板(SPCC)ステンレス鋼板(SUS304)亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)亜鉛合金(ZDC)

ラッチ錠・丸落し・角落し・打掛錠カテゴリの売れ筋ランキング